Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Håll kritiska miljöer under kontroll

Säkerställ säkra, kompatibla och driftklara kliniska miljöer med kontinuerlig övervakning, automatiserad kontroll och realtidssikt över operationssalar (OR), intensivvårdsavdelningar (ICU), isoleringsrum och andra kritiska kliniska utrymmen.

Kritiska miljöer

Utmaning

Kritiska miljöer, inklusive operationssalar, intensivvårdsavdelningar (ICU), isoleringsrum, apotek och laboratorier, förlitar sig på hårt kontrollerade förhållanden för att skydda patienter och personal. Även små avvikelser i luftflöde, tryck, luftfuktighet eller temperatur kan öka risken för HAI och SSI, med upp till 25% av HAI-er i kritisk vård kopplade till miljöfaktorer. Ändå är många anläggningar fortfarande beroende av manuell övervakning och fragmenterade styrsystem.

Lösning

När kritiska utrymmen fungerar utanför säkra förhållanden är effekten omedelbar; försenade procedurer, omplanerade ärenden och kostsamma driftstopp som belastar klinisk verksamhet och budgetar. Intelligent fastighetsautomation och övervakningssystem för kritisk miljö förenar tryckreglering, luftflödesreglering, temperaturhantering och efterlevnadsdokumentation till en enda plattform, vilket ger anläggningsteam realtidsinsikt över alla kritiska rum. Med centraliserad data, kontinuerlig övervakning och automatiserade varningar kan team upptäcka problem tidigare, svara snabbare och förhindra störningar innan de påverkar scheman eller intäkter. Resultatet är en konsekvent säker, kompatibel och färdig kritisk miljö.

Skydda kliniska utrymmen med hög risk

Förhindra infektion och begränsa patogener genom att säkerställa konsekvent miljökontroll genom automatiserad, kontinuerlig övervakning — hålla kritiska utrymmen säkra utan att förlita sig på manuella kontroller.

Upprätthålla stabila miljöförhållanden

Säkerställ konsekvent luftflöde, tryck, luftfuktighet och temperatur för att minska infektionsriskerna och stödja säker klinisk verksamhet.

Visa efterlevnad

Få centraliserad synlighet och få tillgång till realtidsdata för att förenkla hur efterlevnad spåras och valideras för granskningsklar rapportering.

Minska manuell ansträngning i efterlevnadsprocesser

Eliminera manuell övervakning och dokumentation genom att automatisera spårning och journalföring.

Håll operationssalarna alltid redo

Förbered operationssalar baserat på scheman och kontrollera förhållandena i förväg för att säkerställa beredskap utan sista minuten-kontroller.

Maximera genomströmningen och undvik driftstopp

Undvik avbrott i schemat, förseningar och kostsamma driftstopp, eftersom lediga operationssalar kostar mellan 13 och 86 euro per minut, samtidigt som personal och resurser utnyttjas fullt ut.

Rekommenderade lösningsområden

Hur man kommer igång med personalens erfarenhet

Select...

Tillförlitlig luftflöde och tryckreglering för operationssalar, undertrycksisoleringsrum och andra kliniska miljöer med hög risk

Säkerställ stabila och kompatibla förhållanden genom att automatisera luftflöde, tryck och ventilationskontroll över kritiska vårdutrymmen.

  • Upprätthålla nödvändiga differenstryckstillstånd med automatiserad rumstrycksättning
  • Dynamiskt reglera luftflödet baserat på miljöförhållanden i realtid
  • Justera och kontinuerligt övervaka tillförsel-, avgas- och trycknivåer
  • Säkerställ inneslutning och säkert luftutbyte med integrerad dragkåpa
  • Ge centraliserad insyn i rumsstatus, larm och avvikelser

Produkt | DESIGO FÖR KRITISKA MILJÖER

Kundutmaning

Fragmenterade HVAC-system och manuell övervakning skapar instabilitet i luftflöde och tryck, vilket ökar risken för regelfel och exponering för incidenter. Det är här HVAC-efterlevnad ELLER -program vanligtvis bryts ner först.

Viktiga fördelar

  • Konsekvent, kompatibel luftflöde och tryckreglering
  • Minskad operativ risk och manuell arbetsbelastning
  • Förbättrad patient- och personalsäkerhet

KPI:er

  • Luftflöde och trycköverensstämmelse
  • Minskning av avvikelseincidenter
  • Driftseffektivitet för HVAC

Säkerställ säkra och kompatibla områden för kritiska ärenden

Oavsett om du vill förbättra miljösynligheten, automatisera efterlevnadsprocesser eller upprätthålla exakt luftflöde, tryck, temperatur och luftfuktighet kan våra experter hjälpa dig att skapa säkrare och mer tillförlitliga vårdmiljöer. Låt oss tillsammans utforska den bästa strategin för att stödja dina kritiska miljöer.