Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Ställ in en första försvarslinje med fysisk säkerhet

Skydda datacentrets integritet med en skiktad fysisk säkerhetsmetod - från omkrets till rack - som kombinerar övervakning, åtkomstkontroll och integrerade system för att förhindra eller begränsa intrång, påskynda svarstider och säkerställa motståndskraftig drift.

Datacenter Physical Security Perimeterskydd

Utmaning

Stigande datavärde och alltmer sofistikerade hot gör datacentrets fysiska säkerhet mer kritisk än någonsin. Frånkopplade system och begränsad synlighet ökar risken för obehörig åtkomst, försenad respons och driftstörningar.

Lösning

Upprätta en stark första försvarslinje med integrerad fysisk säkerhet. Förena övervakning, åtkomstkontroll och intrångsdetektering över alla säkerhetslager i ett enda intelligent system för att få lägesmedvetenhet i realtid, möjliggöra snabbare incidentrespons och minska komplexiteten samtidigt som du stöder efterlevnad.

Säkra varje lager i ett datacenter

För att skydda ett datacenter krävs en samordnad, flerskiktad strategi där varje åtkomstpunkt kontrolleras och övervakas:

  • Plats — Upptäcka och avskräcka intrång på omkrets, parkering eller grind
  • Byggnad — Kontroll av inmatning med identitetshantering och åtkomstsystem
  • Blanksteg — Begränsa och övervaka åtkomst med video och autentisering
  • Rack — Säkra kritiska tillgångar med avdelad åtkomst och spårning

Varje lager spelar en avgörande roll för att förebygga, upptäcka och begränsa hot. Genom att kombinera allt i ett integrerat system får operatörerna full insyn och kontroll över hela anläggningen.

Översikt över datacenter Physical Security 16:9

End-to-end-skydd över alla lager

Säkra hela anläggningen — från platsens omkrets till enskilda rack — med en omfattande försvarsstrategi i flera lager.

Förbättrad situationsmedvetenhet

Få en enhetlig realtidsvy av säkerhets-, byggnads- och driftsdata för att upptäcka risker snabbare och fatta välgrundade beslut.

Snabbare svarstider för incidenter

Svara snabbt på säkerhetshändelser med integrerade system, automatiserade varningar och centraliserad kontroll - minimera störningar och minska risken.

Säkerställa överensstämmelse med branschstandarder

Uppfyll krav som ISO 22237 och TIA-942 med fysiska säkerhetslösningar utformade för att stödja regelanpassning och skydda kritisk infrastruktur.

Så här kommer du igång

Oavsett om du bygger ett nytt datacenter eller moderniserar ett befintligt, stöder Siemens en skiktad fysisk säkerhetsstrategi genom att bedöma risker, integrera system och möjliggöra realtidsövervakning över alla anläggningslager.

Kommersiella byggnader Socials Holistic 01 Rådgivning

Bedöma risker och sårbarheter

Identifiera kritiska tillgångar, potentiella hot och efterlevnadskrav i alla lager — från omkrets till rack — för att definiera din säkerhetsbaslinje.

Kommersiella byggnader Socials Holistic 02 Planeringsdesign

Designa skiktat säkerhetskoncept

Utveckla en säkerhetsarkitektur i flera lager som kombinerar perimeterskydd, åtkomstkontroll för byggnader, övervakning av vita utrymmen och säkerhet på racknivå anpassad till operativa behov och riskprofil.

Kommersiella byggnader Socialt Holistic 05 Verksamhet

Distribuera och integrera system

Distribuera och anslut fysiska säkerhetssystem till din datacentermiljö. Siemens portfölj inklusive Siveillance Suite, Building X Security Manager och Desigo CC möjliggör en enhetlig, centralt hanterad miljö med full insyn och kontroll.

Kommersiella byggnader Socials Holistic 06 Framgångsövervakning

Övervaka, svara och optimera

Aktivera övervakning i realtid, automatiserade varningar och centraliserad kontroll för att upptäcka hot tidigt, svara snabbt och kontinuerligt optimera säkerhetsprestanda genom datadrivna insikter och tjänster.