Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Bilden visar ett datacenter med anpassade strömfördelningsmoduler.
VERKLIG APPLIKATION

Anpassade plug-and-play-strömfördelningsmoduler

Siemens prefabricerade, modulära kraftdistributionslösning levererar en omfattande och pålitlig strömförsörjning i ett kompakt format (inklusive elektriska komponenter, programvara och verktyg), så att du kan bygga datacenter i snabbare takt.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Utmaning

Datacenternas energiförbrukning är enorm. Tekniska lösningar för strömförsörjning måste vara tillförlitliga - men också snabba att installera för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan.

Lösning

Våra anpassade plug-and-play-kraftmoduler täcker hela primär- och sekundärdistributionen mellan- och lågspänning, från kraftpolen till serverracken. Modulen levereras prefabricerad från vår fabrik och anpassas efter dina specifika kraftbehov.

Lås upp dubbel plug-and-play med digital twin

Prefabricerade kraftlösningar för datacenter är konstruerade med BIM redan från början, inklusive tredjepartsprodukter. Detta gör installation och idrifttagning av din strömförsörjning inte bara snabbare, utan ger dig också den extra fördelen att integrera den i ditt fastighetshanteringssystem. Realtidsdata från datacentrets energitvilling hjälper dig att öka livscykelprestanda, gör felsökningen snabbare och den övergripande driften mer effektiv och tillförlitlig.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Moduler för olika tillämpningar

E-House transformatorstation

För distributionssystemdrift (DSO) och industriella tillämpningar

  • Stationär kraftfördelning
  • Walk-in-transformatorstation
  • Vanligtvis förhöjd installerad

E-House VR-app

Skidor

För datacenter

  • Stationär inomhusdistribution
  • Icke walk-in (rumsintegrerad sladd) eller walk-in-container

Datacenter Skids VR-app

Mobile E-House

För DSO

  • Tillfällig strömfördelning
  • Walk-in shelter eller speciella operativa konstruktioner

Mobile E-House VR-app

DAM-ID: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% anpassad design

En ikon för en leveransbil med ett lastområde öppet och ett förarsäte synligt.

50% kortare leveranstid

En illustration av en person som håller en spargris med ett sorgligt ansikte.

Upp till 20% minskning av Capex

En ikon utan utsläpp med grön bakgrund och en vit kontur av en jordglob.

-27% CO₂-utsläpp

FALLSTUDIE

Bygg upp stor kapacitet för big data snabbare

Digital Reality från San Francisco letar alltid efter att utöka kapaciteten så snabbt som möjligt för att möta den ständigt ökande efterfrågan på bandbredd. Vi hjälper till att minska byggtiden med deras egen plug-and-play-kraftmodul.