Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Förbättra cybersäkerheten för IT/OT-konvergens

Stärka cybersäkerheten i konvergerade IT- och OT-miljöer i datacenter med en proaktiv, flerskiktad försvarsstrategi som säkrar modern verksamhet samtidigt som de uppfyller internationella säkerhetsstandarder under hela tillgångens livscykel.

Illustration av ett AI-cybersäkerhetsarbetsflöde i datacenter

Utmaning

Eftersom datacenter integrerar IT- och OT-system för smartare och effektivare drift måste OT-säkerhet matcha IT-skyddsstandarder. Ökad anslutning av kraft-, kyl- och åtkomstkontrollsystem utvidgar cyberattackytan. Samtidigt är OT-miljöer svåra att uppdatera utan att riskera driftstörningar, medan strikta cybersäkerhetsstandarder ökar komplexiteten.

Lösning

Siemens möjliggör säker IT/OT-konvergens genom en livscykelbaserad cybersäkerhetsmetod. Vi hjälper till att skydda kritisk infrastruktur med segmentering, säker kommunikation och styrning i linje med internationella standarder. Genom att tillämpa Zero Trust-principer på OT-miljöer möjliggör säker anslutning, motståndskraft och efterlevnad utan att kompromissa med prestanda eller tillgänglighet.

Känn hoten för att ligga steget före

Bland de mest uppkopplade OT-systemen i ett datacenter är:

  • Fysisk säkerhet/åtkomstkontroll
  • Brandsystem
  • Avbrottsfri strömförsörjning
  • Generatorer
  • Hantering av datacenterinfrastruktur

Varje anslutning utökar den potentiella attackytan. Cyberhot utnyttjar ofta mänskliga fel, insiderrisker och osäkra fjärråtkomstpunkter. Siemens hjälper till att minska dessa sårbarheter genom ett flerskiktat fördjupat försvar över byggnads- och OT-system, härdade produkter från fabrik och ett specialiserat Cyber Security Response Team.

Data-Centers-Cybersecurity1280x720

Minskad och säker angreppsyta

Minimera och säkra exponeringen i konvergerade IT/OT-miljöer genom segmentering, Zero Trust-principer och säker arkitekturdesign baserad på djupförsvar (skydd på flera nivåer).

Regelefterlevnad

Stöd säkerhetsstyrning och bedömningar i linje med ISO 27001 (ISMS) och IEC 62443, inklusive strukturerad tillgångsupptäckt, risk- och sårbarhetshantering och penetrationstestning för OT-miljöer.

Kontinuerlig övervakning och hotdetektering

Möjliggör kontinuerlig övervakning av OT-nätverk genom loggning, SIEM-integration och industriella cybersäkerhetssensorer, vilket hjälper till att upptäcka avvikelser och potentiella hot över konvergerad infrastruktur i realtid.

Cybersäkerhet genom design

Bädda in cybersäkerhet från systemkoncept till distribution och drift. Våra lösningar är utformade med inbyggd säkerhet som standard, vilket säkerställer att skyddet är aktivt från dag ett över OT- och bygginfrastruktursystem.

Så här kommer du igång

Oavsett om du bygger ett nytt datacenter eller moderniserar ett befintligt, stöder Siemens IT/OT-konvergens med ett strukturerat tillvägagångssätt från bedömning till pågående drift.

Grafik av två personer, en som håller en bärbar dator

Bedöma riskexponering

Identifiera OT-tillgångar, nätverksanslutningar och sårbarheter i konvergerade miljöer. Siemens stöder tillgångsupptäckt och riskanalys för att avslöja sårbarheter och definiera skyddsprioriteringar.

Grafik av en man med ryggen mot oss

Definiera säkerhetsarkitektur

Designa en säker IT/OT-konvergensarkitektur med hjälp av segmentering, Zero Trust-principer och säkra kommunikationsvägar. Siemens cybersäkerhetsexperter hjälper till att anpassa arkitekturer till kraven enligt IEC 62443 och ISO 27001 för kritisk infrastruktur.

Grafik av en man i en hårdhatt som håller en borr

Distribuera skyddslager

Implementera brandväggar, säker fjärråtkomst och OT-specifik säkerhetsteknik. Siemens erbjuder tekniker som SCALANCE S industriella brandväggar, SINEC nätverkssäkerhetsprogramvara och säkra fjärrkommunikationslösningar för kontrollerad OT-åtkomst.

Grafik av en man som sitter vid en datorskärm

Använd, övervaka och optimera

Säkerställ kontinuerligt skydd genom centraliserad övervakning, loggning och hotdetektering. Siemens tjänster stöder pågående säkerhetsverksamhet, inklusive SIEM-integration, Industrial Security Services och livscykeluppdateringar för att upprätthålla motståndskraft mot föränderliga cyberhot.