Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Datacenterinfrastruktur

Datacenter

Datacenter är kritisk infrastruktur som driver digitalisering över sektorer. När verksamheten skalar upp når traditionella inställningar sina gränser. Vi hjälper dig att planera, designa, bygga, driva och skala anläggningar som är mer effektiva, motståndskraftiga och hållbara.

Övervinna branschens utmaningar med avancerade lösningar

I dagens fragmenterade datacenterlandskap driver avancerad teknik digital och hållbar omvandling. Som din betrodda teknikpartner hjälper vi dig att navigera i komplexa infrastrukturkrav samtidigt som du förbereder dig för att skala. Vår strategi: smart teknik som kombinerar den verkliga och den digitala världen.

con visar en grå dataservrar, grön bärbar dator med en blå hjärna och en grå växel med pilar

Accelererad databehandling

Hantera arbetsbelastningar med hög densitet från AI, HCP och liknande med lämplig driftsteknik (OT) infrastruktur, särskilt när det gäller kraft, kylning och automatisering.

Grå, blå och ingen ikon som visar 24-timmars typcykel, elektriska lådor och ett säkerhetsmärke.

Drifttidstryck

Upprätthålla motståndskraftig verksamhet i en miljö där även mindre problem kan leda till stora störningar med redundant automatisering och starka säkerhetsåtgärder.

Linjediagram som visar ökande komplexitet över tid, med en brant ökning efter 2010 märkt ”AI Era”

Ökad skala och komplexitet

Anpassa applikationer och processer för att bryta igenom interna silor — särskilt mellan IT- och OT-infrastruktur — och integrera för transparens och effektivitetsvinster.

Ikon som visar stora blå och gröna pusselbitar flankerade av en grå klocka och en grå jord

Begränsningar av tiden till marknaden

Bygg snabbare samtidigt som du hanterar materialbrist och begränsad leverantörskapacitet genom att använda modulära, standardiserade lösningar som enkelt integreras och multipliceras.

Ikon med grönt dollartecken över blått stapeldiagram, flankerad av grå blixt och grå pil som pekar uppåt och till höger

Stigande driftskostnader och kapitalintensitet

Minska kostnadstrycket för skalning och drift av datacenterinfrastruktur med smarta finansieringsmodeller och effektivitetsvinster på kort och lång sikt genom att optimera energiförbrukningen.

Grön silcrow flankerad av grå hand med blad och grå regeringsbyggnad

Nya förordningar

Behärska regler kring hållbarhet, energieffektivitet, cybersäkerhet eller säkerhet med ett nytt tillvägagångssätt för systemhantering, övervakning och rapportering.

Verkliga applikationer

Utforska våra lösningar för datacenter

Select...
Redundant automatisering av datacenter.

Öka drifttiden med redundant automatiseringsdesign

Optimera datacenterdesignen med redundanta referensarkitekturer skräddarsydda för hög tillgänglighet, skalbarhet och sömlös integration.

Datacenters strömkvalitet.

Hantera och analysera din elkvalitet

Hantera elkvaliteten med ett integrerat tillvägagångssätt för BMS och EPMS, och AI-drivna insikter, för tillförlitlig drift i dagens krävande datalandskap.

Upptäck Siemens portfölj för datacenter

A map showing the locations of data centers around the world.
  • Kraftlösningar
  • Termisk optimering
  • Automatisering
  • Infrastrukturförvaltning
  • Digitala tvillingar
  • Brandsäkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • Mikronät
  • Livscykeltjänster
  • Finansiella tjänster

Partner ecosystem

Mer än 1 000 produkter och växer

Medan Siemens erbjuder omfattande produkter, lösningar och tjänster, är en viktig del av vår modell att arbeta nära betrodda partners. Våra partners utökar det vi erbjuder så att du alltid har en pålitlig lösning tillgänglig.

Låt oss främja tillverkningen — genom att ge ekosystemet möjlighet att designa, producera och använda additiva applikationer i olika branscher.

Läs mer >