Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Övervaka och analysera din elkvalitet

Power quality är avgörande vid batteritillverkning, vilket direkt påverkar produktkvalitet, effektivitet och dataintegritet. En stabil strömförsörjning för celler och komponenter minskar driftstopp och skrot, vilket stöder kostnadseffektivitet.

Utmaning

Power quality problem vid batteritillverkning kan leda till minskad livslängd för elektriska komponenter, produktionsavbrott och IT-systemfel. Dessa problem resulterar i driftstopp, vinstförlust och extra kostnader relaterade till dataförlust och komponentbyte, samtidigt som produktkvalitet och driftseffektivitet äventyras. Att följa IEC/IEEE-standarder är viktigt för att minimera dessa risker och säkerställa tillförlitlig batterifabriksdrift.

Lösning

Avancerad övervakning av elkvalitet stöder analys av elkvalitetsproblem med omfattande mätningar över låg-, medel- och högspänning. Med AI-stödd analys och utveckling av skräddarsydda lösningar kan elkvalitetsproblem proaktivt förebyggas och analyseras och lösas effektivt, vilket stöder en pålitlig och stabil strömförsörjning.

Fördelarna med övervakning av elkvalitet:

  • Utrustningsskydd: Proaktiv upptäckt och reaktion på strömavvikelser skyddar dyr utrustning från skador och undviker kostsamma reparationer och störningar.
  • Kvalitetssäkring: Konsekvent strömförsörjning under produktionen säkerställer tillverkning av pålitliga och säkra batterier och deras komponenter.
  • Driftseffektivitet: Stabil strömförsörjning är avgörande för oavbrutna och effektiva produktionsprocesser, vilket förbättrar den totala produktiviteten.
  • Kostnadsbesparingar: Att fokusera på att minska stilleståndstiden och minimera avfall genom effektiv övervakning av elkvaliteten bidrar till bättre ekonomiska resultat.
  • Dataintegritet: Stabilitet i strömförsörjningen säkerställer noggrannheten i data inom övervaknings- och styrsystem och upprätthåller integriteten för driftsdata hela tiden.
smart infrastruktur batteritillverkning visuellt

Så här kommer du igång

Batteritillverkningsinfrastruktur Visuellt

Ställ in mätsystem

Distribuera mätenheter över låg-, medel- och högspänningsnivåer för att fånga elektriska data i hela produktionsmiljön.

Batteritillverkningsinfrastruktur Visuellt

Aktivera övervakning och analys

Implementera ett centraliserat system för att övervaka strömförhållandena i realtid och analysera händelser för att upptäcka oegentligheter och identifiera grundorsaker.

Batteritillverkningsinfrastruktur Visuellt

Optimera effektprestanda

Använd insikter från övervakning och analys för att genomföra korrigerande åtgärder och kontinuerligt förbättra strömförsörjningens stabilitet.

Systemintegration

Vår SENTRON Powermanager-programvara med PQ Advisor-modulen kan fungera som ett fristående Power Management System (PMS) eller integreras med Desigo CC som en kombinerad byggnads- och energihanteringslösning (BMS/PMS).

Flerspänningsmätning

Tillsammans med SICAM Q100/Q200 mätinstrument för effektkvalitet och SENTRON PAC-mätinstrument erbjuder vi omfattande mätningar i låg-, medel- och högspänning.

Överensstämmelse med standarder

Anpassning till IEC/IEEE-standarder stöder tillförlitlig batterifabriksdrift.

Kickstarta din resa

Säkerställ en stabil och pålitlig strömförsörjning i hela batteritillverkningen. Kontakta våra experter på batteritillverkningsinfrastruktur för att diskutera dina utmaningar och utforska skräddarsydda metoder för övervakning och förbättring av elkvaliteten.