Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Prediktivt underhåll för strömförsörjning

Prediktivt underhåll för strömförsörjning använder tillståndsövervakning och analys för att förbättra tillförlitligheten, minska stilleståndstiden och optimera underhållet.

Kvinnlig ingenjör med hög synlighetsväst på en upphöjd gångväg som använder en surfplatta för att övervaka produktion och arbetsplatssäkerhet.

Utmaning

Vilka är de största utmaningarna i kraftförsörjningen av industriella monteringslinjer?

  • Strömförsörjning av flera system i linjen verkar sporadisk på grund av oväntade ökningar och fluktuationer
  • Potential för betydande utrustningsskador på grund av högspänningsproblem
  • Svårigheter att identifiera grundorsaken till strömfluktuationer utan ytterligare övervakning

Lösning

Förbättrad tillförlitlighet för monteringslinjerna genom prediktivt underhåll och AI

  • App analyserar strömförsörjningen, upptäcker högspänningsfluktuationer och varnar dina underhållstekniker
  • Ytterligare strömövervakningsutrustning kan installeras för att spåra problemet
  • Felaktig krafttransformator kan bytas ut i förväg, t.ex. inom en planerad underhållscykel för att undvika oväntade driftstopp

Fördelar

Illustration av bildskärmen med en uppåtpil

Ökad effektstabilitet

Prediktivt underhåll möjliggör ökad strömstabilitet över hela anläggningen, vilket förhindrar problem med utrustning nedströms.

En ikon som representerar minskade tekniska kostnader med en nedåtpil och ett procenttecken.

Lägre underhållskostnad

Proaktivt underhåll förhindrar allvarligare skador på utrustningen.

Robotarmikon som representerar en hög grad av industriell automatisering

Förbättrad tillförlitlighet

Förbättrad driftsäkerhet genom tidig upptäckt och riktad intervention.

FALLSTUDIE

Global fordonstillverkare

Bildelar som hanteras av robotar i bilfabriken.

Senseye Predictive Maintenance ökar OEE

Resultat: En tillverkare utökade sin kapacitet för prediktivt underhåll över sina globala produktionsanläggningar.

  • Tiotals miljoner sparade driftstopp
  • Snabb avkastning på investeringen på mindre än 3 månader
  • Upp till 6 månader i förväg varning om maskinfel
  • Minskning av förebyggande underhåll och sekundära aktiviteter
  • OEE-förbättringar jämfört med föregående år