Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Automatiserad felförutsägelse i transportörsystem

Ta kontroll över dina fordonsproduktionslinjer med automatiserad felförutsägelse. Upptäck avvikelser i dina transportsystem och identifiera deras bakomliggande orsaker, så att du kan förhindra flaskhalsar, minska stilleståndstiden och spara kostnader.

Arbetare befinner sig på ett bilfabriksgolv med blå fordonskarosser under gula strukturer och glasinneslutna arbetsområden.

Utmaning

Vilka är de största utmaningarna för felförutsägelse i EMS-transportsystem?

  • Oväntade stilleståndstider för en EMS-bärare kan orsaka driftstopp för hela produktionslinjen
  • Begränsad förmåga att upptäcka komplexa systemfelmönster
  • Saknar transparens för att identifiera möjliga svaga punkter i stora produktionslinjer

Lösning

Condition monitoring utrustad med avvikelsedetektering för förebyggande underhåll

  • Tillståndsövervakning för att identifiera svaga punkter som motorström och temperatur, automatisk avvikelsedetektering, spårning av cykeltid etc.
  • Förberedda instrumentbrädor, värmekartor, topp X-analys och automatisk händelseloggning
  • Förutsägbara underhållsfunktioner för att förhindra stilleståndstider

Komplexiteten inom fordonstillverkningen fortsätter att öka, från ökande efterfrågan på individualiserade fordon till ökande kostnader för resurser. Vår automatiserade felförutsägelselösning för transportsystem förenklar din produktionslinje och hjälper dig att:

  • Identifiera svaga punkter, fel och grundorsaker
  • Upptäcka dolda flaskhalsar
  • Logga automatiskt händelser
  • Öka systemets tillgänglighet
  • Förkorta idrifttagnings- och uppstartstiderna
  • Spara kostnader genom att minska oplanerade stilleståndstider
Bilar i olika monteringssteg är upphängda från ramar längs en produktionslinje inuti en fordonsmonteringsanläggning.

Fördelar som håller dina transportsystem igång

Förenkla din produktionslinje med automatiserad felförutsägelse. Upptäck svaga punkter och avvikelser genom tillståndsövervakning, visa resultat i förenklade instrumentpaneler och använd prediktivt underhåll för att öka tillgängligheten, sänka kostnaderna och undvika oplanerade driftstopp.

En skärm visar en cirkulär uppdateringspil ovanför en blågrön cirkel med en pil upp till höger på en solid grön bakgrund.

Förenklade instrumentpaneler

Visa enkelt dina data som förberedda instrumentpaneler, värmekartor eller topp X-analys och dra nytta av automatisk händelseloggning.

En skiftnyckel sitter ovanför en bil, som är ovanför en cirkel som innehåller en nedåtpekande pil.

Upptäck avvikelser

Identifiera automatiskt svaga punkter och upptäcka avvikelser i motorström och temperatur, spårning av cykeltid och mer.

En blågrön bilikon och en blågrön cirkulär ikon med en nedåtpekande pil visas mot en solid, jämnt färgad bakgrund.

Minska stilleståndstiden

Använd verktyg för förebyggande underhåll för att förhindra oplanerade driftstopp som påverkar hela produktionslinjen.

FALLSTUDIE

Global fordonstillverkare

Bildelar som hanteras av robotar i bilfabriken.

Senseye Predictive Maintenance ökar OEE

Resultat: En tillverkare utökade sin kapacitet för prediktivt underhåll över sina globala produktionsanläggningar.

  • Tiotals miljoner sparade driftstopp
  • Snabb avkastning på investeringen på mindre än 3 månader
  • Upp till 6 månader i förväg varning om maskinfel
  • Minskning av förebyggande underhåll och sekundära aktiviteter
  • OEE-förbättringar jämfört med föregående år