Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Gröna växter växer i vertikala behållare inuti starkt upplyst fraktbehållare.
Insikter

Greentech använder den senaste automationstekniken

Med

hjälp av den senaste automatiseringstekniken levererar GreenBox mobila vertikala jordbrukslösning ekologiska, färska och lokala produkter var som helst, under alla klimatförhållanden, året runt, med mindre vatten och gödningsmedel och färre koldioxidutsläpp än med konventionell åkerodling.

Våra kunder är inte bönder, utan hotell, restauranger och stormarknader som vill erbjuda lokalt odlade färska produkter.
Dmitrij Lipovskij, VD, GrönTech
Rätt teknik för tillväxt

En integrerad lösning för automatisering och drift

Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

För närvarande erbjuder GreenTech två typer av vertikala gårdar:

• GreenBox är inrymd i en standard 40HC-behållare och kan producera upp till 3 200 salladshuvuden per månad.

• Urbinio designades för inomhusbruk och är i princip en mindre version av GreenBox, men utan behållaren.

Båda använder samma automationslösning: en kompakt SIMATIC S7-1200 PLC styr hydroponics-systemet, inklusive ventilation, temperatur, belysning, samt pH och konduktivitet hos näringslösningen.

Via en 10-tums SIMATIC HMI Unified Comfort Panel, användare kan övervaka gården, justera enskilda parametrar och välja matchande program för de odlade växterna.

Gården är ansluten till en fjärrövervaknings- och kontrolllösning baserad på SIMATIC WinCC Unified, som möjliggör drift av GreenTech samt övervakning och kontroll via vilken mobil enhet som helst som har en webbläsare på den.

Den höga integrationsgraden som erbjuds av Siemens lösning gjorde det enkelt att implementera automations- och styrsystemet, säger Souček. ”Med TIA Portal, vi kunde komma åt alla system och funktioner i en programvara, vilket är mycket bekvämt och mycket lätt att använda,” tillägger han. ”Det jag gillade särskilt var den utmärkta dokumentationen och supporten som du får med Siemens-systemen - eller någon utmaning som vi hade, det fanns en lösning i onlinesupporten.”