Vid NyckelenergiSiemens visar hur man gör elektrifiering verkligen säker, digital och hållbar. I ett sammanhang där 65% av italienska företag inom energisektorn betrakta elektrifiering som den mest effektiva vägen för att uppnå koldioxidneutralitet, vårt mål är tydligt: omvandla nätverk och infrastrukturer till intelligenta, framtidsklara system.
Enligt Siemens Infrastruktur Övergångsövervakare 2025, 74% av de italienska energioperatörerna anser att smarta nät och programvara för hantering är nyckelfaktorer för att integrera förnybar energi och förbättra effektiviteten. Emellertid 73% uppger att elnätsinfrastruktur är bristfällig bromsar övergången.
Därför erbjuder Siemens lösningar som integrera tillgångar, data och processersom gör det möjligt för organisationer att förutse risker, optimera energiförbrukningen och säkerställa tjänstekontinuitet.