Introduktion till Smart Manufacturing för CPG
Dagens snabbt rörliga marknad pressar CPG-tillverkare till sina gränser. Frånkopplade system och isolerade processer innebär förseningar, ineffektivitet och missade möjligheter. Lösningen? Smart Manufacturing for CPG skapar ett uppkopplat, datadrivet ekosystem som förutsäger utmaningar och anpassar sig i realtid, vilket ger synlighet, kontroll och konsistens över hela produktionscykeln.
Revolutionera din produktion av förpackade konsumtionsvaror
Aktivera AI-drivna, datadrivna operationer med sluten slinga som ger fullständig överblick över dina produktionsprocesser, från råmaterialintag till färdiga, förpackade varor.
88% Snabbare produktionsberedskap
95% av felen upptäcktes tidigare och 30% snabbare idrifttagning av ett höglager med hjälp av en digital tvilling. (Ferrero)
20% Energibesparingar
50% minskning av koldioxidutsläpp per anläggning genom att optimera värme- och kylsystem med en digital tvilling. (HEINEKEN)
66% Minskad planeringscykeltid
2/3 snabbare planeringscykler, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande och optimerade produktionsscenarier. (Granado)
Utforska Smart Manufacturing för CPG
Förvandla produktionen med digitalisering: avancerad processkontroll för receptoptimering i realtid, digitala tvillingar för simulering och förutsägbart underhåll för att undvika driftstopp. Utforska de viktigaste pelarna i smart produktion för förbättrad smidighet, resursutnyttjande och produktkvalitet.
Påskynda utvecklingen av produktionsprocesser med en digital tvilling med hög trovärdighet. Anslut receptutveckling och processplanering. Integrera företagssystem för recepthantering. Aktivera anpassade appar för datadrivna beslut. Ge insikter för kontinuerlig förbättring.
Jag vill gå från konsten att tillverka mat till vetenskapen om mattillverkning.
Solutions för smart tillverkning för CPG
Planering av tillverkningsprocesser
Samarbeta direkt och säkert för att optimera CPG-produktion och förpackningsverksamhet. Utför alla relaterade aktiviteter mer effektivt med en digital tråd som spänner över din organisation och anläggningar.
Hantering av tillverkningsexekvering
Uppnå full produktionssynlighet och spårbarhet. Optimera effektivitet, hållbarhet, efterlevnad och säkerhet genom att eliminera manuella processer med realtidsdata och integrerade arbetsflöden.
Produktionsplanering och schemaläggning
Optimera produktionen med smart schemaläggning som balanserar efterfrågan, kapacitet och resurser. Minska ledtiderna, förbättra leveransen i tid och anpassa dig till förändringar i realtid.
Produktionsdrift och optimering
Utnyttja produktionsdata, analys och AI i realtid för att övervaka kvalitet och utrustningens prestanda, möjliggöra förutsägbart underhåll, proaktiv problemlösning och kontinuerlig produkt- och processoptimering.
Linjeautomationsteknik
Förvandla CPG-linjeautomationsteknik med en heltäckande digital strategi. Uppnå oöverträffad hastighet, flexibilitet och effektivitet genom modulär design, digitala tvillingar och integrerade arbetsflöden.
Industriellt IoT
Öka CPG-produktiviteten, kvaliteten och flexibiliteten med intelligent industriellt IoT. Integrera IT/OT sömlöst för att utnyttja realtidsdata och AI för kontinuerlig förbättring, optimerade tillgångar och hållbar tillverkning.
Prediktivt underhåll
Optimera drift- och underhållsprocesser med dataanalys, edge, moln och AI/ML-algoritmer. Förbättra OEE, energieffektivitet och kvalitet med tillståndsövervakning, prediktiva tjänster och prestandaanalys.
Industriell anläggningsteknik
Optimera CPG-anläggningens processdesign och konstruktion. Förvandla koncept till effektiva, säkra och hållbara planer, navigera i regelverk och marknadsförändringar med digitalisering.
Kvalitetshantering
Effektivisera CPG-kvalitetshantering med QMS-programvarulösningar. Öka samarbetet, tillgodose affärsbehov och se till att branschbestämmelser och standarder följs.
Vanliga frågor
Läs mer
Titta
Webinarium | #F &BTechTalks: Innovativa koncept - TIA Process Library
Webinarium | #F &BTechTalks: Innovativa koncept - WinCC OA IOT Suite
Webinarium | #F &BTechTalks: Innovativa koncept - Cybersäkerhet