Påskynda dina kraftverksdesignprocesser
Synkronisera dina designprocesser, använd multidisciplinära design- och återanvändningsfunktioner för att konstruera bättre design snabbare. Dra nytta av avancerad designautomation för att snabbt konstruera anpassade lösningar. Säkerställa kontinuerlig efterlevnad av avtal och regelverk med hjälp av ett integrerat, systemdrivet tillvägagångssätt.
Innovativ design och utveckling av kraftverk
Ledande energiföretag är redan på väg mot designkvalitet och uppnår mätbara resultat genom att använda nästa generations designlösningar.
60% Minskad cykeltid för teknisk utveckling
Lär dig hur kunderna minskar tiden för teknisk utveckling av processutrustning med 60% samtidigt som vinsten ökar med upp till 10%. (EIGSA)
40% Ökad återanvändning av komponenter och designeffektivitet
Öka återanvändningen av kraftverkskomponentkonfigurationer med upp till 40% och minska konstruktionstiden med mer än 10%. (Ansaldo Energi)
80% Minskad ledtid
Automatisera designprocesser för att öka budnoggrannheten och minska den tekniska ledtiden. (Babcock & Wilcox)
Industrialisera för ständiga förbättringar
Våra lösningar möjliggör utveckling av standardiserade men anpassningsbara konstruktioner med förbättrad produktivitet, prestanda och hållbarhet. Här är tre viktiga vägar att ta för att uppnå detta:
Synkronisera designprocesser till konstruera bättre konstruktioner, snabbare:
- Använda Redigering av flera CAD-modeller för att designa produkter, processer, anläggningar och infrastruktur
- Ta med flera tekniska domäner och discipliner i en integrerad samarbetsmiljö
- Hantera flera designkonfigurationer, alternativ och varianter som kan återanvändas i olika projekt
- Integrera med avancerad ingenjörssimulering för att optimera konstruktioner för förbättrad kostnad, prestanda, säkerhet och hållbarhet
- Utforska generativ design och användning av nya och innovativa material
Ta del av tävlingen mot moduluppbyggnad
Dra nytta av genombrott som gör att du kan industrialisera byggandet eller riskera att hamna på efterkälken. Enligt McKinsey & Company: Nästa normala inom byggandetByggföretag står inför en oöverträffad tid av störningar och möjligheter att dramatiskt förbättra vinster och prestanda:
71% Byggledare förväntar sig störningar i branschen
50% Kortare tidslinjer från en produktbaserad designstrategi
$265B Årlig vinstpool för störande byggmetoder
FMC-teknik

Integrating seven global sites enables world-class product development
Företag:FMC Technologies
Bransch:Energy & utilities
Plats:Houston, United States
Den viktigaste fördelen med Teamcenter är att det gjorde det möjligt för oss att bli globala. Med möjligheten att återanvända produktdata från de olika designcentren genomför vi fler projekt utan motsvarande personalökning. ”
Utforska vårt resursbibliotek
Ta ledningen i dagens krävande och komplexa miljö för kapitaltillgångsdesign. Anta digital teknik som är avgörande för övergången till en produktbaserad teknisk designstrategi.

Solutions för kraftverkssystemdriven konstruktion
Hantering av materialräkningar
Programvara för mekanisk design
Simuleringsprogramvara
Produktkonfigurationshantering
Kravhantering
Hantering av produktlivscykel
Vanliga frågor
Titta
Videoklipp | Industrialisera dina designprocesser
Videoklipp | Automatisera ingenjörs-till-beställningsprocesser för konkurrenskraftiga kapitaltillgångsdesigner
Videoklipp | Koppla samman krav genom hela anläggningens livscykel med systemdriven design
Läsa
Infografik | Framtiden för kapitaltillgångsdesign är här
E-bok | Industrialisera tekniska designprocesser
Verkställande brief | Designa innovativa och kostnadseffektiva kapitaltillgångar
Låt oss prata!
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!