Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

AI-driven teknik

Omdefiniera gränserna för ingenjörskonst. Från koncept till drift ger AI ingenjörer intelligensen att designa med större förtroende, tillverka med större flexibilitet och optimera med högre hastighet över hela värdekedjan.

Översikt

Vad är AI-driven teknik?

AI-driven teknik är tillämpningen av artificiell intelligens över hela ingenjörens livscykel. I sin kärna bygger den på maskininlärning och omfattar flera former av artificiell intelligens - prediktiv, generativ, agentisk och mer. Det resonerar över verkliga operativa data och simuleringsdata, extraherar mönster som är för komplexa för människor att se, avslöjar insikter som ger ingenjörer möjlighet att fatta smartare beslut, driva automatisering och uppnå kontinuerlig optimering.

Applikationer spänner över områden som:

  • AI-assisterad designutforskning
  • Generativ design och optimering
  • AI-aktiverad simulering och validering
  • Kravanalys och spårbarhet
  • Automatisering av tekniska arbetsflöden

I praktiken innebär detta att ingenjörsteam kan identifiera problem innan de blir kostsamma, agera på dem med tillförsikt och navigera genom hela komplexiteten i värdekedjan snarare än att reagera på den.

Kvinnlig ingenjör som använder AI-teknik för produktutveckling.
Utmaningar

Varför ingenjörsteam vänder sig till AI

Modern produktutveckling har aldrig krävt mer. Produkterna spänner nu över strukturer, fluider, termiska system, elektromagnetik, elektronik, kontroller och inbyggda system, ofta allt på en gång. De är alltmer mjukvarudefinierade, med mer funktionalitet, konfigurerbarhet och värde som lever i kod än någonsin tidigare. Och de måste utformas snabbare, med strängare efterlevnadskrav, strängare hållbarhetsmål och mindre tolerans för kostsamma omarbetningar i sent skede eller fysiska prototyper.

Det stora antalet involverade discipliner, och interaktionerna mellan dem, har överträffat vad traditionella tekniska metoder kan hantera ensamma. Lagen förväntas:

  • Flytta snabbare samtidigt som du hanterar fler variabler
  • Fatta bättre beslut tidigare
  • Leverera mer robusta, kompatibla och tillverkningsbara produkter från början

Det är precis vad AI-driven teknik möjliggör.

Produktingenjör vid dator som använder AI-drivna processer för att påskynda produktutvecklingen

Hur AI-driven teknik stöder produktens livscykel

Att bygga en bra produkt är en resa av beslut, avvägningar och iterationer som sträcker sig över år. AI-driven teknik sätter intelligens i arbete i varje steg av resan, vilket hjälper team att röra sig snabbare, fatta bättre beslut och bygga produkter som presterar i den verkliga världen.

Team av ingenjörer diskuterar produktkrav före design.

Koncept och krav

Innan en enda design ritas hjälper AI team att definiera vad de bygger och varför. Av anslutningskrav Till nedströms tekniska data säkerställer AI att mål kring prestanda, kostnad, hållbarhet och tillverkningsbarhet förstås från dag ett, vilket minskar kostsamma feljusteringar senare.

Kvinnlig ingenjör som använder AI-driven designprogramvara för att utforska nya produktdesignmöjligheter.

Utforskning av design

Istället för att utvärdera en handfull alternativ gör AI det möjligt för ingenjörer att utforska tusentals designmöjligheter samtidigt. Generativa designverktyg Yttre livskraftiga designalternativ som annars skulle förbli oupptäckta, medan AI-driven vägledning hjälper team att förstå hur designparametrar påverkar prestanda, vikt, tillförlitlighet och producerbarhet, allt innan de bestämmer sig för en riktning.

Team av ingenjörer som använder AI-ingenjörssimuleringar för att lösa multifysikutmaningar.

Simulering och analys

Utforska design 1 000 gånger snabbare än fysikbaserad simulering med inbäddad AI. Fysikförutsägelser som en gång tog dagar kan nu köras på några minuter med hjälp av AI-modeller tränade på tidigare simuleringsdata. AI-utbildade simuleringsmodeller gör komplexa 3D-design simuleringar praktiska på systemnivå, vilket möjliggör digital tvillingdistribution, tvärvetenskaplig analys och utvärdering av prestanda i realtid utan beräkningskostnader.

Simuleringsspecialister på datorverifiering och validering av en ny produktdesign.

Verifiering och validering

AI effektiviserar testningen genom att automatiskt identifiera kritiska testscenarier, potentiella fellägen och riskområden så att team spenderar mindre tid på att leta efter problem och mer tid på att lösa dem. Genom att kontinuerligt synkronisera digital tvilling Med verkliga data skapar AI en sluten anslutning som gör det möjligt för team att minska risken för fysisk testning innan en enda prototyp byggs. Designfel flaggas tidigt genom att jämföra utdata mot accepterade standarder, vilket förhindrar att bristfälliga produkter hamnar nedströms.

Fabrikschef använder AI-prediktiva underhållssystem för att övervaka verkstadsgolvet.

Tillverkning och produktion

AI överbryggar klyftan mellan designavsikt och produktionsverklighet. Genom att integrera tillverkningsbegränsningar och materialbeteenden direkt i simuleringsdriven design kan team utvärdera produktionens genomförbarhet tidigt och undvika överraskningar i det sena skedet på fabriksgolvet. Därifrån möjliggör AI adaptiv tillverkning genom smart produktionsplanering och schemaläggning, vilket gör det möjligt för produktionslinjer att reagera dynamiskt på förändringar i efterfrågan eller driftsförhållanden. Kvalitetskontroll omvandlas genom AI-driven datorsyn och avvikelsedetektering, vilket säkerställer konsekventa produktstandarder i stor skala.

Fabrikschef använder AI-prediktiva underhållssystem för att övervaka verkstadsgolvet.

Drift i drift

När en produkt är i fältet fortsätter AI att fungera. Prediktiva underhållssystem bearbetar sensordata för att upptäcka mönster som indikerar potentiella fel innan de inträffar, vilket minskar stilleståndstiden och förhindrar kostsamma haverier. Operativa insikter mata tillbaka till design- och planeringsprocesser och skapa en sluten förbättringsslinga där verkliga prestanda kontinuerligt förfinar hela utvecklingscykeln.

Användarfall

Se AI-driven teknik i aktion

Inom fordonsindustrin, flyg, elektronik, energi, tillverkning, tung utrustning och biovetenskap använder ingenjörsteam redan AI för att lösa sina svåraste utmaningar, och siffrorna talar för sig själva.

Utforska 100 verkliga användningsfall i en resurs som visar exakt hur AI-driven teknik hjälper team att köra snabbare simuleringar, minska analystiden och bygga mer tillförlitliga produkter. Tänk 100 gånger snabbare NVH-analys, en 600% ökning av flygelektroniktillförlitligheten och 15x snabbare e-motordesign, bara för att nämna några.

Digital tråd

En tråd. Varje beslut.

Komplexiteten förvärras när team, verktyg och data inte talar samma språk. Utforska hur en enhetlig digital tråd kopplar samman människor, data och beslut genom hela utvecklingscykeln.

Hur enhetlig digital tråd förenas genom mjukvarudefinierade produkter, samarbete med flera domäner, AI och simulering.

Hur man implementerar AI-driven teknik

AI-adoption behöver inte vara överväldigande. Från de första stegen till att mäta framgång, den här praktiska färdplanen beskriver exakt hur du moderniserar dina tekniska processer steg för steg.

Lär dig hur du förkämpar AI inom din organisation, navigerar i komplexiteten och låser upp nya möjligheter inom datadriven teknik. Verkliga exempel ingår.

Man vid skrivbordet med två bildskärmar, analyserar data på skärmar, med en blå bakgrund som visar siffror och en grön linje.
AI i produktutveckling

Vad gör AI-driven teknik möjlig

Prediktiv AI

Prediktiv AI analyserar historiska data och realtidsdata för att identifiera mönster och förutsäga framtida resultat, stödja mänskliga beslut kontra agera autonomt. Prediktiva underhållssystem är en av många tekniska tillämpningar.

Generativ AI

Generativ AI går utöver analys till skapande, produktion av design, kod och simuleringar från befintlig data. Där prediktiv AI förutspår vad som kommer att hända, föreställer generativ AI vad som kan vara, vilket hjälper team att förnya sig snabbare.

Fysikinformerad AI

Fysikinformerad AI bäddar in lagar som gravitation, termodynamik och vätskedynamik i AI-modeller som skyddsräcken. Detta möjliggör exakta förutsägelser med begränsad data, vilket hjälper team att modellera komplexa system och påskynda utvecklingen.

Fysisk och förkroppsligad AI

Fysisk AI låter maskiner känna av och reagera på den verkliga världen och driva robotar och autonoma fordon. Förkroppsligad AI, en delmängd, lär sig genom fysisk interaktion via sensorer och ställdon snarare än förprogrammerade svar.

Agentisk AI

Agentisk AI uppfattar, resonerar och agerar självständigt och uppnår mål utan steg-för-steg-vägledning. Till skillnad från copiloter utför den uppgifter från början till slut. Som ett nyare tillvägagångssätt formas fortfarande ansvarsfullt antagande.

FAQ

Relaterade frågor om AI-driven teknik

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Accelererande innovation: AI för avancerad multidisciplinär designoptimering

Läsa

E-bok | Från komplexitet till konkurrensfördel: AI-driven prestandateknik

Vitbok | Revolutionera produktdesign med AI: Framtiden är nu med NX och Xpedition

Blogg | AI i produktutveckling

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!