Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Två designers tittar på en dator, samarbetar om produktutveckling och design.
Digital Thread

Påskynda produktutvecklingen

Uppnå utmärkt design med hjälp av intelligenta ingenjörslösningar som förenar globala team för att driva kontinuerlig produktutveckling i samarbete mellan domäner, automatisera komplexa arbetsflöden och utnyttja kraften i AI-verktyg — samtidigt som innovation accelereras över hela produktlivscykeln.

En loopad bild av ett bandelement med en svartvit design.

Lås upp avancerad teknik med Siemens & Altair

Siemens och Altair kombinerar design, PLM, simulering, AI och HPC för att leverera överlägsna, smartare produkter snabbare.

Effektivisera produktutvecklingsprocesser

Dagens produktkomplexitet och ökande efterfrågan på marknaden kräver ett fundamentalt nytt tillvägagångssätt. Förvandla dina designtekniska processer genom att ansluta och göra det möjligt för team att utforska fler designmöjligheter, validera beslut snabbare och optimera design genom AI-driven simulering.

Ompröva hållbar produktdesign och arbetsflöden

Är du positionerad för att nå nästa nivå av teknisk excellens för att möta ökande produktkomplexitet, kvalitet och komprimerad tid till marknaden?

87% Inte längre business as usual

87% av företagen tror att det digitala kommer att störa deras bransch, bara 44% är beredda. (McKinsey)

92% AI-investeringar

Nästan alla företag (92%) planerar att öka AI-investeringarna under de kommande tre åren. (McKinsey)

75% Minskad konstruktionstid

75% av produktutvecklingsteamen kommer att arbeta i hybridmiljöer eller helt avlägsna miljöer, vilket betonar behovet av samarbetsverktyg och plattformar. (Linkedin)

PRODUKTUTVECKLINGSLÖSNINGAR

Leverera nästa generations produkter

Förvandla komplexitet till en fördel. Blanda hållbarhet, innovation och digital transformation genom att utnyttja data, AI och samarbetsprocesser. Upptäck hur du kan påskynda produktutvecklingen för att möta kraven på en snabbt föränderlig marknad.

Select...

Anta en helhetssyn på produktutveckling som utnyttjar digitala modeller och simuleringar under hela produktens livscykel. Dynamisk, modellbaserad teknik fungerar som din enda källa till sanning med flexibilitet, designintegritet, säkerhet och säkerhet från koncept till detaljimplementering.

Tekniska lösningar för produktdesign för industrin

Den snabba förändringen i konsumenternas krav på smartare, mer komplexa produkter med tekniska framsteg, som AI, kräver att företag snabbt innoverar. Utforska hur integrerade tekniska lösningar för produktdesign kan optimera design för prestanda, kostnad och tillverkningsbarhet.

Utveckla produkter för framtiden

Utforska verkliga affärsinsikter

Reduktions-i-pack-ingenjörstid-Peugeot

50% minskning av förpackningstiden

Upptäck hur Peugeot optimerade batteripaketets design och sänkte kostnaderna samtidigt som utvecklingstiden minskade från månader till veckor.

Läsa

Integrerade produktutvecklingslösningar

Teknisk simulering

Produktdesign

Hantering av produktlivscykel

Elektrisk konstruktion

PCB-design

Systemteknik

Vanliga frågor

Läs mer