Uppfyller kraven på smarta, anpassningsbara maskiner
Nyckeln till att leverera maskiner som enkelt kan integreras i dina kunders befintliga fabriksplaner är digital integration. Integrering av programvara och discipliner gör det lättare att återanvända konstruktioner, validera maskiner och påskynda driftsättningen. Samtidigt förenklar dataaktiverade tjänster inbyggda i dina maskiner underhållskraven samtidigt som de erbjuder övervakningsfunktioner och datadrivna insikter.
25% Förkortning av övergångstider
Förverkliga kortare utvecklingstider med helt integrerad hårdvara, programvara och tekniska verktyg. (Schreyer Sondermaschinen GmbH)
30% Besparingar i arbetstid
Minska arbetstiden samtidigt som operatör- och livsmedelssäkerheten förbättras med planerings- och idrifttagningsverktyg som skapar en enda källa till sanning. (CFT-gruppen)
20% Minskning av ingenjörstiden
Skala produktionen och förbättra standardiseringen för förpackningsmaskiner med effektiva projektplaneringsverktyg. (SN Maskinkonstruktion)
Lösningar för tillverkare av livsmedels- och dryckesmaskiner
Maskinbyggare måste skapa smartare och mer uppkopplade maskiner snabbare. Avancerad maskinteknik för livsmedels- och dryckesföretag gör att du kan leverera smidiga maskiner i tid, öka kundvärdet och förbättra servicefunktionerna.
Leverera maskiner mer effektivt och lönsamt med flexibla, modulära designverktyg som maximerar återanvändning och stöder skalbarhet. Möjliggör enkel och smidig integrering av nya maskiner i befintliga fabriksplanlösningar.
Integrera designfunktioner som mekanisk, elektrisk, mjukvara och automatisering med kundernas krav och leverera fler maskiner snabbare. Prestanda kan förbättras genom simuleringsdriven design, som kan ta operativa data (IIoT) direkt in i simuleringsmodellerna.
Bygg in datainsamlingsfunktioner i dina maskiner, vilket gör det lättare att få datadrivna insikter och förutsäga maskinunderhållsprocedurer. Öka intäktsströmmarna genom att erbjuda ett livstidspaket för maskiner genom fjärrservicefunktioner.
Samarbetet med Siemens hjälper oss att fokusera våra utvecklingsresurser bättre och därmed stärka vår konkurrensposition strategiskt.
Den snabbaste förpackningsmaskinen på rekordtid
Tronrud Engineering använde Siemens-lösningar för att utveckla världens snabbaste förpackningsmaskin. Med Teamcenter, NX Mechatronics Concept Designer (MCD), Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) och SIMATIC S7-PLCSIM Advanced kunde de halvera konstruktions- och monteringstiden.

Hantering av produktlivscykel
Automationsteknik
Mekanisk konstruktion
Prestandateknik
Insiktshubb
Vanliga frågor
Läs mer
Läsa
White paper | Industrial Edge, mat och dryck
E-bok | Framtidens maskinteknik, Mat och dryck
E-bok | Processintegration, Livsmedels- och dryckesproduktens livscykel
Infografik | Industrimaskiner, Livsmedel
Låt oss prata!
Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!