Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Pikolin drar två fördelar av SCADA och Energy Management

Vad är bättre än att dra nytta av en lösning en gång? Det är rätt - dra nytta av det två gånger. Upptäck hur Pikolin uppnådde det i en helt ny produktionsanläggning. Drivs av SIMATIC SCADA och Energy Management, förbrukar den mindre energi och har ändå mer produktionskapacitet.

Utmaning: Effektivitet, produktivitet och hållbarhet

Pikolin är den ledande tillverkaren av sömnprodukter i Spanien. Dess nya anläggningar i Zaragoza, Spanien, är Europas största och mest avancerade industrikomplex inom sömnproduktsektorn, liksom en av de största i världen. Pikolin har åtagit sig att vara miljömässigt ansvarsfull och har nyligen erhållit certifiering för energihantering i enlighet med ISO-standarderna 14001 och 50001. Flytten till den nya anläggningen erbjöd en unik möjlighet att designa alla anläggningar och processer från grunden för att uppfylla de högsta standarderna för produktivitet, effektivitet och hållbarhet.

För att säkerställa fortsatt efterlevnad av ISO 50001 och möjliggöra kontinuerliga förbättringar i verksamheten valde Pikolin SIMATIC SCADA och Energy Management.

En lösning som helt enkelt lönar sig

14% Mindre elektrisk energi

Pikolin kunde minska sin strömförbrukning med 14% per kvadratmeter över hela företaget.

40% Mindre naturgas

Dessutom minskade gasförbrukningen i produktionsområdet med 40% per kubikmeter.

30% Högre produktionskapacitet

Samtidigt kunde Pikolin öka produktionskapaciteten med nästan en tredjedel.

En skalbar lösning för hantering av produktion och energi

Pikolin ville kunna uppnå full kontroll och synlighet av alla processer i sin nya anläggning. För detta ändamål implementerade företaget först ett SIMATIC WinCC V7 SCADA-system, kompletterat med en SIMATIC Energy Manager PRO energihanteringssystem, som hjälper Pikolin att följa ISO 50001, och SIMATIC HMI-operatörsgränssnitt.

Vi har alltid varit en pålitlig partner och leverantör, så elinstallationerna använder främst Siemens produkter och lösningar, med olika SIMATIC styrenheter och SENTRON PAC-mätinstrument på produktionsgolvet. All data är länkad till ett SIMATIC WinCC V7 SCADA-system som körs i en virtuell miljö. Detta system kompletteras med SIMATIC Energy Manager PRO för övervakning och analys av energi- och mediekonsumtion.

Grupo Pikolin, Spanien: Tillägnad sovkomfort

Pikolin började som en liten madrassfabrik 1948 och är nu den ledande tillverkaren av sömnprodukter i Spanien. Med en omsättning på 446 miljoner euro rankas företaget som den näst största europeiska koncernen inom sovkomfortsektorn och är marknadsledande i Spanien och Frankrike. Koncernen sysselsätter cirka 3 000 personer i sina nio produktionsanläggningar i Europa och två i Sydostasien.

På Pikolin kommer kvalitet först: företaget har etablerat globala kvalitetssystem för hela företaget, eftersom det ser kvalitetskontroll som en dynamisk och integrerad process för övervakning av företaget på alla nivåer. Den 26 januari 1996 blev Pikolin det första företaget inom sömnproduktsektorn som tilldelades ISO 9002 Quality System-certifikatet av AENOR, den spanska föreningen för standardisering och certifiering.

Ett showroom med Pikolin madrasser. Företagsnamnet visas med stora bokstäver.

Dedikerad till kvalitet

I juni 2003, efter att standarden uppdaterades till ISO 9001:2008, uppdaterade och förbättrade Pikolin hela sitt kvalitetssystem. Dessutom har Pikolin S.A. nyligen implementerat ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, som också har certifierats av AENOR. I de nya tillverkningsanläggningarna på Plataforma Logística i Zaragoza (Plaza) är alla Pikolins produkter och komponenter föremål för omfattande kvalitetskontroller i ett försök att tillhandahålla högsta nivå av komfort och välbefinnande.

Varför Pikolin valde våra integrerade lösningar

Två affärsmän tittar på varandra. Det finns flera skärmar med diagram och data i bakgrunden.

Förbättra prestanda på alla nivåer

Pikolin ville bygga en fabrik för framtiden, med banbrytande teknik som är expanderbar och flexibel och som växer med företagets krav. Denna teknik inkluderade en omfattande och skalbar SCADA-lösning för anläggnings- och processhantering.

Compliance med ISO 50001/ISO 14001

Pikolin hade ett tydligt fokus på att designa miljövänliga byggnader, med hjälp av den mest avancerade teknik som finns tillgänglig för anläggningarna. I linje med detta tillvägagångssätt och för att säkerställa överensstämmelse med ISO 50001/ISO 14001 implementerade företaget en toppmodern energihanteringslösning.

En yttre bild av en fabriksbyggnad, med ”Pikolin” tryckt i rött på sidan av byggnaden och träd framför den.
En man, som tittar på en skärm som visar en applikation och data, ses bakifrån.

Effektiv konstruktion och underhåll

För att enkelt kunna anpassa både SCADA-systemet och energiledningssystemet letade Pikolin efter en integrerad lösning som även inkluderade automationsnivån. Detta skulle säkerställa att systemen kan konstrueras och underhållas effektivt med hjälp av en lokal lösningsleverantör.

En mycket bekväm lösning för energihantering

Sedan Pikolin flyttade in i de nya anläggningarna har minskat företagets energiförbrukning per kvadratmeter avsevärt. Detta beror på användningen av avancerad teknik och bättre kontroll av de olika energikällorna som möjliggörs av SIMATIC WinCC och särskilt analysfunktionerna hos SIMATIC Energy Manager PRO.

Genom att använda SIMATIC HMI-operatörsgränssnitt har Pikolin förbättrat produktivitet, effektivitet och användbarhet. 30 000 datapunkter, som kan nås via 20 webbklienter, ger utmärkt dataintegration och synlighet.

Med SIMATIC WinCC och Energy Manager PRO kan Pikolin samla in data från olika källor tillsammans med detaljerad tidsinformation. Detta ger Pikolin omfattande analysfunktioner och kontroll över sin energiförbrukning.

SIMATIC Energy Manager är intuitiv och enkel att implementera och använda, och det ger oss ett kraftfullt analys- och kontrollverktyg.
Vidal José Beltran Relancio, Teknisk och underhållschef, Pikolin SL

Välutrustad för framtida mål

Med en flexibel och utbyggbar energihanteringslösning på plats är Pikolin väl rustad för nästa steg i sin digitaliseringsresa. Nya mätare, datagränssnitt och optimeringsåtgärder kan integreras i takt med att kraven utvecklas, vilket skapar en stark grund för kontinuerlig förbättring av energieffektivitet, produktion och underhåll.