Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

WinCC V8 driver nästa generations datacenterinfrastruktur

Genom att kombinera Dipus datacenterexpertis med SIMATIC WinCC V8 möjliggör partnerskapet infrastrukturhantering i industriell skala. Resultatet är en uppkopplad, motståndskraftig grund för moderna och AI-klara datacenter.

Från Siemens-återförsäljare till pionjär inom datacenterinfrastruktur

När Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. grundades 2003 startade företaget som en ren Siemens-produktdistributör utan ett tekniskt team. Idag driver Dipu ett av de största BMS-ingenjörsteamen i Kina och har blivit en ledande leverantör av byggnadsautomation och styrsystem med strategiskt fokus på datacenterinfrastruktur.

Vändpunkten kom 2012 med ett stort VVS-projekt för RT-Mart som omfattade cirka 300 stormarknader. Efter att ha genomfört och framgångsrikt levererat detta projekt etablerade Dipu HVAC-ingenjörskapacitet och specialiserade sig vidare på byggnadsautomation. Dipu insåg den explosiva tillväxtpotentialen på datacentermarknaden och fokuserade sin expertis på denna krävande sektor. Ett beslut som har visat sig vara exceptionellt framgångsrikt.

DIPUONE: En omfattande plattform för datacenterhantering som drivs av WinCC V8

Dipus lösning för datacenterinfrastruktur kallas DIPUONE, en omfattande hanteringsplattform som integrerar byggnadshantering (BMS), energihantering (EMS), IT-övervakning, miljö- och säkerhetsövervakning och centraliserad visualisering och alarmering. Kärnan i denna plattform är Siemens WinCC V8, som fungerar som grund för insamling, visualisering och vidarebefordran av operativ teknik (OT) data.

WinCC har varit Dipus valda SCADA-system redan från början. Företaget använde tidigare WinCC-versioner innan de flyttade till WinCC V8-generationen och antog WinCC 8.1 efter lanseringen i oktober 2024. Under den nuvarande WinCC V8-generationen har Dipu levererat cirka 10 projekt, med cirka 20 fler för närvarande i drift i Kina, Malaysia, Indonesien och Thailand.

En grupp män i matchande svarta skjortor poserar och ger tummen upp framför en stor industriell byggarbetsplats.

Infrastruktur i industriell skala: Varför datacenter behöver SCADA-system

”Datacenter är inte bara byggnader — de är industrianläggningar”, förklarar Yi, marknadschef på Dipu. Varje datacenterbyggnad som förvaltas av Dipu har en kapacitet på mellan 24 MW och 96 MW, med 200 000 till 400 000 I/O-punkter per byggnad. Infrastrukturen inkluderar strömförsörjningssystem med batterilagring och avbrottsfri strömförsörjning, redundanta kylsystem och omfattande säkerhetsteknik, alla i drift dygnet runt med samma tillförlitlighetskrav som komplexa industrianläggningar.

Dipus projekt spänner över flera länder som Malaysia, Indonesien, Thailand och Kina. Eftersom expansionen till USA och Finland redan pågår (utrustning för Finland har beställts) bygger Dipu lokala ingenjörsteam i Sydostasien samtidigt som cirka 80% av ingenjörerna från Kina upprätthålls under övergångsfasen.

60 — 70% snabbare implementering genom WinCC evolution

Samarbetet mellan Dipu och Siemens har gett mätbara effektivitetsvinster. Dipu rapporterar 60-70% tidsbesparingar i genomförandet jämfört med tidigare projektfaser till följd av utvecklingen av samarbetet och omfattande personalutbildning.

Medan DIPUONE anpassas för varje kunds specifika krav, upprätthåller plattformen en kärna av återanvändbara komponenter, särskilt instrumentpaneler och standardiserade arbetsflöden. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Dipu att positionera sig som en pionjär inom innovativa datacenterlösningar samtidigt som man bibehåller den flexibilitet som varje projekt kräver.

Från OT till IT: WinCC som en databro

Utöver traditionell SCADA-visualisering och kontroll spelar WinCC V8 en avgörande roll i OT/IT-integrationen för Dipus kunder. Plattformen visar inte bara aktuell operativ data i kontrollrum. Den vidarebefordrar insamlade data till slutkundens IT-system på högre nivå.

Det är här WinCC låser upp sitt fulla värde. Som en del av en specialiserad lösning utvecklad av Siemens tillsammans med och för Dipu kan systemet sömlöst strömma upp till 40 000 datapunkter per sekund till kundens IT-system på högre nivå via HTTP POST. WinCC fungerar inte bara som styrsystem utan också som databrygga mellan operativ teknik (OT) lager och IT-lagret. I datacentermiljöer är denna integration avgörande för omfattande hantering och optimering.

Ingenjörer i säkerhetsvästar arbetar på bärbara datorer och övervakar systemskärmar i ett kontrollrum.

Förberedelser för AI-datacentereran

Marknaden fortsätter att utvecklas snabbt. ”AI-datacenter kommer att växa avsevärt under åtminstone de kommande tre åren”, bekräftar Yi. Övergången från traditionella datacenter till AI-datacenter (AIDC) medför nya krav: vätskekylsystem som kräver betydligt fler I/O-punkter, ökade datorkrav som kräver bättre prestanda, programvara med högre kapacitet som kan hantera datavolymer på gigabit-nivå och integration mellan CCTV och larmsystem för förbättrad säkerhet.

Dipu har utökat sitt ingenjörsteam för att förbereda sig för denna tillväxt och arbetar nära Siemens för att optimera WinCC för utvecklande datacenterscenarier. Partnerskapet fokuserar på att ta itu med dessa tekniska utmaningar genom kontinuerlig produktutveckling. Samtidigt omfamnar WinCC innovation och blir AI-redo. Den kommande WinCC V8.2 kommer att introducera AI-klar anslutning med MCP, vilket möjliggör integration med avancerad analys och AI-applikationer.

Standardarbetsflöde från anbud till idrifttagning

Dipus beprövade projektarbetsflöde illustrerar hur WinCC integreras i storskaliga datacenterinfrastrukturprojekt. Efter att ha vunnit ett bud utrustar Dipu anläggningen med sensorer, Siemens SIMATIC PLC: er, servrar och Siemens SIMATIC HMI-skärmar och tar sedan i drift och testar hela systemet mot datacenterkrav.

Siemens stöder detta arbetsflöde genom produkthjälp före och efter försäljning, samarbete om WinCC-optimering för datacenterapplikationer och enstaka deltagande i startmöten för kundprojekt. För standardprojekt krävs dock inte regelbundet Siemens engagemang, vilket visar både mognad och tillförlitlighet hos WinCC samt Dipus djupa tekniska expertis.

30 års SCADA-expertis möter moderna infrastrukturkrav

WinCC firar 30 års historia som ett etablerat, storskaligt SCADA-system. Framgångshistorien med Dipu visar hur denna mogna plattform fortsätter att bevisa sin relevans i moderna, trendiga projekt: inte bara i traditionella industrianläggningar, utan i den banbrytande infrastrukturen som stöder den digitala ekonomin.

Eftersom datacenter multipliceras i Asien och utanför, placerar Dipus partnerskap med Siemens WinCC V8 båda företagen i framkant av en branschomvandling. Kombinationen av tillförlitlighet i industriell kvalitet, OT/IT-integrationsfunktioner och skalbar arkitektur gör WinCC V8 till en idealisk grund för hantering av datacenterinfrastruktur där varje sekund av drifttid är viktig och varje datapunkt räknas.

Kom igång med din resa