Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Larmövervakning för optimerad byggnadsoperation

För att ytterligare förbättra prestanda, säkerhet och driftseffektivitet i sina byggnader förlitar sig Korea-baserade WONIK HOLDINGS på den molnbaserade byggplattformen Building X och Building X-applikationen Operations Manager.

En teknisk ryggrad för smarta byggnader

WONIK HOLDINGS Co., Ltd., som är en del av den globalt verksamma WONIK-koncernen, hanterar komplexa industriella miljöer där säker och oavbruten drift är avgörande. Med mer än 400 anställda i Gyeonggi-do, Sydkorea, är företaget specialiserat på gasförsörjningssystem, gasrenare, systemrör och gasskrubber och betjänar kunder inom mycket krävande halvledare- och displayindustrier.

För att kontrollera och övervaka dessa högpresterande byggnader använder WONIK Desigo CC som dess centrala byggnadsledningsryggrad. I takt med att de operativa behoven växte försökte företaget förbättra denna etablerade infrastruktur genom att lägga till fjärrlarmövervakning, möjliggör mer flexibla, mobila och responsiva byggnadsoperationer utan beroende av PC-baserade arbetsstationer.

Man tittar på surfplattan

Företagets fördelar

En ikon som representerar en WiFi-signal med en styrkaindikator.

Ingen översyn nödvändig

Data kan samlas in och hanteras i realtid samtidigt som det nuvarande systemet upprätthålls, vilket ökar driftseffektiviteten utan behov av en fullständig systemöversyn.

En ikon som representerar Siemens skalbara flexibla transportlösningar.

Framtidssäker skalbarhet

Flera WONIK HOLDINGS-anläggningar kan hanteras samtidigt för effektiv övervakning och hantering av varje anläggning, och företaget kan kostnadseffektivt utöka Building X-plattformen med Energy Manager i framtiden.

En ikon som representerar datahantering med en stiliserad representation av dataflöde och bearbetning.

Fördelar för operatörerna

Operatörer kan övervaka problem i realtid och fjärråtkomst till byggnadshanteringssystemet för omedelbar respons.

Vi har haft ett mycket produktivt samarbete med Siemens, vilket ger ömsesidiga fördelar som ökar kvaliteten och effektiviteten i våra projekt. Genom att använda den senaste digitala tekniken håller vi jämna steg med globala trender och förbättrar vår operativa effektivitet avsevärt.
HyunMin-parken, Systemaffärsavdelning, Tillverkningsteam, Utrustningsteknologikoncernen på WONIK HOLDINGS

Miljösäkerhet på WONIK HOLDINGS

Teamet övervakar alla byggsystem och säkerställer arbetsplatsens säkerhet. Styrd av mottot ”Miljösäkerhet är den första principen för ledning” identifierar de proaktivt risker, minskar faror och arbetar kontinuerligt för att skydda alla anställdas välbefinnande.

Övervaka 300 larmpunkter — i realtid, var som helst

Det blev snabbt klart att utvidgningen av det befintliga fastighetshanteringssystemet Desigo CC genom att integrera det med den molnbaserade Building X-plattformen och använda Building X-applikationen Operations Manager skulle förbättra övervakningsmöjligheterna. Detta skulle ge WONIK HOLDINGS en effektiv och heltäckande lösning skräddarsydd för deras specifika behov.

Företaget övervakar för närvarande cirka 300 larmpunkter i fastighetshanteringssystemet. Dessa inkluderar punkter relaterade till mekanisk utrustning, inomhustemperatur och luftfuktighet. Dessutom övervakas 42 olika larm aktivt för att säkerställa optimal systemprestanda och omedelbar problemlösning. Building X gör det möjligt för WONIK HOLDINGS att hantera byggverksamheten från en enda plattform med hjälp av Operations Manager-applikationen. Applikationen gör det möjligt för företaget att fjärrstyra och övervaka ett brett utbud av byggnadstillgångar i realtid var som helst.

Tre WONIK HOLDINGS anställda tittar på digital skärm
WONIK HOLDINGS använder Siemens-teknik

Nära samarbete för att säkerställa sömlös drift

Genomförandet av lösningen innebar flera specifika utmaningar. En av dem var att säkerställa att de robusta säkerhetsåtgärderna fortsatte att fungera tillförlitligt under implementeringen av den nya lösningen. Detta uppnåddes genom noggrann planering och nära samarbete och samordning med säkerhetsteamet.

Dessutom krävde implementeringen installation av Building X Connector, som ger anslutning från Desigo CC-installationer till Building X applikationer som Operations Manager. Installationen och nödvändig databasuppdatering på plats tog lite tid initialt, men lönar sig på lång sikt.

För att möjliggöra användningen av mobilappen var det också nödvändigt att uppgradera Desigo CC för att möta företagets behov och tillhandahålla önskad funktionalitet. Dessa faktorer måste hanteras noggrant för att säkerställa ett smidigt och effektivt genomförande.

Framgångsrikt samarbete

Med tanke på Siemens tidigare framgång med att integrera Desigo CC-plattformen var det ett självklart val att samarbeta igen för att utöka det befintliga fastighetshanteringssystemet och integrera den molnbaserade Building X-plattformen. Siemens omfattande portfölj och beprövade lösningsutvecklingskapacitet var nyckelfaktorer i beslutet. Företagets skräddarsydda lösningsrådgivning, som inkluderar initial design och teknisk support, var också en betydande fördel. Dessutom var Siemens toppmoderna ingenjörskunskaper och teknik, baserad på många års erfarenhet, en stor tillgång. Stabiliteten i byggplanhanteringen, i kombination med orubblig kundservice och teknisk support, stärkte Siemens ytterligare som en pålitlig partner för WONIK HOLDINGS.

Två WONIK HOLDINGS-anställda tittar på kabelbox
För att förbättra vår operativa effektivitet och hållbarhet överväger vi att införa ett energiövervaknings- och energisparsystem. Siemens har visat exceptionell noggrannhet när det gäller att uppfylla kundernas krav från de tidigaste stadierna av vårt samarbete. Vi ser fram emot att fortsätta detta samarbetsvilliga och produktiva tillvägagångssätt och ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap
HyunMin-parken, Systemaffärsavdelning, Tillverkningsteam, Utrustningsteknologikoncernen på WONIK HOLDINGS
WONIK-skylt på en byggnad

En glimt av vad framtiden innebär

Genom att implementera den nya lösningen uppnådde WONIK HOLDINGS sitt primära mål: effektiv fjärrlarmövervakning. Operatörer kan nu övervaka problem i realtid och fjärråtkomst till byggnadshanteringssystemet för omedelbar respons. Denna kapacitet ökar operativ effektivitet och gör det möjligt för WONIK HOLDINGS att utöka lösningen till andra kontor i Sydkorea, vilket visar systemets skalbarhet och effektivitet.

Den förbättrade övervakningsförmågan kan indirekt bidra till bättre energihantering genom att säkerställa att systemen fungerar optimalt och problem löses snabbt. Eftersom resultaten ännu inte är mätbara utvärderar WONIK HOLDINGS implementeringen av ett energihanteringssystem för att övervaka koldioxidutsläppen. Integrering av ett Factory Management System och utökning av Building X-plattformen med Energy Manager-applikationen kan vara en möjlig del av denna lösning.