Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Energisystem Twin från Siemens

Modell. Simulera. Optimera.

En ny energiverklighet

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

Hur företag konsumerar och hanterar energi förändras. Stigande energipriser, strängare koldioxidregler, utbudsvolatilitet och den snabba elektrifieringen av verksamheten har gjort energisystemen mer komplexa än någonsin tidigare. Många företag är beroende av engångskonsulttjänster för att hantera dessa utmaningar, men dessa besviker ofta inför snabbt föränderliga förhållanden.

Ta kontroll över osäkerheten

Vad organisationer behöver idag är flexibel planering på kort och lång sikt, förmågan att anpassa sig snabbt och tillförlitliga data för att förbättra beslutsfattandet. Ändå har många fortfarande långa planeringsprocesser, stora klyftor mellan planerade och faktiska kostnader och begränsad insikt i alternativa lösningar. Ny och okänd teknik medför också högre upplevda risker, vilket gör det svårare att gå framåt med förtroende.

Smart energihantering med Energy System Twin

Energy System Twin ger en smartare väg till energihantering. Det är en skalbar och replikerbar lösning som ger organisationer möjlighet att självständigt bedöma sina energisystem. Användarna bestämmer när, hur ofta och på vilken detaljnivå de vill få transparens och utforska optimerade scenarier, utan att behöva vara energiexperter. Plattformen gör det enkelt att upptäcka kostnadsbesparingspotential och identifiera förbättringar som förbereder energisystem för framtiden.

När organisationer utvecklar sina energistrategier lägger Energy System Twin också grunden för en framtid med människocentrerade autonoma byggnader - miljöer som kan lära sig, anpassa sig och optimera sig själva. Med hjälp av historiska operativa data gör plattformen det möjligt för byggnader att fatta datadrivna beslut som balanserar komfort, effektivitet och motståndskraft med minimalt mänskligt ingripande, vilket skapar sammankopplade, självoptimerande infrastrukturer som bidrar till nollstäder och större energioberoende, samtidigt som de levererar bästa möjliga mänskliga upplevelse för användare, ägare och operatörer.

Energy System Twin är utformad för ett brett spektrum av användare och kan tillämpas på både greenfield- och brownfield-projekt. De besparingar och effektivitet som den ger beror på en kombination av total energiförbrukning och systemkomplexitet. Olika konfigurationer kan uppnå liknande resultat; till exempel kan ett energisystem med lägre förbrukning men högre komplexitet, eller ett med högre förbrukning men lägre komplexitet, ge liknande besparingar. Besparingspotentialen ökar för verksamheter med:

  • Flera krav som el, värme, kylning, ånga
  • Produktion på plats från solceller, kraftvärme eller värmepumpar
  • Lagringslösningar som batterier och varmvattenlagring

Värdet bakom Energy System Twin

Energy System Twin erkänns i IDC MarketScape-rapporten som en ledande lösning för energi- och hållbarhetshantering och tillhandahåller en komplett, pålitlig tjänst som drivs av automatisering, expertrådgivning och djup domänkunskap.

sparningar-1920-x-1080-01 original

Besparingar

Initiala kostnader kompenseras av långsiktiga besparingar. Till skillnad från upprepade konsultavgifter ger Energy System Twin kontinuerliga insikter som sänker kostnaderna och förbättrar beslutsfattandet

tillförlitlighet-1920-x-1080-02 original

Tillförlitlighet

Energy System Twin är byggd för långsiktig prestanda och med Siemens expertsupport och minimerar stilleståndstiden och säkerställer att energisystemen förblir effektiva och effektiva.

Skillnad-1920-X-1080-03 original

Skillnad

Den inbyggda, branschspecifika lastprofilgeneratorn minskar manuell inmatning och förbättrar noggrannheten. Utöver en skräddarsydd industritjänst, plattformen betjänar ett brett spektrum av sektorer som läkemedel och biovetenskap, fordon, etc.

integration-1920-x-1080-04 original

Integration

Plattformen integreras sömlöst med befintliga system i Building X-miljön.

Webinar på begäran

Snabbare energiomställning: bemästra operativ omvandling med digitala tvillingar