Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Utforska SINAMICS frekvensomvandlare

Minska energianvändningen, undvik mekanisk strypning, förbättra kvaliteten och förlänga utrustningens livslängd med Siemens standardfrekvensomvandlare. Perfekt för pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer, blandare, kvarnar och extrudrar — det optimala valet för grundläggande till mellannivå styrbehov.

Mångsidig, effektiv och hållbar

Lätt att installera och lätt att använda, SINAMICS Standard Performance Frekvensomvandlare är energieffektiva och erbjuder den mångsidighet du behöver för alla applikationer. Våra omvandlare har smarta data för att förbättra produktionseffektiviteten och hållbarheten, integrerade säkerhets- och säkerhetsfunktioner, programvaruverktyg och livscykeltjänster.

En person som bär skyddshjälm och reflekterande väst som står framför en byggarbetsplats.

Flera alternativ, en standardiserad plattform

En produktbild av en SINAMICS V20 P1-enhet med ett svartvitt färgschema.

SINAMICS V20

Den kompakta SINAMICS V20 är en frekvensomvandlare utformad för enkla rörelsesekvenser. Den har korta driftsättningstider, enkel hantering och energibesparande funktioner. Den kan täcka ett effektområde från 0,12 kW till 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C kombinerar en extremt kompakt design med integrerade säkerhetsfunktioner. Med sju ramstorlekar täcker denna mångsidiga omvandlare ett effektområde från 0,55 till 132 kW.

Bilden visar en nyckelbild av en standardprestandafrekvensomvandlare, Sinamics G120, med en transparent bakgrund.

SINAMICS G120

Denna modulära multifunktionella frekvensomvandlare levererar ett brett effektområde, från 0,55 till 250 kW, för att ge dig förtroendet att montera den perfekta omvandlaren för dina applikationer och bransch.

Ett collage av Siemens produkter och tjänster med fokus på digital transformation och automation.

SINAMICS G130/G150

SINAMICS G130/G150-serien finns i både inbyggda enheter och skåpsenheter och har varit den konverterare som valts i många år på grund av dess applikationsflexibilitet, robusthet och mångsidighet.

En person står framför en vit vägg med en blå och vit logotyp på den.

SINAMICS drivprogramvara

Är du redo att frigöra kraften i sömlösa drivövergångar och maximera driftseffektiviteten? Vill du enkelt justera drivfunktionerna för att möta ständigt föränderliga branschkrav? Upptäck hur SINAMICS drivprogramvara kan hjälpa till.

Tillbehör för lågspänningsdrivning

Få ännu fler drifts- och kontrollfunktioner för dina SINAMICS frekvensomriktare med kompletterande systemkomponenter.

En transparent bakgrundsbild av en standardfrekvensomvandlare med en Sinamics lågspänningsenhet.

Kom igång med din resa