Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Fallstudie

Från åldrande infrastruktur till energiledarskap

Signature Healthcare, ett ideellt hälsosystem i sydöstra Massachusetts, har tillhandahållit högkvalitativ vård i över 125 år. Idag förvandlar det ett åldrande campus och snäva kapitalbudgetar till en plan för motståndskraftig, koldioxidsnål och ekonomiskt hållbar modernisering av sjukvården.

Vem är Signature Healthcare

Signature Healthcare Brockton Hospital har stått vid ett uppdrag sedan 1896: tillhandahålla högkvalitativ vård till varje patient, oavsett deras betalningsförmåga. Med tiden, campus som stödde det uppdraget började visa sin ålder - från pannor och operationsstuga HVAC till parkeringsplatser som hade skjutits upp från kapitalplanen år efter år.

Samtidigt omformade nya klimatförväntningar sjukvården, med federala uppmaningar att minska utsläppen och gå mot nettonoll. Frågan var inte om man skulle agera, utan hur man moderniserar ett kritiskt samhällssjukhus utan att kompromissa med sitt uppdrag eller konsumera knappt kapital.

Viktiga resultat i korthet

12% Utsläppsminskning

Minskning av koldioxidutsläppen under de första tre åren

20% + Energikostnadsbesparingar

Beräknad årlig minskning av el- och naturgaskostnaderna

$9 MILJONER Modernisering finansierad

Modernisering av infrastrukturen finansieras genom energibesparingar och refinansiering, utan kapitalutgifter

Hur Signature Healthcare gynnas

  • Vårdleverans säkras även när åldrande infrastruktur moderniseras steg för steg
  • Operativa besparingar frigörs utan förskottsinvesteringar
  • Märkbart bättre miljö för patienter, kliniker och personal över hela campus
  • Tydlig väg mot en beräknad utsläppsminskning med 38 procent till 2036
Bild av brockton-sjukhusets drönarvy.

Från grund till framtid redo

Select...
Signature Healthcare Brockton sjukhus

Modernisering av stiftelsen

Den första fasen fokuserade på att minska energianvändningen och ta itu med det mest brådskande uppskjutna underhållet över hela campus. Siemens och Signature Healthcare uppgraderade centralvärme- och kylanläggningen, introducerade kombinerad värme och kraft, eftermonterade VVAC i operationssalen, förbättrade byggnadshöljet, installerade LED-belysning och kontroller samt genomförde vattenbesparande och elektriska effektivitetsåtgärder. Dessa åtgärder gav betydande energi- och driftsbesparingar, förbättrad komfort för patienter och personal, och stärkte tillförlitligheten hos kritiska sjukhussystem — vilket satte standarden för energieffektiva vårdinrättningar.

Mer värde än någon budget kan finansiera

En av de mest synliga förändringarna på Brockton campus är parkeringsområdet. För att ge plats för solcarportar inkluderade projektet ny asfalt-, trottoar- och dagvatteninfrastruktur - uppgraderingar som hade dykt upp i kapitalplanen i flera år men som upprepade gånger skjutits upp till förmån för kliniska investeringar. Genom kraftköpsavtalsstrukturen levererades dessa förbättringar som en del av energiprojektet utan ytterligare kapital. Patienter och personal kommer nu till en säkrare, mer välkomnande, och väderskyddad parkeringsmiljö som genererar ren el ovanför och vilar på modern infrastruktur nedan.

Bild av ingången till sjukhuset i Brockton.

En plan som varje sjukhus kan följa

Signature Healthcare's berättelse handlar inte om ett enda projekt. Det handlar om ett stegvis, strategiskt sekvenserat partnerskap som kopplar energiomvandling direkt till uppdragsleverans. Community-sjukhus som står inför åldrande infrastruktur, begränsat kapital och växande hållbarhetsförväntningar kan använda samma tillvägagångssätt för att låsa upp investeringar, minska risken och bygga hållbara sjukvårdsinrättningar som tjänar deras samhällen i kommande generationer.

Överförbara lärdomar:

  • Bedöm först för att förstå vilka infrastrukturluckor och uppskjutet underhåll som utgör de största drifts- och säkerhetsriskerna
  • Använd energiprestandakontrakter för att modernisera anläggningar, finansierade av garanterade besparingar och stödjande finansiering som bevarar kapital
  • Sekvens innan du skalar — modernisera centralkraftverket innan du introducerar ett mikronät eller ett avancerat distribuerat energisystem
  • Fånga alla tillgängliga incitament och skattekredit genom rätt finansiell struktur
  • Kontinuerligt optimera energiinköp och drift när ny teknik och program dyker upp

Ytterligare projektinsikter