Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Projekt PEARL

Optimal prestanda, passagerarkomfort och energieffektivitet är grundläggande krav för högeffektiva laboratorier. Projekt PEARL (Prestanda för effektiv luftflödesreglering i laboratorier) Världens första oberoende prestandatest Utformad speciellt för laboratoriemiljöer.

Inbördes beroende data för högpresterande laboratoriemiljöer

Project PEARL levererar objektiva insikter och praktiska fördelar till proffs som ansvarar för att skapa överlägsna, säkrare och mer hållbara laboratoriemiljöer globalt. Detta oberoende tillvägagångssätt möjliggör evidensbaserat beslutsfattande för ventilationsoptimering, energihantering och förbättringar av passagerarnas säkerhet.

Projekt PEARL: Opartiska, omfattande resultat för din labbanläggning

  • Tre ledande ventilationssystem
  • Sju olika konfigurationer
  • Nio viktiga prestandafaktorer

PEARL simulerar realistiska laboratoriescenarier med värmebelastningar, smarta sensorer och fjärrstyrda system för att testa tre olika laboratorieventilationsinställningar under identiska förhållanden. Genom omfattande försök i en strikt jämförbar och kontrollerad miljö har projektet levererat banbrytande resultat som kommer att omforma laboratoriets ventilationsstandarder över hela världen.

Installation i ett laboratorium för ventilationstestning

Expertsession: optimera laboratoriemiljöer

Lär dig hur modulära laboratoriestrategier och luftflödesstrategier sätter nya standarder för säkerhet, anpassningsförmåga och forskningsintegritet.

Försökspersonerna:

Tre ledande laboratorieventilationer

Vi testade tre olika laboratorieventilationssystem i vår strikt jämförbara och kontrollerade laboratoriemiljö.

Select...

HL-X-VENT™ är en avancerad ventilationslösning designad för laboratorie- och industrimiljöer och utgör en kärnkomponent i det modulära infrastruktursystemet HL-X-LAB™. Den fokuserar på dragfri lufthalvlaminär luftflödesfördelning, energieffektivitet och höga säkerhetsstandarder för kritiska utrymmen och miljöer som BSL-laboratorier och renrum.

air ventilation

Få personliga insikter för ditt laboratorium

Kontakta oss för att utforska hur PEARLs prestandadata kan optimera ditt ventilationssystem och förbättra effektiviteten.

Kärnutvärderingsfaktorerna: Nyckelfrågor bakom laboratorieventilationsexperimentet

Vårt omfattande testprotokoll undersöker kritiska prestandamätvärden under verkliga laboratorieförhållanden och mäter allt från energieffektivitet till luftkvalitetskontroll för att avgöra vilket system som ger överlägsna resultat.

Select...

Hur effektivt upprätthåller ventilationssystemet en stabil och säker laboratoriemiljö? Vi tittade på områden som temperaturstratifiering och luftfördelning, så profilen för temperaturer och lufthastigheter registrerades över hela rummet.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: Hur vi byggde världens första ventilationstestzon i verkliga livet

I den här videon ger Tim Walsh (Siemens) och Marie-Teres Moser (University of Applied Science i Lucerne) en detaljerad titt på den tekniska inställningen av Project PEARL i pilotlabbet på Siemens Smart Infrastructure Campus i Zug.

Från luftflödesspårning med rök och lasrar till mätning av återhämtningstid och användarkomfortanalys avslöjar denna 10 minuter långa session hur komplexa data med hög precision samlas in för att utvärdera laboratoriets ventilationssystems prestanda.

En titt på resultaten: Autentiska data som återspeglar verkliga prestandaförhållanden för laboratorier

PEARL: s oberoende testning avslöjar betydande prestandavariationer mellan laboratorieventilationssystem, vilket ger laboratoriepersonal ofiltrerad data som återspeglar faktiska driftsscenarier. Här är några av de anmärkningsvärda data och resultat som PEARL-projektet kunde få.

31% Överlägsen lokal luftväxlingshastighet

Trots lägre luftflödeshastigheter uppnådde Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ -systemet 31% överlägsna genomsnittliga lokala luftbyteshastigheter, vilket bevisar att säkerhet och kontroll av föroreningar inte kräver överdrivet luftflöde.

300 w/m2 - Klarar extrema värmebelastningsvariationer

Medan de flesta system kämpar över 180 W/m² visar testerna att Smart Lab Ecosystem-partnern som erbjuder HL-X-VENT™ bibehåller användarkomforten även vid höga interna belastningar på upp till 300 W/m².

29% Snabbare partikelborttagning

I mitten av rummet (nära dragkåpan) var partikelavlägsnandet 29% snabbare med HL-X-VENT™ luft- och ljuskanalen jämfört med traditionell laminär flödesinloppsdiffusor — en kritisk säkerhetsfaktor för laboratorieförhållanden.

45% Bättre ventilationseffektivitet

Ventilationseffektivitet mäter luftvolymen som behövs för ett specifikt rumstillstånd. Vi mätte mindre än hälften av den luftvolym som behövdes och uppnådde 45% bättre effektivitet, vilket visade överlägset avlägsnande av farliga gaser och värme.

Nästa steg: Den digitala tvillingen av PEARL

Projekt PEARL, genomfört av University of Applied Sciences Lucerne, har samlat in en mängd värdefulla data. Dessa data, analyserade i samarbete med Siemens experter och partners, utgör en solid grund för innovativa projekt och effektfulla användningsfall.

Så här använder du kraften i samarbete och simulering för att förbättra framtiden för laboratorier:Vi skapade en digital modell av Project PEARL som gick utöver enkel geometri. Vi modellerade termisk och vätskedynamik, partikelbanor och faktorer som påverkar säkerhet och komfort. När vi jämförde simuleringsresultat med faktiska data från Project PEARL var noggrannheten anmärkningsvärd. Denna förmåga är transformativ. Det gör det möjligt för oss att simulera utrustningsbelastningar och bedöma risker - till exempel höga lufthastigheter direkt framför dragkåpor - innan vi spenderar en enda dollar på konstruktion. Vi kan anpassa designen för att optimera prestanda, säkerhet och komfort i den digitala tvillingen i ditt nästa generations labb.