Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

NOVVA Data Centers uppnår noll driftstopp

Ingen stilleståndstid, ingen slöseri med energi eller vatten — NOVVA Data Centers använder vattenfri kylning som styrs av Siemens Desigo PXC-styrenheter för att skydda datacentrets drifttid och miljön

NOVVA använder innovativa styrenheter för att öka hållbarheten och uppnå drifttid dygnet runt

NOVVA Data Centers äger och driver toppmoderna grossist- och flerhyresgästdatacenter i Utah, Colorado och Nevada. Med en filosofi att data är framtiden strävar NOVVA efter att se till att deras datacenter inte fastnar i det förflutna. Företaget strävar efter att driva datacenterindustrin in i framtiden med genomtänkta, innovativa teknikimplementeringar. När NOVVA förvärvade en befintlig anläggning i Colorado Springs behövde NOVVA uppgradera sin teknik för att uppfylla företagets superaggressiva hållbarhetsmål. Ett viktigt steg var att migrera från vattenkylning till luftkylning; i alla fall, denna uppgradering skulle kräva ett mer sofistikerat styrsystem. För det litade NOVVA och dess kontrollpartner, Holbrook Service, på Siemens och dess Desigo PXC-styrenheter.

Den största vinsten är att jag inte behöver oroa mig för någonting. Mitt team får resten de behöver. De känner sig bra och trygga med utrustningen de arbetar med. Allt fungerar bara.
Steven Boyce, Vice President, Uppdragskritisk, NEJ

Titta på den verkliga fallstudien

En framtidssäker styrenhet som är idealisk för datacenterapplikationer

Vid datacenter är det absolut nödvändigt att kyla och andra system fungerar 24/7/365. Eventuella driftstopp är en stor och potentiellt dyr störning, ett fel på bara några sekunder kan kosta miljoner. Desigo PXC-styrenheten erbjöd inte bara den tillförlitlighet som NOVVA krävde, utan också flexibiliteten. Med sin förmåga att styra både vattenkylning och luftkylning kan Desigo PXC-systemet installeras i förväg och sedan hantera migreringen sömlöst.

Tre män samlas runt en öppen elektrisk panel i en industriell miljö. Mannen i mitten, klädd i en ljusblå skjorta, gestikulerar mot panelen medan han pratar med de andra två männen, en i svart mössa och ljusblå skjorta, och den andra i en mörkblå skjorta. Stora färgglada rör och ett gult fat syns i bakgrunden.

Större redundans och lyhördhet, maximal sinnesfrid

Med hög drifttid är redundans avgörande i alla delar av ett datacenter. Det inkluderar de fyra kylaggregaten och två kylanläggningar vid NOVVAs anläggning i Colorado Springs, tillsammans med tillhörande kyltorn, pumpar och fläktar. Siemens PXC-styrenheter är uppställda i en platt arkitektur, vilket förbättrar redundansen - om en kylare går sönder kan de andra tre omedelbart justera för att hålla anläggningen vid rätt temperatur och undvika överhettning. Under det första och ett halvt år sedan PXC:erna installerades har anläggningen haft noll driftstopp.

Ladda ner infografiken

Siemens PXC-styrenheter tillåter oss att ha flexibiliteten att föreställa oss vad vi kunde göra och sträcka gränserna för vad som tidigare ansågs möjligt.
David Carpenter, Kontrollhanterare, Holbrook Service

Desigo PXC-styrenhet: enkelt från början till slut

Desigo PXC-serien av styrenheter ger ökad databehandlingskraft och minne.

Om NOVVA datacenter

NOVVA är ett privatägt företag med toppmoderna grossist- och flerhyresgästdatacenter i Utah, Colorado och Nevada. Det tillhandahåller datainfrastruktur och nyckelfärdiga datacenterlösningar som är hyperskalbara och lätt anpassningsbara för att möta specifika behov.

NOVVAs Colorado Springs Data Center Stadens första storskaliga datacenter för samlokalisering med flera hyresgäster. Stort på affärer och anslutning, med gott om miljövänlig omgivande luft, har detta campus med 68 områden utrymme att växa.

  • Tillgänglig mark: 37 hektar
  • Total byggnadsstorlek: 122 000 kvm med utrymme att expandera
  • Strömtillgänglighet: 40MW kapacitet

Teamet bakom förändringen i Colorado Springs:

  • Steven Boyce, VP, verksamhetskritisk verksamhet, NOVVA datacenter
  • Jeff Gray, Senior Controllingsingenjör, NOVVA datacenter
  • David Carpenter, kontrollchef, Holbrook Service
  • Produkt och support: Siemens Smart Infrastructure