Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Monte Rosa Hut, Schweiz

Ta energi- och driftseffektivitet till nya höjder

Upptäck hur Monte Rosa Hut uppnår exceptionell energi- och driftseffektivitet genom innovativ Siemens teknik under extrema alpina förhållanden.

Skapa en smart byggnad mitt i Alperna

Monte Rosa Hut ligger på 2 883 meters höjd och erbjuder skydd och boende för bergsklättrare och vandrare i Valaisalperna. Förnybara energikällor och intelligent byggteknik bakom den skimrande fasaden på ”Mountain Crystal” säkerställer att deras vistelse inte bara är trevlig utan också så effektiv och hållbar som möjligt.

Så utmaningarna: Hur skapar du en bekväm miljö för gäster och personal som har minst påverkan på miljön? Och hur felsöker du under vintermånaderna när tung snö gör stugan ännu mer otillgänglig?

Svaret är tvåfaldigt: Du behöver förnybar energi för att minska ditt koldioxidavtryck och en smart byggnad som du kan komma åt och kontrollera var som helst. På Monte Rosa Hut är detta vad det integrerade byggnadshanteringssystemet Desigo CC och den digitala byggplattformen Building X möjliggör.

Viktiga fakta

Projektöversikt

Monte Rosa Hut
  • Building X molnbaserad fjärrkontroll och övervakning med Energy Manager, Operations Manager och Comfort AI
  • Lokal drift och övervakning med Desigo CC
  • Building X ansluter alla system och enheter
  • 84 m² solcellspaneler på taket plus 70 m² på en dedikerad struktur
  • 60 m² solvärmefångare för varmvattengenerering
  • Batterilagring
  • Utnyttjande av lokala smältvattenresurser
  • Mini kraftvärmeverk för reservkraft och värme
  • Uppvärmning
  • Termisk lagring
  • Vatten desinfektion
  • Heat recovery ventilation
  • Avloppsrening
  • Återanvändning av gråvatten
Projektets tidslinje

Högsta prestanda under extrema förhållanden

Select...

Milstolpar 2010

  • Öppnande av Monte Rosa Hut
  • Hög grad av autonomi genom PV
  • Bearbetning av all byggnadsdata i Navigator
Building X

Enkel åtkomst till avlägsna platser

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Sedan 2024 har den öppna och flexibla IoT-plattformen Building X fungerat som ”operativsystem” för Monte Rosa Hut. Det gör all data som genereras från fältenheter och byggnadshantering Desigo CC tillgänglig för appar som kan övervaka och styra hela byggnaden.

Building X är en öppen plattform som är leverantörsagnostisk. Med våra färdiga appar kan hyddoperatören komma åt byggnadens system när som helst - även på distans under de tuffaste förhållandena när hyddan inte fysiskt kan nås.

BYGGA X APPLIKATIONER

Solutions som används i Monte Rosa Hut

Building X - Energy Manager Appikon

Energy Manager

Energy Manager är det viktigaste verktyget för att göra Monte Rosa Hut så hållbar som möjligt. Var 15:e minut skickar byggnadshanteringssystemet, Desigo CC, data från stugan till molnet. Där analyserar Energy Manager-appen data och identifierar ineffektivitet.

Appikon för Building X - Operations Manager

Operations Manager

Operations Manager använder data från styrenheter och gateways för att fjärrövervaka och felsöka Monte Rosa Hut. Detta hjälper hyddoperatören att hålla byggnaden igång även när fysisk åtkomst inte är möjlig under vintermånaderna.

Kom igång