Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Förvandla sjukhuskylningsverksamheten

Northside Hospital Forsyth, ett sjukhus med 389 bäddar med 800 läkare och 3 700 anställda, arbetar dygnet runt och förlitar sig på sin centrala anläggning för att säkerställa stabil kylning samtidigt som den balanserar ökande energibehov och ökade energikostnader.

Att möta växande energibehov utan kompromisser

Som en sjukvårdsanläggning dygnet runt är Northside Hospital Forsyth beroende av sin centrala anläggning för att tillhandahålla tillförlitlig kylning i hela sjukhuset. Eftersom energibehovet fortfarande är högt och elkostnaderna fortsätter att öka, blev det allt mer utmanande att upprätthålla en effektiv verksamhet.

Samtidigt var kompromiss med prestanda inte ett alternativ. Kritiska vårdmiljöer kräver kontinuerlig, pålitlig drift för att stödja patientvården, vilket ger lite utrymme för operativ flexibilitet under perioder med hög efterfrågan. För att hantera dessa utmaningar fokuserade sjukhuset på att optimera hur centralanläggningen fungerar - minska energiförbrukningen, sänka driftskostnaderna och upprätthålla tillförlitligheten utan att störa den dagliga driften.

Sjukhus med ambulans och sjukvårdspersonal, förstorad utrustning, ”24

Minskad energianvändning och driftskostnader

Elanvändningen minskade med 21.6% och genererade mer än 138 000 dollar i årliga energibesparingar trots stigande energipriser.

Förbättrad prestanda och effektivitet i centrala anläggningar

Kylvattensystemet levererar nu de nödvändiga kylförhållandena med endast två kylaggregat istället för fyra, vilket avsevärt förbättrar anläggningens totala effektivitet.

Ökad tillförlitlighet och operativ motståndskraft

Förbättrad redundans möjliggör kontinuerlig drift och hjälper till att upprätthålla stabil prestanda även vid utrustningsavbrott eller oväntade händelser.

Förbättra prestanda genom systemjusteringar

Sjukhusbyggnad länkad med pilar till HVAC och utrustningskontrollpaneler, med en person som håller en surfplatta nedan.

För att möta stigande energibehov och förbättra prestanda utvärderade Northside Hospital Forsyth hur dess centrala anläggningar fungerade. Snarare än att byta ut utrustning fokuserade sjukhuset på att maximera prestanda för den befintliga infrastrukturen genom att förbättra hur kylt vatten genereras och distribueras.

Viktiga förbättringar inkluderade:

  • Implementering av Demand Flow över båda centrala anläggningarna
  • Installation av frekvensomriktare (VFD) på pumpar
  • Integration av flödes-, tryck-, temperatur- och effektsensorer
  • Förbättrad driftskompatibilitet mellan anläggningar

Istället för att arbeta vid fasta förhållanden justerar det uppgraderade systemet kontinuerligt driften baserat på efterfrågan i realtid. Detta dynamiska tillvägagångssätt gör det möjligt för sjukhuset att möta kylkraven mer effektivt samtidigt som stabila förhållanden upprätthålls i hela anläggningen - utan störningar i sjukhusverksamheten under implementeringen.

Om en kylare skulle gå ner skulle det vara sömlöst för oss att upprätthålla vår verksamhet på grund av fördelarna med detta projekt. Översvämningar, brand, stora utrustningsproblem - allt detta kan vara förödande för ett sjukhus. Därför är det ett mål för många hälso- och sjukvårdsorganisationer att ha N+1-kapacitet för din kritiska anläggningsutrustning. Vi har nu effektivt utökat kylarkapaciteten genom förbättringarna som möjliggörs av Demand Flow.
Thomas Wilhelm Dönitz, Systemchef för anläggningsdrift, Northside sjukhus

Leverera långsiktigt värde och framtidsberedskap

Utöver operativa förbättringar gav projektet betydande ekonomiskt värde. Besparingarna översteg prognoserna med 6,5%, medan allmännyttiga incitament överträffade initiala förväntningar. En kort återbetalningsperiod och oberoende tredjepartsvalidering gav förtroende för lösningen före implementering.

Idag fortsätter den centrala anläggningen att leverera konsekventa besparingar under förändrade förhållanden. När energikostnaderna ökar och efterfrågan ökar ger förbättringarna varaktiga effektivitetsvinster utöver det ursprungliga projektets omfattning. Med den fortsatta expansionen av anläggningen stöder förmågan att hantera högre efterfrågan inom den befintliga infrastrukturen stabil och effektiv drift framöver.

Ytterligare projektinsikter