Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Förbättra cybersäkerheten i lågspänningsdistribution

Lågspänningsdistributionssystem står inför betydande cyberrisker som kan störa infrastrukturen och orsaka stora förluster. Siemens cybersäkerhetslösningar skyddar system genom djupgående försvarsstrategier, säker design och kontinuerlig sårbarhetshantering.

Skydda lågspänningsdistribution från OT/IT-cyberhot

Att ansluta OT till IT låser upp effektivitet men det skapar också kritiska sårbarheter. Även om cybersäkerhet till stor del är etablerad i IT-miljöer, många OT-system saknar fortfarande moget skydd. Direkt internetexponering skapar enstaka felpunkter: ett intrång kan stänga av verksamheten och störa hela värdekedjor. Till skillnad från IT saknar många OT-system mogen cybersäkerhet, vilket gör dem till enkla mål. Utan integrerat skydd kan attacker kaskadas över infrastrukturen och orsaka driftstopp, säkerhetsrisker och stora ekonomiska förluster.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
ikon Säkerhets-tillgänglighet-1113x625

Skydda kritisk infrastruktur

Cybersäkerhetsåtgärder skyddar lågspänningsdistributionssystem mot cyberattacker som kan störa infrastrukturen, hjälpa till att upprätthålla driftskontinuitet och undvika kostsamma avbrott.

Icon Haken-tillgänglighet-1113x625

Minska sårbarhetsexponeringen

Försvarsdjupade tillvägagångssätt och säkra enhetskonfigurationer minskar exponeringen för sårbarheter och obehörig åtkomst i hela kraftdistributionsnätet.

Gesetze-Tillgänglighet original

Stöd för efterlevnad och standarder

I linje med IEC 62443 och branschens bästa praxis hjälper cybersäkerhetslösningar operatörer att uppfylla lagkrav och säkerställa systematisk riskreducering under hela livscykeln.

Skydda din elektriska OT — Ta en helhetssyn på cybersäkerhet

En enda åtgärd räcker inte för att ge säkerhet, inte ens i en lågspänningsdistribution: Du behöver ett systematiskt, heltäckande tillvägagångssätt för att bygga upp flera barriärer och brandväggar. Med utgångspunkt i den djupgående försvarsstrategin tillhandahåller vi skydd på flera nivåer mot cyberattacker, i enlighet med den internationella standarden IEC 62443 — från fysiskt skydd till anläggningssäkerhet, nätverkssäkerhet och systemintegritet för varje enskild fältenhet.

Animerad infografik visar den holistiska skyddsstrategin för lågspänningscybersäkerhet

Bädda in cybersäkerhet som planerare, systemintegratör eller operatör

IEC 62443-standarden påverkar alla intressenter: operatörer, systemintegratörer eller tillverkare. De har alla sina ansvarsområden. Det är det enda sättet att säkerställa cybersäkerhet holistiskt, med en end-to-end-systemstrategi.

Alla uppmuntras att införliva och utöva cybersäkerhet i sina processer och organisationsstrukturer. Elektriska system är som bilar: När fordon utvecklas ingår de viktigaste säkerhetsfunktionerna som en del av konstruktionen. När fordonet byggs kalibreras, ställs in och testas säkerhetsfunktionerna. Och när den är igång kontrolleras den för att säkerställa att säkerhetsfunktionerna är aktiva och fungerar tillförlitligt i en nödsituation.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planerare: Planera för cybersäkerhet från början

Det är viktigt att ta hänsyn till cybersäkerhet redan i planeringsstadiet.

Vi förser dig med systemanbudsspecifikationer, cybersäkerhetsfunktioner i produktanbudstexterna och konsultation av våra experter.

Anbudsdokumentation för cybersäkerhetssystem

Användningsfall

Systemintegratörer: Cybersäkerhet vid idrifttagning

Som systemintegratör måste du implementera ett säkert system baserat på säkra produkter och sedan vidarebefordra det till operatörerna. Cybersäkerhet måste integreras fullständigt när du implementerar och tar i drift en växel. Du kombinerar säkra enskilda komponenter för att bilda ett säkert system, testa det och överlämna det sedan till systemoperatören.

Vi finns där för att hjälpa till med professionell kunskap, programvaruverktyg och applikationsexempel.

Cybersecure-produkter, t.ex. Achilles-certifikat för SENTRON Powercenter 3000

Användningsfall

Säkerhetsverktyg för idrifttagning av SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operatörer: Skydda löpande system mot attacker

Som operatör måste du skapa medvetenhet och förståelse inom hela organisationen och alla dess människor: Du måste arbeta med systemintegratörer för att definiera processer, till exempel vilka åtgärder som kan vidtas av vem, när och på vilken myndighet. Du måste åtgärda eventuella sårbarheter som kan uppstå under driftsfasen.

Du är också skyldig att säkerställa säker drift. Under hela livscykeln håller du verksamheten säker och uppdaterad genom att tillämpa uppdateringar för att upprätthålla toppmodernt skydd.

Vi hjälper till att upprätthålla dina enheters cybersäkerhet på lång sikt med sårbarhetshantering och nya firmwareversioner.

Cybersecure-produkter, t.ex. Achilles-certifikat för SENTRON Powercenter 3000

Sårbarhetshantering och nya firmwareutgåvor

Lista över inbyggd programvara för SENTRON-komponenter

Hur kan du göra övergången från OT till IT?

Ett beprövat alternativ är SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • Security Gateway som hjärtat i cybersäker lågspänningsdistribution: En komponent som avsevärt förbättrar anläggningens externa säkerhet.
  • Skydd genom riktade säkerhetsinställningar i SENTRON Powercenter 3000
  • Säker anslutning till molnsystem: Gränssnittsskydd med en krypterad anslutning
  • Robust kommunikationsgränssnitt: Achilles-certifieringen bekräftar den funktionalitet som behövs för att säkerställa säkerheten och stabiliteten i industriella system.

SENTRON Powercenter 3000

Illustration av säkerhetsgateway mellan panel och Sentron-PowerCenter-3000-programvara

5 tips för ökad cybersäkerhet

Cybersäkerhet är mer än bara en funktion i en produkt. Det handlar om hela systemet, processer och organisationer. Här är fem punkter att hålla ett öga på.

Vanliga frågor

Utforska resurser

White paper

Vitbok | Säker trådlös kommunikation i lågspänningsdistribution

Vitbok | Cybersäkerhet för lågspänningsdistribution

Vitbok | Cybersäkerhet med SENTRON 3WA air breakers

Broschyrer

Broschyr | Faktablad: Cybersäkerhet i lågspänningsdistribution med SENTRON digital

Broschyr | Ämnesdokument: Cybersäker digitalisering av ditt eldistributionssystem med SENTRON-portföljen

Webbseminarier

Webinarium | Cybersäkerhetsplan för lågspänningsdistribution