Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Brandskydd för Saudiarabiens största universitet

Siemens levererar brandskydd till det utbredda campus King Khalid University i Saudiarabien.

King Khalid University, Saudiarabien

King Khalid University (KKU) i Saudiarabien grundades 1998 och är ett av de största offentliga universiteten i Mellanöstern. Ett nytt campus är för närvarande under uppbyggnad. När den är klar kommer den att täcka 8,5 km² och omfatta 11 fakulteter, en medicinsk stad med ett undervisningssjukhus, studentbostäder, en moské, administrationsbyggnader och mer. Campus kommer att ha kapacitet för över 70 000 studenter.

Skräddarsytt brandskydd för en av de största högskolorna i Saudiarabien

Utmaning

För att hålla studenter, personal och besökare säkra hela tiden behövde KKU en tillförlitlig brandskyddslösning. Ett utbrett campus som KKU består naturligtvis av olika användningsområden, inklusive föreläsningsrum, laboratorier, cafeterior och parkeringshus. Alla dessa områden innebär olika utmaningar för ett brandskyddssystem. Lösningen behövde också integreras med andra säkerhetssystem i ett byggnadshanteringssystem från tredje part. En annan viktig aspekt är långsiktig tillgänglighet av produkterna och lokal service.

Lösning

King Khalid University valde brandskyddssystemet Cerberus PRO från Siemens. Förutom de smarta funktionerna för säker drifttid och förebyggande av falska larm resulterar det innovativa, ekonomiska kabelkonceptet i mindre kabeldragning. Cerberus PRO kan enkelt anpassas för att matcha alla applikationsområdes behov tack vare den omfattande portföljen.

Avancerat brandskydd med helhetslösningar

Med Siemens nya brandskyddssystem får KKU tillförlitlig och omfattande säkerhet. Alla Cerberus PRO-enheter har en inbyggd felisolator och en stor slinglängd. Dessutom, tack vare kabelkoncept med mindre kabeldragning, är installationskostnaderna lägre.