Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
FALLSTUDIE

Hållbar värmeåtervinning i Infomaniak D4 datacenter

I Genève förvandlas digital infrastruktur till en tillgång för lokalsamhället: D4 återvinner värmen som genereras av sina servrar och levererar den till det lokala fjärrvärmenätet - värmer cirka 6 000 bostäder på vintern. Siemens tillhandahåller kraftdistributionens ryggrad för denna storskaliga energiåteranvändning.

Ett hållbart datacenter i Genève

Infomaniak utvecklade D4-datacentret i Genève tillsammans med kooperativet La Bistoquette och Services Industriels de Genève (SIG). Byggd under jord under en offentlig park kombinerar anläggningen högdensitetsdatabehandling med ett hållbart stadsenergikoncept. Istället för att avvisa överskott av servervärme fångar D4 den och matar den in i Genèves fjärrvärmenät och levererar värme och varmvatten till cirka 6 000 bostäder. Projektet kombinerar motståndskraftig IT-infrastruktur med energieffektiv drift och hållbar stadsintegration.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Förvandla serverspillvärme till en samhällsresurs

D4 driver ett sluten värmeåtervinningssystem som återanvänder energi som genereras av IT-verksamheten. All el som förbrukas av servrar, växelriktare och kylinfrastruktur omvandlas slutligen till värme vid cirka 40—45 °C. Denna värme överförs via luft-vattenvärmeväxlare och uppgraderas med värmepumpar innan den matas in i Genèves fjärrvärmenät. Det kylda vattnet, vid cirka 28 °C, återförs till datacentret för att reglera servertemperaturen, vilket eliminerar behovet av konventionell luftkonditionering. Systemet går utan vattenförbrukning och drivs helt av förnybar vatten- och solenergi.

Mäta hållbarhetsprestanda

D4 driver cirka 10 000 servrar och återanvänder 95% av den energi som förbrukas som värme. Med 1,7 MW återvunnen energi kan den leverera värme till 6 000 energieffektiva hem på vintern eller 20 000 fem minuters duschar på sommaren dagligen - vilket undviker upp till 3 600 ton koldioxidutsläpp årligen jämfört med naturgas.

1.09 Genomsnittlig PUE

0.95 Genomsnittlig ERF

1,7 MW Total utnyttjad värmeeffekt

Motståndskraftig kraftfördelning som grund

D4:s koncept för energiåteranvändning är beroende av kontinuerlig och stabil drift av dess digitala infrastruktur. För att stödja höga tillgänglighetskrav implementerade Infomaniak en redundant elektrisk arkitektur baserad på Siemens kraftdistributionsteknik över sina kritiska system:

  • SIVACON S4 växlar för huvudkraftdistributionssystemet
  • SENTRON 3WA/3VA strömbrytare för sömlös växling mellan elnät, UPS och reservgeneratorer
  • SIVACON 8PS samlingsskenekanaler för effektiv kraftöverföring med minimala energiförluster

Tillsammans med redundanta mellanspänningsmatningar, dubbla UPS-system och backupgenerering ger infrastrukturen den elektriska motståndskraft som krävs för oavbruten datacenterdrift och stabil systemprestanda.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Idag räcker PUE inte längre inför klimatkrisen. Vi måste också överväga nya mätvärden som ERE och ERF. Digital infrastruktur bör vara en drivkraft för energiomställningen, inte bara en elkonsument.
Boris Siegenthaler, grundare & CSO på Infomaniak

En cirkulär ritning för digital infrastruktur bortom PUE

D4 visar hur motståndskraftig elektrisk infrastruktur, förnybar energi och värmeåtervinning kan arbeta tillsammans för att skapa en mer hållbar modell för digital infrastruktur som ger tillbaka till sina omgivande samhällen.

Genom att titta bortom traditionella effektivitetsmått bevisar projektet att datacenter bättre kan utnyttja den energi de förbrukar samtidigt som de upprätthåller en mycket tillförlitlig drift. För att uppmuntra bredare adoption har Infomaniak publicerat D4-konceptet som ett open source-projekt tillsammans med EPFL, IMD och University of Lausanne som en del av E4S-programmet på d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20