Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ett hälsosammare sjukhus för patienter och samhälle

Heywood Hospital hade en tydlig vision: bättre vård, smidigare operationer och mindre påverkan på miljön. De goda nyheterna? Med energiprestandakontrakter betalar uppgraderingarna sig själva — och med Siemens hittade sjukhuset rätt partner för att få allt att hända.

Bättre vård. Mindre fotavtryck

För Heywood Hospital går vård av samhället utöver att behandla patienter. Detta samhällsägda sjukhus med 134 bäddar i Gardner, MA, betjänar nästan 60 000 människor per år och arbetar nu för att göra sin verksamhet lika hälsosam som den vård det ger, med fokus på energieffektivitet och hållbarhet.

För Heywood Hospital betjänar detta 134-bäddars, samhällsägda sjukhus i Gardner, MA, nästan 60 000 personer per år.
Framifrån av Heywood Hospital med amerikansk flagg och tegelbyggnad

Öka effektiviteten och samhällsvård

Heywood Hospital driver hållbarhet med energieffektiva uppgraderingar, sänker kostnaderna samtidigt som patientvården förbättras.

Investera i hållbara sjukhusuppgraderingar

En stiliserad illustration på en mörkblå bakgrund som visar digital fastighetsförvaltning. En man i en ljus blågrön skjorta sitter vid en bärbar dator, ansluten via gröna datalinjer till en förenklad sjukhusbyggnadsikon. Till höger representerar tre färgglada fyrkantiga ikoner övervakningskategorier: temperatur (termometer), ventilation (fläkt) och ström (elkontakt). Scenen är accentuerad med abstrakta lila former och kricka prickar.

Heywood Hospitals ledning ville göra anläggningen smartare, mer energieffektiv och hållbar. Den största hävstången: att ta itu med sin åldrande infrastruktur och säkra finansiering för viktiga energiuppgraderingar. År 2020 godkände de en investering på 14 miljoner dollar i viktig infrastruktur och energibesparande uppgraderingar, inklusive en ny central kraftverk. Detta beräknas spara 6.5 miljoner dollar under tio år, vilket gör det möjligt för Heywood att fortsätta leverera den högkvalitativa vård som samhället förlitar sig på.

Ett effektivare sjukhus finansierat med egna besparingar

För att förverkliga sin vision inledde Heywood Hospital ett samarbete med Siemens för att ta itu med den största utmaningen först: att byta ut sin 50 år gamla centralkraftverk. Projektet på 14 miljoner dollar började med viktiga infrastrukturförbättringar som grund för nya system som förbättrar prestanda i varje hörn av sjukhuset, från energieffektiv belysning och smartare kontroller till vattenbesparande åtgärder och bättre energipraxis. Tack vare ett energiprestandakontrakt betalar investeringen sig själv, med besparingar som täcker kostnaderna medan sjukhusvistelserna fokuserar på patienter och samhället.

En stiliserad illustration som representerar hållbar sjukvård på en mörkblå bakgrund. En vit sjukhusbyggnad med ett rött kors sitter i förgrunden, omgiven av blågröna träd. I bakgrunden syns en lila jordglob, överlagrad med gröna ikoner som representerar miljöinitiativ: en grodd (natur), en vattendroppe (bevarande) och en återvinningssymbol. Lila geometriska accenter och gröna prickar dekorerar utrymmet runt ikonerna.

En modell för hållbar hälso- och sjukvård

På Heywood Hospital innebär vård av patienter också att ta hand om världen de lever i. Tillsammans med Siemens förde sjukhuset denna vision till liv — att leverera exceptionell vård samtidigt som man driver effektiv verksamhet med lägre driftutsläpp. Uppgraderingarna beräknas spara 6,5 miljoner dollar i energikostnader under tio år, vilket ökar effektiviteten och hållbarheten - vilket gör Heywood till en modell för samhällssjukhus med begränsade budgetar för att uppnå sina hållbarhetsmål.

2,25M Kostnadsbesparingar i USD för energi och allmännyttiga tjänster

4,25M Drifts- och underhållskostnadsbesparingar i USD

49,9M USD i total sjukhusskuld refinansierad med Siemens