Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Projekt IBC Chur

Framtidsklara nät med nära realtidsövervakning

Energiomställningar kräver digital omvandling. Med fler Distributed Energy Resources, högre belastningar och stabilitetsbehov använder IBC Chur säker, datadriven Siemens-teknik för full transparens i nätet — framtidssäkrar lågspänningsnätet och säkerställer tillförlitlig ström för 40 000 personer.

Drivs av data

Öppenhet och nätkapacitet

IBC Energie Wasser Chur förvandlade sitt elnät med smarta säkringar, sensorer och Siemens Electrification X, vilket möjliggör transparens dygnet runt, snabbare feldetektering och enkel integration, vilket skapar en skalbar grund för ett mer pålitligt och framtidsklart energinät.

IBC Energy Water Chur

Drivs av data: Tillgänglighet och tillförlitlighet för Churs lågspänningsnät

Att göra elnät smarta behöver inte vara dyrt. IBC kombinerar lätt att integrera hårdvara och programvara. Under de kommande två åren kommer transformatorstationer och distributionsskåp att utrustas med SENTRON 3NA6 COM NH-säkringar och SICAM EGS-sensorer. Electrification X IoT Suite förvandlar säkra nätdata till KPI-baserade insikter, vilket möjliggör tidig upptäckt av toppbelastning, riktade motåtgärder och effektiv investeringsplanering.
Kontinuerlig övervakning och automatiska larm ökar tillförlitligheten, minskar stilleståndstiden och förbättrar underhållseffektiviteten för en pålitlig, framtidsklar och cybersäker strömförsörjning.

Nyckeltal

24/7 transparens

till 200 transformatorstationer och 290 distributionsskåp

+30% nätkapacitet

genom datadrivna insikter

40 000 människor

levereras med stabil effekt

Klimatneutral år 2040

Göra det osynliga synligt

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Ett smart elnät har inget att dölja

År 2040 siktar staden Chur i Schweiz på att vara klimatneutral. Idag kommer cirka 88 procent av sin el redan från förnybara källor. För att ta itu med de återstående 12 procenten förlitar sig det lokala elbolaget IBC Energie Wasser Chur på smarta säkringar, nätsensorer och Electrification X för att skapa full transparens i nätet och flytta staden ett avgörande steg närmare sitt klimatmål.

Chur siktar på klimatneutral energi till 2040

År 2040 siktar Chur på att bli en klimatneutral stad inom energiområdet.

Projektets höjdpunkter

2040 klimatneutral

År 2040 strävar staden Chur i Schweiz att vara klimatneutral.

290 fördelningsskåp

utrustad med intelligenta sensorer.

200 transformatorstationer

uppgraderas under projektets gång.