Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

På snabb väg mot nätutbyggnad

I Nederländerna kräver ökande energiefterfrågan och överbelastning av nätet massiv nätexpansion. Begränsad kapacitet bromsar anslutningarna för hem, företag och förnybara projekt. Enexis och Siemens standardiserar distributionen av transformatorstationer för att öka kapaciteten, minska komplexiteten och påskynda nätutbyggnaden.

Ambitiösa mål

För Enexis var utmaningen inte bara att bygga fler transformatorstationer, utan att göra det med kortare ledtider, lägre projektkomplexitet och kompromisslös tillförlitlighet. Ett standardiserat tillvägagångssätt blev nyckeln till att skala utrullningen över det nederländska nätet.

Keyvisual - blue GIS produktfamilj

Tillförlitlig energidistribution med F-gasfri isolering

Kraftingenjörer och nätoperatörer förlitar sig på blue GIS för F-gasfria ställverk och digital nätövervakning.

Projektets höjdpunkter

800 transformatorstationer

Planerat över åtta år.

10x öka

i distributionskapacitet.

1 vecka

från installation till drift.

0 F-gas

tack vare blue GIS-teknik.

Energiomställningen kräver ett elnät som kan växa snabbare än efterfrågan. Med denna standardiserade lösning hjälper vi Enexis att distribuera kapaciteten snabbare samtidigt som vi använder F-gasfri isoleringsteknik och bibehåller hög tillförlitlighet.” — Joanne Meijboom Kemhout, Managing Director, Siemens Netherlands
Joanne Meyboom-Fernhout, Verkställande direktör, Siemens Sverige
Enexis NXPLUS C 24

En standardiserad modell byggd för skala

Enexis introducerade ett standardiserat koncept baserat på helt förmonterade och testade transformatorstationer. Genom att minska ingenjörs- och installationskomplexiteten möjliggör detta tillvägagångssätt snabbare och mer repeterbar driftsättning över hela nätet samtidigt som tillförlitligheten bibehålls. Kärnan i lösningen är Siemens NXPLUS C 24 — blue GIS, konstruerad för primärdistributionsnät upp till 24 kV. Som en del av Siemens blue GIS-portfölj kombinerar den beprövad vakuumkopplingsteknik med fördelarna med gasisolerade ställverk, vilket stöder en robust och skalbar implementeringsmodell.

Rätt prestanda för nätutbyggnad

Systemet erbjuder hög prestanda för krävande nätapplikationer, med nominella värden på 25 kA/3 s, samlingsskeneström 2500 A och matarström på 2000 A. Integrerad i dessa skidlösningar hjälper den Enexis att påskynda installation och idrifttagning samtidigt som den skapar en repeterbar grund för nätutbyggnad. NXPLUS C 24 — blue GIS använder F-gasfri isoleringsteknik för ren luft, vilket möjliggör F-gasfri mellanspänningsdistribution utan att kompromissa med prestanda eller tillförlitlighet. Enheterna kan installeras och tas i drift inom en enda dag. Ytterligare funktioner inkluderar kompakt, underhållsfri design och integrerade digitala kontroller, vilket gör lösningen väl lämpad för utrullning med stora volymer.

Enexis kran 1280x720px
Genom att arbeta med Siemens och använda ett standardiserat tillvägagångssätt kan vi bygga snabbare och ansluta fler kunder. Detta är viktigt för att utöka nätkapaciteten som behövs för att ansluta hem, företag, och projekt för förnybar energi.
Han Slootweg, COO, Enexis

En överblick över de operativa fördelarna

Ikonrouter

Snabbare expansion

Påskyndar utrullningen av elnätet genom en standardiserad distributionsmodell.

Ikonhändelse

Kortare tidslinjer

Minskar projektets varaktighet från leverans till idrifttagning.

Ikon Effektivitetsprestanda

Större effektivitet

Förbättrar kostnadseffektiviteten genom repeterbar design och installation.

Skalbar ikon

Mer kapacitet

Ökar möjligheten att koppla samman kunder och förnybara projekt.

Enexis ingenjör

Skalningskapacitet där det är viktigast

Den första slingan installerades i oktober 2024, vilket visar hur standardisering kan förvandla ett komplext infrastrukturprojekt till en mer mätbar implementeringsmodell. Detta nya tillvägagångssätt gör det möjligt för Enexis att skala driftsättningskapaciteten från cirka 10 till 100 transformatorstationer per år, upp till 800 planerade transformatorstationer. Denna modell hjälper till att minska överbelastning i nätet, påskynda utbyggnaden av nätet och skapa ytterligare nätkapacitet för att ansluta nya kunder och projekt för förnybar energi. Standardisering är därför inte bara en designprincip utan en praktisk hävstång för snabbare skalning av kritisk infrastruktur.