Drivetrain Analyzer Cloud Trial
Upplev det själv innan du fattar ett beslut! Dra nytta av vår 3-månaders kostnadsfria provperiod för att övervaka en lågspänningsmotor med hjälp av sensormodulen SIMOTICS CONNECT 400 som en inledande testfas.
Översikt
Vi presenterar vårt Drivetrain Analyzer Cloud-paket (tidigare SIDRIVE IQ Fleet Package SC400 Trial), som erbjuder en testperiod på 3 månader. Med det här paketet får du tillgång till en Insights Hub-basmiljö med en hyresgäst och resurser som är speciellt utformade för övervakning av en motortillgång eller en generisk vibrationssensorresurs.Övervaka dina drivlinans tillgångar utan problem med Drivetrain Analyzer Cloud:Få operativ transparens genom fältdata och beräknade nyckeltal.Få tillgång till detaljerade hälsotillstånd, analytiska analyser och tillgångsstatus.Få automatiska aviseringar och larm baserat på tillgångens faktiska tillstånd.Dessutom låter vår plattform dig virtuellt representera dina organisationsstrukturer eller stödja dina egna digitala affärsmodeller.Observera att för att övervaka flera tillgångar med Drivetrain Analyzer krävs kompletterande tillgångspaket.Prenumerationen på Drivetrain Analyzer Cloud Starter förnyas automatiskt på en 12-månadersperiod om testperioden inte avbryts inom användningsperioden på 3 månader. För mer information, se produktbladet
Fördelar
Viktiga funktioner
- Visualisering av komplett motorpark och filtrering av specifika tillgångar
- Detaljerad motor- och tillgångsinformation och dokumentation
- Analys och visualisering av motordriftdata
- Beräkning och tillhandahållande av motornyckeltal
- Tröskelvärden för automatiska larmmeddelanden
- Loggbok som sammanfattning av alla tillgångsspecifika aviseringar och larm
- Tillgångsrelaterad support och kontaktinformation
Fördelar
- Operativ öppenhet för hela motorparken
- Optimerad service genom statusbaserat underhåll
- Förbättrad prestanda för motorparken
- Ökad tillgänglighet av tillgångar
Hotline
Internationell (engelska): +49 89 3803 5491 *
Tyskland (tyska): +49 800 225 53 36 **
* Avgifterna varierar beroende på tjänsteleverantör och land/region** Gratis från tyska fasta telefoner och mobilnät; uppringare från utlandet, använd det internationella numret