Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Överträffar höga förväntningar

För byggandet av den nya produktionshallen i Schopfheim sökte Develco Pharma en konsekvent helhetslösning. Den som tillverkar mycket potenta smärtstillande medel måste erbjuda en hög säkerhetsnivå, omfattande brandskydd och en speciell byggnadsautomationslösning för laboratorier.

Allt från en och samma källa — Desigo CC

Den som tillverkar läkemedel står inför ett högt ansvar när det gäller kvalitet och tillförlitlighet. Precis som Develco Pharma GmbH. Det tillverkar läkemedel för behandling av svår smärta (opiater) för den europeiska och nordamerikanska marknaden. Develco Pharma Schweiz AG grundades 2006 och har nu sitt huvudkontor i Pratteln. Sedan 2017 har smärtstillande medel och läkemedel mot uppmärksamhetsunderskott (ADHD) tillverkats i en ny produktionshall på Schopfheim-anläggningen i Tyskland.

Ett industriellt tak med brandlarm, en stor silverventilationskanal med ledningar och sensorer och en stege i bakgrunden.

Utmaning

För byggandet av den nya produktionshallen i Schopfheim sökte Develco Pharma en konsekvent helhetslösning för speciella krav. När allt kommer omkring måste alla som tillverkar mycket potenta smärtstillande medel erbjuda en hög säkerhetsnivå, omfattande brandskydd och en speciell byggnadsautomationslösning för laboratorier. Lösningarna ska kunna övervakas och drivas av ett ledningssystem på högre nivå.

Lösning

Två aspekter var avgörande: den pålitliga lösningen från en enda källa och hanteringsplattformen för alla branscher. Alla byggteknikbranscher kommer från Siemens. Vår Desigo CC-hanteringsplattform övervakar och styr automatiseringsstationerna och manöverenheterna från Desigo PX, liksom laboratorielösningen, inbrottslarmsystemet, passerkontrollsystemet, videoövervakningssystemet och den nätverkskompatibla brandlarmspanelen. Speciallösningar används för laboratorierna, såsom strukturburna ljud- och rörelsedetektorer eller registrering av rumsförhållanden som tryck, temperatur och luftfuktighet.

En person i en vit labbrock använder en penna för att interagera med en Siemens industriell pekskärm på en metallisk kontrollpanel, med knappar nedan.
Ett renrumslaboratorium med olika maskiner i rostfritt stål och vitt, inklusive en stor svartvit enhet, en mindre enhet med en klar cylindrisk komponent och datorarbetsstationer bakom en glaspartition.

Fördel

Vi skräddarsyr helhetspaketet för säkerhet, brandskydd och fastighetsautomation exakt efter kraven. Det uppfyller helt och hållet både de höga kraven från vår kund och de officiella kraven. Med Desigo CC styrs och optimeras alla branscher i byggnaden centralt. För kunden innebär allt från vår källa: hög produktionssäkerhet, maximal effektivitet och omfattande service. Detta skapar en perfekt plats för sofistikerad högteknologisk läkemedelsproduktion.

Allroundlösning för byggnadsteknik

Ikon Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Framtidssäker med Desigo CC

Alla system kan styras, styras och övervakas centralt med byggnadsledningsplattformen.

Ikon Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Teknik för speciella krav

Alla krav uppfylls med Desigo PX byggnadsautomationssystem, CET-laboratorieautomationssystemet och CMT-övervakningssystemet.

Ikon Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Brandskyddslösning täcker alla fall

Sinteso FC 2040 brandlarmspanelen tillsammans med multikriteriedetektorer och röksugningssystem FDA241 säkerställer ett optimalt brandskydd.

Ikon Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Säkerhetslösning erbjuder heltäckande skydd

Säkerheten tillhandahålls av Inbrottslarmsystemet Transliner CIC2010 med Sipass-åtkomstkontroll, MyTMA-tidsbehandling och SinVR-videoövervakning.