Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Nederländerna

Larmhanteringstjänster

Siemens Customer Service Center (CSC) i Nederländerna tillhandahåller fjärrövervakning dygnet runt och svarar på kritiska brand, intrång och tekniska larm. Skydda dina byggnader och personal med tillförlitlig larmverifiering, färre falska larm och kontinuerlig driftövervakning.

Dina fördelar
Ökad affärskontinuitet och drifttid för dina system genom:

  • Övervakning och hantering av larm dygnet runt
  • Pålitlig och professionell personal; screenad, utbildad och specialiserad
  • Direkt tillgång till snabba ingripanden av polis, brandkår och säkerhetspersonal
  • Omedelbar insikt och rapportering av larm som kan användas för försäkringsgivare
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Larmhantering

Person i svart jacka som står vid stort fönster med utsikt över upplyst stadssilhuett på natten med reflekterande glas

CSC är fullt utrustad för att ta emot och bearbeta nästan alla typer av rapporter, såsom brand, intrång eller funktionsfel. Med vårt toppmoderna mottagarnätverk hanterar vi tjänsten åt dig, oavsett panelens märke eller installation.

Rapportering av intrång eller rån
Inbrottslarm följs upp enligt larmverifieringsprotokollet. Detta innebär att CSC först utför en larmverifiering innan polisanmälan görs. Verifiering sker med hjälp av videofilmer (CCTV), ljud, uppföljningsrapporter från olika områden (teknisk verifiering) eller en platsinspektion.

Slå på och av underhållsläge
Genom CSC kan du enkelt växla din rapporteringsenhet till eller ur underhållsläge via ett webbgränssnitt och interaktivt röstsvar på webben eller din telefon.

Statusövervakning ”Underhåll” -rapportering
Varje dag kl. 18.00 aktiveras rapporteringen av din rapporteringsenhet, såvida det inte finns ett aktivt larm. Detta hjälper till att förhindra att din rapportering felaktigt ställs in på ”underhåll” och inte ger varningar.

Offentligt rapporteringssystem (OMS)

Brandsäkerhet i byggnader säkerställs ofta av ett branddetekteringssystem med rökdetektorer som snabbt upptäcker och sedan varnar för en brand. Byggnader med ökade risker enligt byggkoden måste automatiskt vidarebefordra en brandvarning till GMK (Fire Brigade Control Room, tidigare RAC) och/eller ett PAC (Private Alarm Center). Siemens CSC är erkänt och registrerat av Ministry of Security & Justice som ett privat larmcenter och hanterar därför också dessa rapporter åt dig. I åratal har vi varit en pålitlig OMS-leverantör för GMK- och PAC-anslutningar.

Rapportering av typ 1
CSC tillhandahåller OMS-tjänsten Commcenter Type 1 (i enlighet med NEN2535 och NEN-EN 54-21) för att rapportera ditt brandlarm. Denna tjänst omfattar kontrollrumstjänster och leverans och underhåll av rapporteringsenheten och anslutningen. Detta möjliggör 99,8% tillgänglighet, service dygnet runt och maximal kontinuitet.

Övervakad anslutning
Övervakning av din anslutning genom en periodisk testrapport. Du kan vara säker på att du, i händelse av ett anslutningsfel, kommer att informeras omedelbart så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Svar på brandlarm
Industriföreningen IFV (tidigare VEBON) har utvecklat protokollet 'Automatic Fire Reporting, via PAC to GMK' i samarbete med Association of Insurers, Fire Brigade Netherlands och PACs. CSC:s åtgärdsmönster för att svara på brandlarm baseras på detta VEBON-protokoll.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918