Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
CSC - Siemens SV

Kundtjänst (CSC)

Undrar du om du kan uppnå 24/7 säkerhet till en lägre kostnad? Vill du övervaka dina kritiska larm och tekniska system kontinuerligt och professionellt?

CSC erbjuder en bred portfölj av tjänster inom områdena brandsäkerhet, säkerhet och fastighetsautomation i syfte att hjälpa dig att övervaka dina anställda, processer och tillgångar för att säkerställa affärskontinuitet samtidigt som du uppnår större effektivitet och flexibilitet.

CSC går utöver ett traditionellt privat larmcenter (PAC) för att också betjäna dig proaktivt. Tjänsterna som erbjuds skräddarsys av CSC efter dina specifika behov. Detta gör det möjligt för operatörer att övervaka dina byggnader och lokaler på distans dygnet runt. Övervakningen kan dock också ske på ett triggerdrivet sätt eller vid specifika tidpunkter, till exempel på natten och på helger. CSC kan hantera larm och incidenter genom kundernas egna system, visa kamerafilmer, ringa och hantera samtal och ge tillgång till lokaler eller byggnader. Incidenter eller frågor hanteras alltid enligt överenskomna rutiner.

Servicedisk

Du kommer att ha en enda kontaktpunkt där dina kunder kan rapportera fel och ställa frågor. Vi kan hantera din egen serviceorganisation enligt överenskomna rutiner. Genom rapportering får du insikt i hur dina serviceprocesser och organisation fungerar.

Hanterad video

Med hanterad video får din organisation kameraobservation och fjärrövervakning. Detta gäller både privata och offentliga domäner. Interaktiv video med valfritt ljud används för att övervaka situationen på distans.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av fjärrtjänster i realtid dygnet runt, inklusive verifiering och uppföljning av larmmeddelanden, genomförande av övervakningsrundor, tillhandahållande av hjälp och vägledning. Det är också möjligt att ta över dörruppgifter och övervakningstjänster, vilket kan komplettera befintlig bemanning. Detta möjliggör effektiv hantering av toppar i arbetsbelastning och minskningar i bemanningen. Sparade kamerafiler kan senare fungera som bevis i fall av inbrott, rån, kidnappning och liknande incidenter. Med denna tjänst är det möjligt att fullt ut säkerställa platsens säkerhet.

Kundservicecentret är också anslutet till Police LiveView. Detta innebär att vi kan låta polisen se dina bilder live, vilket avsevärt ökar sannolikheten för att gripa gärningsmän.

Dessa tjänster kan tillhandahållas på din egen utrustning eller kan tillhandahållas av oss. Hosting har fördelen att det inte krävs några investeringar i central hårdvara och licenser.

Kontakta oss

Vill du veta vad CSC kan göra för dig? Kontakta oss så kan vi göra ett lämpligt förslag: 088-333 0033 eller CSC.NL@siemens.com.