Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Att bli koldioxidneutral är inte en fråga om ålder

Ashbridge Capitals Riverside Centre i Adelaide byggdes 1987. Idag är det en av få kontorsbyggnader i Australien som har blivit helt koldioxidneutrala - dokumenterat av en 5,5-stjärnig National Australian Built Environment Rating System (NABERS) Energiklassificering.

En åldrande tillgång förvandlas till en ledstjärna för hållbarhet

Klimatförändringarna är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid och byggnader spelar en stor roll i de globala koldioxidutsläppen. Den australiensiska investeringsförvaltaren Ashbridge Capital, på uppdrag av den tyska investeraren Atlantic Funds, inledde sin hållbarhetsresa 2020. Deras mål: att avsevärt minska byggnadens koldioxidavtryck på 22 000 kvm genom uppgraderingar av energieffektivitet, med stöd av en investering på 24 miljoner AUD. Lösningen: ett energiprestandakontrakt med oss.

Byggd 1987, fungerar som om den just öppnade

67,5% minskade utsläpp

En hållbar uppgradering: Riverside Center bygger på smart teknik för ett mindre koldioxidavtryck.

50% minskade elkostnader

Effektivitet lönar sig: betydligt lägre driftskostnader på Riverside Centre.

40% minskad energiförbrukning

Inget utrymme för kompromisser: Riverside Centre sparar energi utan att skära ner på hyresgästens komfort.

Uppgraderingen som höjer 1987 i fart

Modernisering kräver intelligent styrning

I hjärtat av Riverside Centres modernisering är Desigo CC Building Management System (BMS) som styr, övervakar och hanterar byggnaden. Den ansluter mätning och belysning till ett system, vilket ger Ashbridge Capital full synlighet. Som en del av Siemens Xcelerator-portföljen säkerställer Desigo CC anpassningsförmåga till framtida krav.

Riverside Building lobby.
Riverside Adelaide Peter Halliday och Vishant Narayan.

Effektivitetsuppgraderingar som ökar

Energiprestandakontraktet innebar en investering på 24 miljoner AUD, som omfattade lyftmotorer, smart mätning, LED-belysning och ett solsystem på taket. Tillsammans sänkte de Riverside Centres energiförbrukning med 40%, elkostnaderna med hälften och gjorde det möjligt för byggnaden att överträffa sin energiprestanda med 250%.

Övervakning i realtid för högsta prestanda

För att säkerställa att Riverside Center, vid 40 års ålder, fortsätter att leverera hög prestanda övervakar vårt fjärranslutna digitala servicecenter i Melbourne byggnaden dygnet runt. Datadrivet underhåll hjälper Ashbridge Capital att ta itu med problem innan de påverkar hyresgäster eller byggnadsprestanda.

Delad vy av en kontorsbyggnad som visar ett riktigt foto och en digital wireframe med neongröna kretsliknande anslutningar.
Siemens har varit en stor teknikpartner på vår hållbarhetsresa. Vi nådde i princip alla mål vi ville och överträffade energiprestanda med 250%.
Vishant Narayan, Verkställande direktör, Ashbridge huvudstad