Ladda ner detaljerad arkitektur PDF
Ladda ner arkitekturdetaljer
Fältnivå: Industrial Edge som OT-fundament
Industrial Edge Devices sitter direkt på verkstadsgolvet och ansluter till PLC: er, enheter, robotar och annan automationsutrustning med förkonfigurerade kontakter för PROFINET, S7, OPC UA, EtherNet/IP, Modbus TCP och andra. Anslutningsbiblioteket tar bort det mesta av integrationsarbetet som traditionellt bromsar MES-utrullningarna, och eftersom det täcker utrustning från alla leverantörer passar det brownfield-miljöer utan att behöva byta ut hårdvara.
En uppsättning lokala appar körs tillsammans med kontakterna på samma enhet:
- WinCC Unified för operatörsvisualisering och HMI
- Virtuell PLC och LiveTwin för styrning och simulering
- AI Inference Server för maskininlärning på enheten (defektdetektering, avvikelsedetektering, prediktivt underhåll)
- Energy Manager och Performance Insight för operativa nyckeltal som energiförbrukning och OEE
- Industrial Information Hub, som tillhandahåller en enhetlig semantisk datamodell så att råa PLC-taggar mappas till meningsfulla, konsekvent namngivna dataobjekt innan de lämnar kanten
- OPC-router för dedikerad MES-bunden routing vid behov
- Mendix on Edge för rollbaserade operatörs-användargränssnitt som spänner över både edge och MES
Databusen, baserad på MQTT, ansluter dessa appar till varandra på enheten och tillhandahåller ryggraden för publicering och prenumeration för händelsedriven kommunikation upp till MES-integrationslagret.
Fabriksnivå: Edge-to-MES-integrationslagret
Detta är det lager där de flesta integrationsprojekt lyckas eller misslyckas. Två Opcenterkomponenter hanterar gränsen mellan Industrial Edge och MES, och de är utformade för att fungera tillsammans snarare än som alternativ. Var och en hanterar en fundamentalt annorlunda klass av data.
Opcenter connect MOM: händelses- och transaktionsrouting
Connect MOM är ett integrationsramverk för allmänt ändamål anpassat för MOM-användningsfall. Dess uppgift är att flytta diskreta meddelanden mellan system, omvandla dem längs vägen och garantera leverans även när slutpunkter är tillfälligt otillgängliga. Använd Connect MOM för:
- Verkstadshändelser och transaktioner: slutförda stationer, skrothändelser, batchreleaser, byten, släktforskningsregister
- Edge-appresultat: AI-inferensutgångar (defektklassificeringar, avvikelsehändelser, förutsagda fel), energiförbrukningsavläsningar från Energy Manager, OEE-data från Performance Insight
- Dubbelriktad ERP-integration: ta emot arbetsorder och BOM från SAP, skicka bekräftelser och varuförflyttningar tillbaka
- Alla data som behöver nå flera destinationer: Opcenter Execution, Opcenter Quality, Opcenter Intelligence, en datasjö eller ett externt system
- Lagra och vidarebefordra buffring: Anslut MOM köar meddelanden och spelar upp dem om Opcenter eller nätverket tillfälligt inte är tillgängligt
Connect MOM stöder REST-, MQTT-, OPC UA- och filbaserade adaptrar och distribueras med stöd för hög tillgänglighet. Det är integrationsnavet för allt som är händelseformat eller transaktionsformat snarare än tagformat.
Opcenterexekveringsgrund Automation Gateway: parameterbindning under processen
Automation Gateway bor inuti Opcenter Execution snarare än bredvid den. Dess jobb är smalt men högt värde: det binder specifika OPC UA-noder (PLC-taggar) till datainsamlingsfält för aktiva arbetsorderoperationer, så att mätningar i processen registreras automatiskt vid körning istället för att skrivas in av operatörer.
Använd Automation Gateway (tillgänglig för Opcenter Execution Foundation) för:
- Fånga mätningar under processen direkt från automatiseringsskiktet: dimensioner, vridmoment, temperaturer, härdningstider, tryck, serienummer avlästa från visionssystem
- Eliminera manuell förardatainmatning i MES-datainsamlingsformulär
- Koppla maskinparametrar till specifika arbetsorderoperationer, så att värden stämplas automatiskt mot rätt produktionskontext
Gateway är inte ett allmänt integrationsverktyg. Den stöder OPC UA för live-taggbindning, direkta REST API-anrop och Remote Interop Connector (RIC) för ytterligare anslutningsmönster. Den fungerar på levande värden under aktiva operationer och skriver in i Opcenter Execution datainsamlingsmodell.
Varför båda används tillsammans
En realistisk distribution använder båda parallellt eftersom de hanterar olika problem. Tänk på en pumpmonteringslinje:
- En arbetsorder kommer från SAP via Connect MOM (REST- eller iDoc-adapter)
- Opcenter skickar beställningen till en momentstation. När operatören kör steget läser Automation Gateway vridmomentvärdet och serienumret från PLC via OPC UA och skriver dem automatiskt in i datainsamlingsformuläret för den åtgärden
- När enheten slutför stationen flyter en färdigställningshändelse med släktforsknings- och mätdata tillbaka genom Connect MOM till SAP och till Opcenter Intelligence
- Under tiden flaggar AI Inference Server en vibrationsavvikelse. Resultatet publiceras i Databusen, hämtas upp av Connect MOM via MQTT och levereras till Opcenter Quality som en avvikelsestransaktion
Utan Gateway skriver operatörerna mätningar. Utan Connect MOM finns det ingen ren väg för händelser, AI-resultat, ERP-flöden eller routning med flera destinationer.
IT- och företagsnivå: Opcenter MOM-portfölj
När data når Opcenter via endera integrationsvägen orkestrerar den modulära MOM-portföljen produktionen över hela företaget:
- Opcenter Execution (diskret, process, läkemedel, elektronik, halvledare): Tillverkningsexekvering
Arbetsorder, BOM, recept, routning, bekräftelser och spårbarhet genom hela produktionscykeln
- Opcenter Quality: Kvalitetshantering
Inspektionsplaner, SPC, hantering av avvikelser och CAPA-arbetsflöden. AI-slutsatser härrör från kanten här eftersom avvikelser eller kvalitet håller
- Opcenter APS: Produktionsplanering och schemaläggning
Schemaläggning med begränsad kapacitet över resurser, material och tid. Förutsagda fel från edge AI kan utlösa schemaoptimering här
- Opcenter Intelligence: Intelligens för företagstillverkning
Produktionspaneler, KPI-rapportering och grundorsaksanalys som matas av kontextualiserade data från edge och MES
- Mendix: UI-lager med låg kod
Rollbaserade operatörsgränssnitt som kan spänna över både MES och edge utan att kräva anpassad utveckling för varje beröringspunkt
Livscykelhantering över hela stacken
Industrial Edge Management (Virtual, Pro eller Cloud) och Industrial Edge Hub ger en enda plats att distribuera appar, skicka uppdateringar, övervaka enhetshälsa och hantera AI-modeller på alla platser. Detta inkluderar distribution av uppdaterade inferensmodeller till AI Inference Server på enheter på avlägsna platser, utan att behöva ingripa på plats. På MES-sidan hanterar Opcenter-administrationen konfiguration, användarroller, adapterlivscykel och Opcenter Connect MOM-adapterhantering. Kombinerat ger detta OT- och IT-team en gemensam driftsmodell utan att tvinga någon av sidorna att ge upp kontrollen över sin egen domän.