Redaktörens anmärkning: På Klimatveckan NYC 2025Över 800 evenemang äger rum över Manhattan och Brooklyn. De har alla en sak gemensamt: byggnaderna där de förekommer. Byggverksamhet och hantering av inomhusförhållanden är en central del i hållbarhetssamtalet. Digitalisering, plus rätt typ av teknik i byggnadsutrymmet kan direkt driva hållbarhetsmål. Siemens erbjuder ett hållbarhetsperspektiv för byggnadsintressenter genom flera verktyg i sin Building X-plattform.
En klimatstatistik som inte har förändrats är det faktum att cirka 40 procent av de globala energiutsläppen produceras av byggnader. Detta väcker frågan: Hur ändrar vi detta? Det är här digitaliseringen kommer in. Ett huvudmål på Siemens är att stödja byggnadsaktörer med digital teknik när de fattar de viktigaste besluten som krävs för att gå mot smartare, mer anpassningsbara, motståndskraftiga och mer hållbara byggnader.
Och med 80 procent av byggnadens livscykelkostnader i driftsfasen, finns det en stor möjlighet att minska energiförbrukningen och kostnaderna avsevärt och snabbt. Byggnadsintressenter — främst ägare och operatörer — kan utnyttja smarta byggnadsdata för att driva hållbarhet.
Att få ut det mesta av dessa data kräver digitalisering. När digitaliseringen kombineras med Siemens Building X-funktioner blir resultatet ökad effektivitet som sparar pengar. För att driva värde till slutresultatet härleder den rådande tekniken också hållbarhetseffekter relaterade till energi, klimat och resursanvändning. Detta är i huvudsak affärsfallet för att driva förbättringar av byggnadens hållbarhet.
Vår Building X-teknik passar perfekt in i det affärsfallet eftersom den är ”systemagnostisk” - fastighetsoperatörer kan lägga våra applikationer ovanpå sitt etablerade ledningssystem, vilket ger en seriöst effektiv eftermontering. Detta kan vara en spelväxlare för brownfields och äldre strukturer som vill sträva efter effektivitet och besparingar system för system, när de utvecklar en hållbarhetsstrategi.
Det finns fyra nyckelfaktorer för att driva byggnadens hållbarhet: Optimera energiförbrukningen. Att agera på en strategi för avkarbonisering. Skapa smarta byggnader som kan förutspå underhåll. Och planering genom digital tvillingteknik.
Optimering av energiförbrukningen är den nya konkurrensfördelen
Förbättringar av energieffektiviteten i byggnader är det snabbaste, mest kostnadseffektiva och miljövänliga sättet att utöka energiförsörjningen, hantera energianvändningen och minska miljöpåverkan. Att använda mindre energi = generera färre utsläpp = mer hållbar verksamhet. Appen Building X Energy Manager möjliggör datadrivna beslut, strömlinjeformad hållbarhetsrapportering och övervakning av potentiella ineffektiviteter.
- Fatta datadrivna beslut med exakta hållbarhetsdata:
Att kunna få tillgång till förbruknings- och utsläppsdata i realtid för en hel fastighetsportfölj möjliggör enkel jämförelse av energiförbrukning och relaterad CO2- och vattenförbrukning mellan byggnader över tid. Energy Manager-appen ger också användarna möjlighet att vidta korrigerande åtgärder för att förhindra överskridanden av energibudgeten, vilket i sin tur håller hållbarhetsplanerna på rätt spår. - Effektivisera hållbarhetsrapporter och presentationer:
Den automatiserade datainsamlingen i Energy Manager påskyndar hållbarhetsrapporteringen och kostnadsrapporteringen, vilket gör det möjligt för fastighetsoperatörer att snabbt skapa ad hoc-rapporter — fokuserade på specifika platser, mätvärden och tidsperioder — för interna och externa intressenter. - Upptäcka ineffektivitet i hela fastighetsportföljen:
Appen kan snabbt upptäcka avvikelser och ovanligt beteende i en eller flera byggnader, vilket gör det möjligt för operatörer att agera tidigt för att förhindra budgetöverskridanden. De kan också växla mellan att övervaka förbrukning och kostnad över tid och mellan olika byggnader. Appens instrumentpanel för värmekarta kan fokusera på förbrukningsmönstret för en specifik byggnad, välja de metriska grupperna (värme, vatten), konsumtionsgrad (hög/låg) och tidslinjer.
Kickstarta en strategi för utfasning av koldioxidutsläpp med Sustainability Manager
Sustainability Manager är ett verktyg som används för att utveckla en skräddarsydd verksamhetsplan som kan uppfylla netto-noll- och koldioxidminskningsmål. Genom verktyget kan energioptimerings- och förbättringsinsatser spåras, mätas och visas visa mätbar effekt, vilket ger data för att ytterligare förfina den operativa planen för att uppfylla hållbarhetsmålen. Detta sker genom en process av bedömning, planering, hantering och övervakning.
- Bedömning av byggportföljens prestanda:
Genom appen kan operatörer fånga energidata från byggnadsportföljen direkt från elräkningar, inklusive energianvändning och kostnader, koldioxidutsläpp, avfall, vatten och elavtal. Med hjälp av instrumentpaneler som kan anpassas kan operatörerna sedan hitta praktiska, handlingsbara insikter för att planera för hållbarhetsmål. - Ställa in mål och planera åtgärder:
Verktyget tillhandahåller instrumentpaneler för att starta och hantera hållbarhetsprojekt så att byggnadsoperatörer kan spåra framsteg mot avkolning och efterlevnad av lokala och statliga lagar. Att ha förmågan att bedöma alla prestandadata på ett ställe, övervaka framgången för byggprojekt, ta emot varningar och förenkla rapportering och kommunikation driver flera effektivitetsvinster som leder till kostnadsbesparingar. - Hantera och övervaka koldioxidminskningsinsatser:
Byggnadsoperatörer kan enkelt starta och hantera hållbarhetsinitiativ med den här appen eftersom den gör det möjligt för dem att centralt spåra hållbarhetsframsteg, få tillgång till prestandadata, bedöma planens effektivitet, få omedelbara varningar och effektivisera rapportering och kommunikation, vilket skapar driftseffektivitet som också leder till besparingar.
Att få ut det mesta av dessa data kräver digitalisering. När digitaliseringen kombineras med Siemens Building X-funktioner blir resultatet ökad effektivitet som sparar pengar. För att driva värde till slutresultatet får den rådande tekniken också hållbarhetseffekter relaterade till energi, klimat och resursanvändning. Detta är i huvudsak affärsfallet för att sträva efter byggnadens hållbarhet.
Prediktivt underhåll kan lösa störningar innan de inträffar
Smarta byggnader kan använda prediktivt underhåll direkt för att driva hållbarhet. Med hjälp av sensorer och dataanalys kan tekniken för prediktivt underhåll optimera byggnadsutrustningens prestanda så att den körs effektivt, vilket gör det möjligt för operatörer att upptäcka problem tidigt och fixa utrustning innan den går sönder. Detta bidrar i slutändan till att minimera behovet av uppgraderingar av utrustning, vilket sparar både driftskostnader och driftstopp för hyresgästerna, samtidigt som passagerarnas komfort bibehålls och miljöskadliga spill eller läckor förhindras. Detta innebär också att minska det dagliga underhållet av utrustning, vilket minskar den energi och material som behövs för det rutinunderhållet, vilket ytterligare sänker kostnaderna. Allt detta kan göras med vår Operations Manager-app i Building X, vilket möjliggör realtidsövervakning, historisk dataanalys och operativa aviseringar i realtid.
- Genomföra övervakning och drift i realtid:
Byggnadsoperatörer kan använda aggregerade driftsdata och realtidsuppdateringar av anslutna platser och utrustning för att skapa en bild av förväntad optimal prestanda. I appen uppdateras datapunktsvärdena i farten och kommandon behandlas omedelbart, ner till kontrollnivån för byggnadsautomation. Detta ökar affärskontinuiteten genom snabbare svarstid vid funktionsfel och minskad driftstopp för utrustning. - Felsökning genom historisk dataanalys:
Appen loggar och lagrar automatiskt värden och händelser på alla spårade datapunkter, vilket skapar en fullständig datahistorik som visas i interaktiva diagram för operatörer att analysera över olika tidsperioder. Detta kan användas för att leta efter avvikelser i utrustningens prestanda, fluktuationer i energianvändning och byggförhållanden. - Omedelbara systemaviseringar för operativt svar:
Operations Manager kan meddela driftspersonal via e-post och sms om fel i byggnadssystem innan något påverkar hyresgästernas komfort. En gång i appen kan operatörerna mycket snabbt se utrustningen i fråga, titta på datahistoriken för att felsöka grundorsaker och snabbt göra systemändringar för att förbättra driften.
Building X® Lifecycle Twin möjliggör virtuell optimering av verksamheten
Digital tvillingteknik gör det möjligt för användare att skapa olika scenarier och planera därefter. Kanske vill byggnadsoperatörer maximera beläggningen. Kanske måste de planera för nästa 100-åriga översvämning. Eller kanske de vill ta reda på hur man kör fottrafik mer effektivt under en stor mässa. Byggnadsoperatörer kan göra det med en digital tvilling.
Building X Lifecycle Twin är en digital tvillingprogramvara som skapar, underhåller och visualiserar digitala tvillingar för byggnader och infrastruktur baserat på byggnadsinformationsmodellering (BIM). Som en del av Siemens Xcelerator-portföljen möjliggör denna digitala tvilling digital omvandling av byggnader genom att utnyttja design- och konstruktionsdata under hela livscykeln. Användare kan skapa virtuella kopior av byggnader och fånga varje detalj från golv till tak. Denna dynamiska och interaktiva digitala tvilling gör det möjligt för operatörer att utforska, modellera och analysera byggnadsinformation och optimera verksamheten på nya sätt för att stödja projektleverans, bättre beslutsfattande och produktlivscykel.
- Sömlös projektleverans:
Att skapa digitala tvillingar innebär att övervinna utmaningen att förlora information mellan varje livscykelsteg. Building X Lifecycle Twin underlättar smidig informationsöverföring mellan intressenter och säkerställer efterlevnad av riktlinjer för BIM-informationshantering genom integrerad data- och dokumenthantering. - Bättre beslutsfattande:
Vår Building X-plattform genererar data som kan användas för ökad transparens i grunden för en digital tvilling. Genom att skapa en enda glasvy möjliggör det välgrundade beslutsfattandet under hela byggnadens livscykel. Den användarvänliga BIM-visaren förenklar grundorsaksanalysen genom att hjälpa teknisk personal att förstå komplexa byggsystem och lokalisera berörda tillgångar och komponenter. - Förlängd livslängd för tillgångar:
Vår byggspecifika digitala tvilling stöder förebyggande underhåll, planering och åtkomst till livscykeldata för att förlänga tillgångens livslängd. Det hjälper också till att följa föreskrifter och koder genom att underlätta planering och genomförande av inspektionsaktiviteter i och runt byggnaden.
Sammantaget ger alla dessa funktioner mycket större effektivitet och en större minskning av energiförbrukningen. Mindre konsumtion ökar lönsamheten. Sådana dynamiska kontroller stöder också miljöjusteringar i realtid, vilket gör inomhusutrymmen mer lämpliga för människor och blir ytterligare en drivkraft för lönsamhet. När människor är lyckligare och bekvämare är de mer produktiva. Ökad efterfrågan på tid i byggnaden leder till större hyresgästnöjdhet och större intäkter från högre hyresnivåer som ger större lönsamhet.
Digitaliseringen ligger bakom den drivkraften mot effektivitet och lönsamhet, och de digitala verktygen i Building X stöder direkt affärsplanen för allt större hållbarhet.
Publicerad: 19 september 2025; Uppdaterad: 23 september 2025