Skip to main content

Covanta och SFS: Stärka hållbara avfallslösningar

Covanta framträder som en mästare för innovation när deponeringskapaciteten krymper och efterfrågan på hållbar avfallshantering ökar.

JULI 2023

Mot bakgrund av minskande deponikapacitet och en ökande efterfrågan på hållbar avfallshantering har Covanta, ett ledande waste-to-energy-företag baserat i USA, positionerat sig som en drivande aktör inom innovativa och miljövänliga lösningar. Covantas engagemang för att hantera avfallsutmaningar och samtidigt främja resursåtervinning har fått betydande stöd från Siemens Financial Services (SFS), vilket stärker vårt gemensamma mål att skapa en hållbar framtid.

SFS tillhandahöll ett hållbarhetskopplat lån till Covanta. Finansieringen inkluderar nyckeltal (KPI:er) som uppmuntrar till en ökning på 2,5 % av mängden hållbart behandlat avfall samt en 25 % ökning av återvinning och återanvändning av avfall mellan 2020 och 2025.

En hand som håller en läskflaska med en etikett.
En hög med skräp med plastflaskor, burkar och annat avfallsmaterial.

Centralt i Covantas strategi för hållbar avfallshantering är dess nätverk av toppmoderna waste-to-energy-anläggningar. Varje år behandlar Covanta cirka 21 miljoner ton avfall, genererar cirka 10 miljoner MWh el – tillräckligt för att försörja en miljon hushåll – och återvinner 600 000 ton metall. Genom att använda waste-to-energy-teknik minskar Covanta inte bara deponivolymerna med upp till 90 %, utan eliminerar också nästan ett ton växthusgasutsläpp per ton kommunalt avfall.

Genom att uppnå de specifika nyckeltal (KPI:er) som anges i det hållbarhetskopplade låneavtalet kommer Covanta att avleda ännu mer avfall från deponier, vilket leder till en betydande minskning av utsläpp och främjar utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin bygger på återanvändning och återvinning av material och bidrar till en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

Samarbetet mellan Covanta och Siemens sträcker sig bortom finansiering. Siemens levererar ett brett utbud av utrustning, inklusive turbogeneratorer och högspänningsbrytare. Den långvariga relationen exemplifierar Siemens engagemang för att främja hållbara lösningar och miljöansvar.

Brad Helgeson, CFO på Covanta, lyfter fram värdet av Siemens Financial Services strategiska stöd: ”Covanta värdesätter det starka strategiska stödet från Siemens Financial Services. Som världsledande inom avfalls- och energilösningar är hållbarhet integrerad i alla delar av vår verksamhet. Det är det som driver oss att innovera, växa och utmana oss själva – och det är därför dessa incitamentsmål är så viktiga.”

Samarbetet mellan SFS och Covanta representerar ett betydande steg mot ett mer hållbart avfallshanteringslandskap. Genom detta partnerskap bidrar vi till en framtid där avfall omvandlas till värdefulla resurser, utsläppen av växthusgaser minskar och den cirkulära ekonomin stärks.

En sopkomprimeringsmaskin komprimerar avfall i en soptipp.

Kom igång med din resa