Skip to main content

Audi säkerställer kvalitet med Siemens AI och Edge

Korta cykeltider lämnar inget utrymme för fel — AI ser till att kvaliteten förblir kompromisslös. Audi utvecklade en AI-modell som på ett tillförlitligt sätt upptäcker svetsstänk på bilkarosser och implementerade en lättskalbar AI-infrastruktur med Industrial Edge och Industrial AI Suite från Siemens.

Upptäck defekter snabbare med AI

Svetsning av bilkarosser skapar smälta metalldroppar som kan skada arbetare eller skada ledningar. Traditionellt sökte arbetare efter och tog bort stänken manuellt. Men med 60 sekunders cykler, 2 000 svetsar per kaross och 1 000 bilar om dagen är det ineffektivt. En visionsbaserad AI-lösning är mycket mer tillförlitlig och effektiv. Audi utvecklade sin egen AI-modell, tränade den i molnet med foton från åtta kameror och distribuerade den direkt på verkstadsgolvet.

Snabba upp kvalitetskontrollerna med Audis AI i realtid

Ikon för ett stoppur

Snabbare

Genom att köra AI-modellen lokalt kan Audi minimera cykeltiderna eftersom AI kan analysera bilder av bilkarosser i nästan realtid.

Ikon av en diamant genom ett förstoringsglas.

Högre kvalitet

AI upptäcker pålitligt svetsstänk och hjälper arbetare att ta bort det, vilket förhindrar skador på ledningar, vilket kan leda till defekta bilar och skador på arbetare.

Sex fabriksikoner staplade som en pyramid

Skalbar

Eftersom Audi implementerar sina egna AI-modeller med hjälp av en standardiserad lösning från Siemens är den globala lanseringen till andra fabriker snabb och enkel.

Smartare och snabbare tillverkning — just nu

Den här e-boken förklarar hur AI kan göra din produktionsprocess smartare och mer anpassningsbar. Det finns ingen anledning att vänta längre med att föregå med nya, smarta tillverkningsmetoder och göra en verklig inverkan på verkstadsgolvet.

Audi-bilar på en monteringslinje.

Smartare svetsning med Industrial Edge och AI

Utforska hur Audis AI-modell analyserar bilder av bilkarosser i nästan realtid, upptäcker defekter och vägleder förarna att korrigera dem, vilket förbättrar kvalitet och effektivitet på verkstadsgolvet.

Från bilder till analyser

I karosseriet svetsar robotar bilkarosserna. När de är klara fångar åtta kameror undersidan. Bilderna går direkt till Audis AI-modell, som körs på den standardiserade Siemens Industrial Edge — som ger kraftfull intelligens direkt till verkstadsgolvet

En stiliserad grafik av gjuterimaskiner.
Tre ikoner som visar AI-funktionalitet.

Svetskontroller i realtid med AI

AI analyserar bilderna och upptäcker svetsstänk i nästan realtid. Data skickas till nästa cell, där bilkroppen roteras 90 grader för inspektion och bearbetning.

Blå lampor styr borttagning av stänk

AI riktar blå lampor för att markera svetsstänk på underkroppen, vilket gör det enkelt för operatörerna att ta bort. Snart kommer robotar att ta över denna uppgift - frigöra kvalificerade arbetare att fokusera på mer värdefulla jobb.

En stiliserad representation av svetsprocessen med hjälp av AI.
I framtiden kommer vi att ha många AI-lösningar på vårt verkstadsgolv, till exempel för prediktivt underhåll. Siemens Industrial AI Suite och Industrial Edge hjälper oss att distribuera dessa lösningar i våra fabriker.
Mathias Mayer, Innovationschef, Audi AB