Skip to main content

Siemens för nystartade företag: Design och simulering

Vi förser hardtech-startups med rabatterade, skalbara programvaruverktyg för att övervinna tekniska, simulerings- och produktkontrollutmaningar - påskynda din utvecklingscykel och minska tiden till marknaden.

Accelerera din start med AWS-krediter

Just nu får kvalificerade startups $5 000 i AWS-krediter för nya kundköp.

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

En podcast-omslagskonst med en stiliserad mikrofon med en spotlight-effekt och en persons silhuett i bakgrunden.

Pionjärer: Startups från drömmar till verklighet

Idéer ensamma kan inte förändra världen. Det kräver grus. Värd Peng Cau och gäster diskuterar världen av startups.

Paketerbjudanden

Undrar du vilka av våra programvarupaket som är rätt för dig? Se våra alternativ inom design och simulering nedan. Om du inte ser vad du letar efter, kontakta oss och vi kommer att arbeta med dig för att skapa det paket du behöver.

Select...

Har ni snäva tidsplaner och begränsade resurser? Letar du efter en integrerad plattform för design, simulering och virtuell prototypning? Design X for Startups -paketet innehåller en mängd olika verktyg inklusive:

  • NX X Design Premium (+100 poletter): Siemens robusta molnbaserade CAD-lösning som erbjuder omfattande designfunktioner som solid, ytlig och synkron modellering, tillsammans med sömlöst samarbete och datahantering i en flexibel, skalbar miljö.
  • Teamcenter X Standardnivå (1 författarplats): En användarlicens för Siemens molnbaserade PLM-system (Product Lifecycle Management), Teamcenter X, som gör det möjligt för en ”Author” att aktivt skapa, hantera och bidra till all produktdata — från CAD-modeller till dokument — med robust versionskontroll, arbetsflödeshantering och samarbetsverktyg.
  • Medlemskap i Enterprise Online Learning: Vårt Enterprise Online Learning Membership ger användarna omfattande, on-demand-åtkomst till Siemens Xcelerator Academy, ett stort bibliotek med utbildningsresurser online, inklusive kurser, handledning, och dokumentation, speciellt skräddarsydd för Siemens programvara och branschens bästa praxis.

Behörighet

Kvalificerande kriterier för tillgång till Siemens for Startups program:

  • Endast nya kunder
  • Privatägt företag
  • Slutkundprodukten måste riktas som kommersiellt erbjudande
  • Primär verksamhet är inte rådgivning eller tjänster
  • Godkänd av PME och startprogramhantering

Programdetaljer:

  • Softwarerabatter börjar på> 90% under de första två åren och sjunker 15% för varje år därefter
  • Priserna återspeglar 1 års SaaS-licens
  • 75% rabatt på ytterligare Siemens portföljprodukter
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Företag:Natilus

Bransch:Aerospace & defense

Plats:San Diego, California, United States

Kontakta oss

Vill du lära dig mer? Nå ut!