Fullständigt, konfigurerbart paket — paketet innehåller en Simatic S7-1511TF-styrenhet, en Simatic MTP700 Unified HMI-panel och ett Sinamics S210-drivsystem efter eget val.
Effektiv rörelsekontroll - integrerade rörelsekontrollfunktioner, en styrenhet som kan utföra komplexa rörelsestyrningsuppgifter, koordinerad axelstyrning och avancerad kinematik säkerställer högsta precision i rörelsekontroll.
Maskinsäkerhet — säkerhetsfunktioner integrerade i drivenheten (kategori Sil3) och en felsäker styrenhet säkerställer säkerheten för personal och maskin.
Rörelsedynamik och precision — Servodrivenheten Sinamics S210 säkerställer utmärkt dynamik och rörelseprecision i applikationer som kräver position och vridmomentstyrning.
Allt i korthet — Simatic MTP700 HMI-panelen ser till att allt viktigt på maskinen syns tydligt.
Få 50% rabatt på listpriset på alla sinamics s210 drivsystem!
PROMO CAST | (Artikelnummer: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CENTRAL TEKNISK ENHET FELSÄKER CPU 1511TF-1 PN, ARBETSMINNE: 450 KB PÅ PROGRAMMET OCH 1.5 MB PÅ DATA |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC MINNESKORT, FLASH-MINNESKORT FÖR DRIVRUTINER S7-1200/S7-1500, 3,3V, 12MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTERINGSHÖJD, BREDD: 160 MM/6.3 TUM |
6AV2123-3 GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700 PANEL, ENHETLIG GRUNDPANEL, 7" VISNINGSOMRÅDE, 16 MILJONER FÄRGER, PROFESSIONELLT GRÄNSSNITT. |
Pris (netto) | 1423 EURO + Vald uppsättning för servostyrning SINAMICS S210 med 50% rabatt |
En beställning bör innehålla ovanstående kitnummer och SINAMICS S210 drivsystem komplett uppsättning (motor, omvandlare, kabel, minneskort med säkerhetslicens).