Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Spektrum Power Avancerad Transmission Management

Hur kan energibolagen accelerera till nettonoll?

Att hantera komplexitet i storskaliga projekt, säkerställa regelefterlevnad och driva digital transformation är avgörande för att uppnå energiomställningsmål. Modellbaserad systemteknik (MBSE) kan hjälpa energibolag accelerera mot nettonollan samtidigt som den håller jämna steg med den ökande energiefterfrågan.

Hur MBSE revolutionerar olje- och gasindustrin

Detta webbseminarium utforskar hur MBSE kan hjälpa till att omvandla komplexa olje- och gasprojekt genom att skapa en strukturerad samarbetsmiljö som förbättrar tydligheten och anpassningen mellan intressenter. Titta på hela webbseminariet för att lära dig hur MBSE kan passa in i din digitala strategi med lektioner från verkliga applikationer.

Hur kan energiföretag dra nytta av en MBSE-strategi?

Med ett MBSE-tillvägagångssätt kan du göra framsteg mot hållbarhetsmål samtidigt som du håller jämna steg med den globala energiefterfrågan. Läs mer nedan om de aktuella utmaningarna som påverkar branschen och hur våra kunder har använt en MBSE-strategi för att hantera dem.

Bli en energiverksamhet med nettonollutsläpp år 2050

Ditt energiomställningsmål är att bli en energiverksamhet med nettonollutsläpp
2050.

Håll jämna steg med energibehovet

Medan du strävar efter att minska utsläppen måste du fortfarande hålla jämna steg med den 2% ökningen av den globala energiförbrukningen per år. (Vår värld i data: Energiproduktion och konsumtion)

Förvänta dig 3X ESG-förbättringar

Genom att anta en MBSE-strategi och sträva efter att uppnå operativ excellens,
företag kan förvänta sig 3 x ESG-förbättringar (Accentures bästa energiinsikter från 2021)

Besparingar på 20 miljoner dollar från förbättrat globalt samarbete.

Ett ledande petroleumteknikföretag kunde öka produktiviteten och effektiviteten

och lönsamhet med förbättrat globalt samarbete. (FMC-teknik)

80 Designmetoder med kunskapskonsolidering

Ansaldo Energia konsoliderade företagskunskap till en enda enhetlig plattform från
Koncept till underhåll.

Flytta från dokument till datacentrerad

Polarion för kravhantering överbryggar klyftan mellan ett dokument och ett datacentrerat tillvägagångssätt, stöder säkerhetskritiska krav och upprätthåller en licens för global verksamhet. (Shells strategiska fördel)

PROGRAMPLANERING OCH GENOMFÖRANDE

Hantera komplexitet i storskaliga projekt

För att hantera komplexitet i storskaliga projekt, ta ett systemtillvägagångssätt för programplanering genom att integrera kostnader, schema och tekniska krav i en fullt planerad, resurserad och budgeterad programhanteringslösning. Skapa en enda källa för alla programberäknings- och exekveringsdata, inklusive risk- och möjlighetshantering.

HANTERING AV FÖRETAGSDATA

Digital transformation och datadrivet beslutsfattande

Ett integrerat tillvägagångssätt för att hantera kapitaltillgångar kopplar intressenter till den information de behöver när de behöver den. Det möjliggör återanvändning av data på företagsnivå och hjälper till att upprätthålla en korrekt teknisk definition som är anpassad till den fysiska tillgången.

KÖRBAR DIGITAL TVILLING

Trivs mot hållbarhets- och energiomställningsmål

Använd en körbar digital twin för att tillämpa simuleringsinsikter och förbättra prestanda under hela produktionscykeln. Upptäck hur Framatome utnyttjade CFD för att snabbt bedöma reaktorns prestanda och uppfylla nya säkerhetsföreskrifter och standarder. Titta på presentationen för att lära dig mer.

INTEGRERAD KRAVHANTERING

Säkerställa regelefterlevnad och spårbarhet

Energiföretag använder en integrerad kravhanteringsstrategi med Polarion för att förenkla hanteringen av komplexa krav över livscykelstadier, projekt och anläggningar. Detta säkerställer bättre efterlevnad av strikta branschregler. Läs mer i webbseminariet nedan.

Låt oss fortsätta diskussionen

Är du intresserad av att utforska något av dessa ämnen ytterligare, eller har frågor om MBSE-tillvägagångssättet eller resan? Kontakta oss genom att fylla i formuläret här eller kontakta vårt expertteam nedan.