Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Byggnadsprestanda

Maximera drifts- och energieffektiviteten

Stör VVS-haverier och klagomål från hyresgäster den dagliga verksamheten? Med ansträngda team och frånkopplade system kämpar anläggningsteamen för att hålla jämna steg. En centraliserad byggnadsoperationsplattform med realtidsinsikter hjälper till att minska stilleståndstiden, förbättra komforten och förlänga tillgångens livslängd.

Webinar: Optimera byggverksamheten med digital tvilling

Registrera dig för vårt webbseminarium för att se hur digitala tvillingar stöder smartare, mer uppkopplade byggnadsoperationer.

Byggnadskostnaderna är högre än du tror

Organisationer måste öka drift- och energieffektiviteten för att kontrollera kostnaderna, balansera CAPEX och OPEX och förhindra kostsamma oplanerade störningar.

Källa: Building Radar, 2021

80% av livscykelkostnad som uppstår i verksamheten

30% Ökning av driftskostnaderna

45% Byggnadskostnaderna kommer från underhåll

Building X-fördelen för drift och underhåll

Fastighetschefer och underhållsteam är under press för att minska stilleståndstiden, kontrollera kostnaderna och hantera växande portföljer med färre kvalificerade medarbetare. Building X ger verksamhetsteam verktygen för att upptäcka problem tidigare, prioritera åtgärder och driva byggnader mer effektivt utan att lägga till komplexitet.

Förbättrad övervakning

Få fullständig operativ insyn

  • Centraliserade instrumentpaneler förenar VVS-, energi-, brand- och säkerhetsdata
  • KPI-övervakning i realtid på olika platser
  • AI-driven avvikelsedetektering identifierar prestandaavvikelser tidigt
  • Digitala tvillingvyer för detaljerad spårning av tillgångar
proaktivt underhåll

Minska stilleståndstiden med proaktivt underhåll

  • AI-baserad feldetektering och diagnostik identifierar grundorsaker
  • Sensoranalys i realtid upptäcker tidig nedbrytning av utrustning
  • Automatiserad prioritering av problem via Operations Manager
  • Virtuella genomgångar för planering före underhåll
precisionsrapportering

Optimera tillgångsutnyttjandet med precisionsrapportering

  • Benchmarking av prestanda som omfattar hela portföljen
  • Historisk trendanalys för smartare underhållsplanering
  • Automatiserad rapportering för drift- och energiprestanda

Optimera byggverksamheten med vår uppsättning appar

Förläng tillgångens livslängd och minimera driftstopp med dataintegrering i realtid, AI-driven tillståndsövervakning och enhetlig kontroll — vilket möjliggör proaktiva underhållsstrategier och smartare beslut.

bx-operations-manager-silver-macbook-funktioner-640x360- original

Operations Manager

  • Enhetliga operativa insikter
  • Centraliserad dataåtkomst
  • Feldetektering och diagnostik

Läs mer

bx-data-visualiserar-silver-macbook-funktion-640x360- original

Data Visualizer

  • Anpassade KPI-instrumentpaneler
  • Dataanalys över domäner
  • Avancerad rapportering

Läs mer

bx-lifecycle-tvilling-silver-macbook-funktioner-640x360- original

Tvåbäddsrum LifeC

  • Öka tillgångens livslängd
  • Visualisera byggnadsdata
  • Hantera dokument

Läs mer

Ta kontroll över din fastighetsverksamhet idag

Kontakta oss för att lära dig hur du kan komma igång

Se hur Building X bidrar till kostnadsbesparingar och effektivitet

Utforska relaterat innehåll