Kommersiella fastighetsägare och investerare måste balansera konkurrerande utmaningar: skydda tillgångsvärdet samtidigt som de navigerar högre driftskostnader. Behåll beläggningen men anpassa dig till förändrade hyresgästförväntningar. Förbättra finansiella resultat men kämpa med volatila energimarknader. Som ett resultat, affärsfall Att investera i energiprestanda har blivit mer övertygande än någonsin.
Hur digitalisering möjliggör kontinuerlig förbättring
Vi vet att upp till 80% av byggnadens livscykelkostnader uppstår under driftsfasen, vilket innebär att energieffektivitet har en direkt inverkan på lönsamhet, rörelseresultat, konkurrenskraft och motståndskraft.
När fastigheter kan ge större insyn i energiprestanda är ägare och investerare i en mycket bättre position att identifiera ineffektivitet, prioritera investeringar, kontrollera driftskostnader och fatta beslut som förbättrar tillgångsvärdet. Uppkopplade byggsystem och digitalisering möjliggör denna synlighet; och ändå, Siemens senaste Infrastructure Transition Monitor rapportera fann att endast 37% av CRE -ledarna skulle beskriva sina organisationer som mogna eller avancerade när det gäller digitalisering.
Det bästa nästa steget för att förbättra energiprestandan är alltså att mer fullständigt och eftertänksamt integrera digitala system i den dagliga verksamheten. Med en solid digital grund lagd är det sedan möjligt att anamma de AI-drivna lösningarna som kan optimera HVAC, belysning, säkerhet och energisystem i realtid - i slutändan skapa en väg mot människocentrerade autonoma byggnader som är grundade på integration, intelligens och anpassningsförmåga.
Vår egen Delphine Clément skrev mer utförligt om hur energieffektivitet, digitalisering och AI påverkar kommersiella fastighetsinvesteringsbeslut. Läs hennes senaste artikel i Fortune.