Skip to main content
APLIKACIJA U STVARNOM SVETU

Standardizacija u automatizaciji

Povećajte brzinu i skalu automatizacije pomoću standardizovanih tehnologija, procesa i interfejsa. Siemens rešenja neprimetno integrišu različite sisteme, tako da složene operacije mogu da rade efikasno.

Izazov

Ako mislite da je prebacivanje pametnih telefona frustrirajuće, pokušajte da promenite dobavljača mašina za prodavnicu. Morali biste da integrišete mašine i sisteme automatizacije različitih dobavljača - i obučite zaposlene da ih koriste. Bez rešenja za standardizaciju, možete očekivati duže zastoje dok prolazite kroz dugotrajan proces integracije.

Rešenje

Povećajte svoju efikasnost, fleksibilnost i konkurentnost pomoću Siemens standardizacije u automatizaciji. Naša rešenja primenjuju zajedničke industrijske standarde kako bi pojednostavili integraciju, harmonizovali interfejse i postojeće sisteme radi lakšeg korišćenja.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Nabavite mogućnost priključka i proizvodnje

Započnite i povećajte svoju automatizovanu proizvodnju brže uz Siemens standardizaciju. Naš modularni koncept mašine olakšava dodavanje i zamenu mašina po potrebi, minimizirajući greške i zastoje.

Icon symbolizing advantages

Standardizujte bezbednost

Poboljšajte bezbednost zaposlenih i performanse postrojenja standardizovanim merama bezbednosti u složenim sistemima. Siemens rešenja integrišu mere bezbednosti i primenjuju procene rizika za definisanje zona zatvaranja, ograničavajući bezbednosne rizike.

Icon symbolizing complexity

Smanjite zavisnost od specijalista

Brže identifikujte i rešite probleme sa mašinom, bez skupih specijalističkih popravki. Siemensova standardizacija smanjuje složenost sistema, tako da specijalna obuka nije potrebna da bi vaša proizvodna linija radila nesmetano.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Brže razvijajte, integrišite i zamenite mašine sa Siemensom. Naš okvir automatizacije primenjuje zajedničke industrijske standarde u celom sistemu, tako da operateri mogu lako da prate status mašine, kontinuirano poboljšavaju procese i minimiziraju zastoje.

Olakšavanje integracije mašine

Kompanija: Rosendahl Nektrom

Lokacija: Austrija

Siemens softver: OPC UA

OPC UA kompanije Siemens omogućava besprekornu integraciju mašina u postojeće sisteme na različitim platformama i proizvođačima, pružajući sigurnu komunikaciju od mašine do mašine (M2M) i prenos podataka za fabričku automatizaciju Rosendahl Nekstroma.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Imate pitanja?

Hajde da ćaskamo. Obratite nam se i mi ćemo vam pomoći da shvatite najbolje mesto za početak.