Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Aplikacija u stvarnom svetu

Kontrola i rad za infrastrukturne sisteme

Provajderi infrastrukture suočavaju se sa rastućim konkurentskim pritiskom, zahtevima digitalizacije, strogim propisima i zahtevima održivosti. Napredni sistemi upravljanja i rada ključni su za prevazilaženje ovih izazova. Naš sistem vas priprema za budući uspeh.

Izazov

Da li je vaš kontrolni i operativni sistem spreman za budućnost? Operatori infrastrukture suočavaju se sa različitim zahtevima projekata, što zahteva visoko skalabilna rešenja. Kako možete osigurati kontinuiranu globalnu dostupnost, bezbedno prenositi ogromne, visokofrekventne podatke u oblak i održavati pouzdanost tokom nadogradnje? Ispunjavanje strogih bezbednosnih standarda (IEC 62443) i postizanje besprekorne IT/OT integracije uz brzo prilagođavanje bez ugrožavanja istorijskih podataka ili operativnog kontinuiteta kritične su prepreke.

Rešenje

Operacije otporne na budućnost sa prilagodljivim, integrisanim rešenjem koje pruža besprekornu IT/OT integraciju. Prebacuje podatke bez napora sa lokacije na MES ili Cloud uz vrhunsku obradu i optimizovan saobraćaj. Naš sistem nezavisan od platforme je sertifikovan IEC 62443 i podržava jake bezbednosne zahteve. Uživajte u kontinuiranom održavanju koji omogućava besprekorne nadogradnje i integraciju novih funkcionalnosti bez zastoja. Redundanci u vrućem stanju pripravnosti podržava do 2048 sistema, obezbeđujući neusporedivu skalabilnost i brzo prilagođavanje.

Prednosti

  • Maksimizirajte svoju operativnu efikasnost
  • Sigurno podrazumevano sa sertifikovanom zaštitom
  • Prilagodite bez ograničenja
  • Postignite nula zastoja dok rukujete milionima tačaka podataka
  • Primenite za manje od tri minuta na bilo kom uređaju ili OS-u
  • Beskrajno skaliranje kroz fleksibilnu, redundantnu arhitekturu sa podrškom za više jezika i kontinuiranim održavanjem životnog ciklusa
  • Inženjerite mrežne modifikacije dok sistemi rade
  • Integrišite upravljanje video zapisima
  • Povežite se putem opsežnih opcija za južnju/sever
Vetroturbine i solarni paneli u zelenim poljima sa gradskim horizontom i planinama pri izlasku sunca.

Kako započeti

Razvijajuće potrebe kupaca prisiljavaju dopune sistema, što rezultira složenim, međusobno povezanim strukturama koje su skupe i izazovne za održavanje, ažuriranje ili rešavanje problema. Ovim sistemima često nedostaju mogućnosti spremne za budućnost. Predstavićemo šest primera koji pokazuju prednosti prilagodljivih sistema upravljanja.

Osoba u narandžastom zaštitnom prsluku koja pokazuje prema monitoru kontrolne table sa grafikonima, prikazom na kolovozu i ikonama statusa.

Bezbedno upravljajte kritičnim sistemom

Bezbedan rad je od vitalnog značaja za kritičnu infrastrukturu. U hitnim slučajevima, sistemi i ljudi su u opasnosti. Naša rešenja obezbeđuju bezbednost i spremnost za katastrofe 24/7 prilagođavanjem sistema tokom rada bez zastoja, održavajući kontrolu čak i u najgorim vanrednim situacijama.

Računarski ekrani sa maskiranim napadačima okrenutim prema kontrolnoj tabli iza štita, okruženi sigurnosnim ikonama.

Zaštitite kritične sisteme

Zaštitite sisteme kritične infrastrukture koji štite stanovništvo i obezbeđuju funkcije javnog života. Napadi terorista ili kriminalaca mogu ozbiljno uticati na regionalnu stabilnost. Da bi se osigurala dostupnost sistema u distribuiranim mrežama i zaštitila od sajber kriminala, ključna je robusna IT bezbednost.

Monitori sigurnosne kamere i kontrolne table povezani sa ikonama podataka, mapiranja i veb lokacije.

Upravljajte distribuiranim kontrolnim prostorijama

Upravljajte distribuiranim kontrolnim centrima na geografskim udaljenostima radi sigurne infrastrukture. Oprema zahteva globalnu pristupačnost i jednostavnu vizualizaciju. Video nadzor sa HMI/PLC funkcijama nadgleda mreže postrojenja, smanjujući složenost uklanjanjem dodatnih video izvođača.

Skup oblaka i servera povezan sa monitorom kontrolne table sa grafikonima, prikazom plovila i ikonama performansi.

Fleksibilno skaliranje vašeg sistema

Bez obzira na to kako koristite, skladištite ili istorijalizujete podatke, koji uređaj ili OS preferirate - skalabilnost i operativnost su presudni za infrastrukturne sisteme. Naša rešenja se skaliraju od malih IoT uređaja do velikih servera u oblaku koristeći jedan softverski stek. Fleksibilno birajte skladištenje podataka visokih performansi.

Osoba sa slušalicama i tabletom koja pokreće prema monitoru kontrolne table sa grafikonima, podešavanjima i ikonama performansi.

Infrastruktura spremna za budućnost

Potvrdite infrastrukturne projekte dizajnirane decenijama tokom celog njihovog životnog ciklusa. Objektno orijentisano modeliranje podataka standardizuje podatke za skladištenje, organizaciju, obradu i pristup, omogućavajući brzo podešavanje sistema i veliki uvoz podataka. Prilagođava poslovnu logiku specifičnim zahtevima.

Monitor kontrolne table povezan sa oblakom, stalkom servera, barijerom za kapiju i simbolima podataka, ćaskanja i mreže.

IT/OT platforma za povezivanje

Upravljajte velikim infrastrukturnim sistemima koji generišu velike podatke, IT/OT integracija ih prikuplja, obrađuje i analizira. Sertifikovani upravljački programi i povezivanje za lokalne rubne uređaje ili distribuirane stanice omogućavaju besprekornu razmenu podataka između oblaka i ivice integrisanom povezivanjem u oblaku.

Dostupnost

Obezbedite globalni pristup opremi za kontrolu i nadgledanje 24/7 na svim lokacijama. Pouzdani podaci su ključni za spremnost za hitne slučajeve. Jedan sistem optimizuje operacije, smanjuje složenost i povećava dugoročnu dostupnost sistema.

Bezbednost podataka

Infrastrukturnim projektima je potrebno robusno praćenje podataka. Bezbedan, visokofrekventni prenos velikih količina podataka iz kontrolnih/operativnih sistema u oblak je od vitalnog značaja. Sistemi zasnovani na podacima osiguravaju usklađenost sa potrebama prenosa i bezbednosti.

Skalabilnost

Skalabilnost je ključna za različite projekte i potrebe kupaca. Operaterima su potrebni nadogradljivi sistemi koji se mogu održavati sa dugim životnim ciklusom. Lako prilagodljiv sistem osigurava brze reakcije na promenljive zahteve kupaca.

Započnite svoje putovanje sa ovim paketom rešenja

Istražite ovaj sveobuhvatni VinCC OA paket: softver za nultu skalabilnost, robusnu industrijsku sigurnost, kompatibilnost sa više platformi i gotove dodatke koji se primenjuju za nekoliko minuta. Dobijte više informacija o transformaciji vaše industrijske automatizacije.

Studija slučaja

Nema dana bez vode

FEO - FERNVASSER ELBAUE-OSTARZ, Nemačka

  • Najveća dostupnost sa visokom IT sigurnošću i doslednim korisničkim interfejsom u skladu sa specifikacijama kupaca iz postojećeg LSKS-a
  • Održavanje i dalji razvoj kontrolnog sistema od strane SCADA projektnog tima krajnjeg kupca
  • Isplativo i brzo prenošenje postojećeg sistema upravljanja LSKS sa 75000 IO putem automatizovanog masovnog izvoza/uvoza

Potrebna vam je podrška za odabir SCADA rešenja?

Povežimo se - naši stručnjaci za industriju i tehnologiju će vas uputiti do najboljeg rešenja za vaše zahteve.