Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Preuzmite brošuru proizvoda ovde

Saznajte više o karakteristikama i mogućnostima ovog proizvoda.

Zašto SITRANS TS OEM senzor?

Novi SITRANS TS OEM temperaturni senzor odlikuje se kompaktnim dizajnom za precizna i stabilna merenja temperature sa pouzdanim performansama.

Nudi odličnu izolaciju, otpornost na vibracije i trajnu zaštitu, što ga čini pogodnim za zatvorene prostore i teške radne uslove. Izaberite iz sveobuhvatnog asortimana proizvoda i opcija prilagođavanja. Lokalna proizvodnja, vrhunski kvalitet i brza isporuka čine ove senzore vrhunskim izborom za aplikacije za merenje temperature u više industrija radi bezbednosti opreme.

sitrans-ts-oem-product-foto-mhero-1280k720

Širok asortiman proizvoda za različite potrebe

Tipovi senzora uključuju PT100, PT500, PT1000 i još mnogo toga. Za kanal birajte između ugaone veze i konektora M12 × 1. Procesni priključci mogu biti navojni, prirubnički ili sanitarni priključak sa tri stezaljke.

Prilagodljiva rešenja

Svaki element je prilagodljiv, uključujući tip senzora, procesni priključak, električni priključak, materijal za termo i još mnogo toga.

Lokalno proizvedeno i brzo isporučeno

Lokalno istraživanje i razvoj i lokalna proizvodnja idealno su prilagođeni lokalnim zahtevima. Brzo odgovaramo na porudžbine do 200 komada, isporučene za 2-4 nedelje.

Istaknute mogućnosti

Precizno merenje temperature

SITRANS TS OEM Temperature Sensor nudi značajne prednosti u aplikacijama koje zahtevaju izolaciju i otpornost na vibracije, uključujući precizno merenje temperature gasa, pare i tečnosti. Različiti strukturni dizajni dobro funkcionišu za različitu opremu u više industrija.

sitrans-ts-oem-precizno-merenje-temperature-promo-640k480

Ključne industrije i aplikacije

Koristite ove senzore u centrima podataka za opremu jedinice za distribuciju rashladne tečnosti (CDU).

HVAC aplikacije uključuju sisteme za hlađenje tekućine, jedinice za klimatizaciju, stanice za razmenu toplote, vazdušne kanale i cevovode za cirkulaciju vode.

Upotreba u industrijskoj automatizaciji i mašinama uključuje menjače, kompresore, motore i mašine za brizganje.

sitrans-ts-oem-ključ-industrije-i-aplikacije-promo-640k480

Dva glavna modela proizvoda

Model 1: Senzor temperature pod uglom povezivanja 7MC586 odlikuje se ugaonom vezom, dizajnom otpornom na vibracije i IP65 zaštitom

Model 2: Kompaktni temperaturni senzor 7MC585 karakteristike

Kućište od nerđajućeg čelika, konektor M12 × 1 i zaštita IP67.

sitrans-ts-oem-product-foto-mhero-1280k720

Započnite