Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Contactors?

SIRIUS contactors se koriste za upravljanje električnim pogonima i motorima. Njihova robusnost i pouzdanost kontakta osiguravaju pouzdano prebacivanje, omogućavajući kompaktan dizajn upravljačkih ormara. SIRIUS nudi najsveobuhvatniji portfelj na tržištu za prelazak na bilo koju aplikaciju.

Portfelj SIRIUS contactors uključuje:

  • Kontaktori snage za motore
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 i 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Contactors sa sertifikovanim F-PLC ulazom
  • Raspon snage 18,5 kV do 55 kV
  • Raspon snage 55 kV do 250 kV
  • Contactors za druga opterećenja
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Kontaktorski releji i minijaturni kontaktori
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 releji napajanja/minijaturni kontaktori
  • Kombinacije kontaktora
  • Sklopovi kontaktora za zvezda-delta
  • Sklopovi kontaktora za vožnju unazad

Ključne prednosti

Uštedite prostor

SIRIUS contactors omogućavaju kompaktne kontrolne ormare sa velikom gustinom pakovanja. U veličinama S00 do S3, kontaktori imaju čak i pomoćne prekidače integrisane u kućište.

Lako implementirajte proširenja

Sa integrisanim asortimanom dodatne opreme za veličine S00 do S3, kao i S6 do S12, pojedinačna proširenja funkcija mogu se implementirati bez velikog napora.

Povećajte pouzdanost

Zahvaljujući svojoj izuzetnoj robusnosti i izvanrednoj pouzdanosti kontakata, naši kontaktori se prebacuju pouzdano i pouzdano.

Istaknute mogućnosti