Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G210Ks?

Aplikacije pumpi, ventilatora i kompresora moraju raditi efikasno, pouzdano i kontinuirano, čak i u zahtevnim okruženjima. SINAMICS G210Ks pomaže u smanjenju inženjerskih napora, pojednostavljenju integracije sistema i obezbeđivanju pouzdanog, optimizovanog rada u širokom spektru infrastrukturnih aplikacija.

Efikasan 5

Efikasan

Optimizirajte potrošnju energije i operativne troškove uz dinamičke performanse pogona i podršku za motore visoke efikasnosti. Besprekorna integracija u TIA Portal i integrisani veb server pojednostavljuju inženjering i puštanje u rad.

Pouzdan 2

Pouzdan

Obezbedite stabilan rad u zahtevnim okruženjima sa IP20/IP55 varijantama, 3C3 premazom, integrisanim EMC filterom i prigušivačem DC veze. Zaštitite svoju mašinu sigurnosnim funkcijama kao što su STO i SS1 i konceptom redundancije sistema S2.

Spreman za aplikaciju 2

Spremno za aplikaciju

Pojednostavite dizajn sistema pomoću ugrađenih funkcija pumpe i ventilatora kao što su PID kontrola i uklanjanje korica. Fleksibilni komunikacioni interfejsi omogućavaju besprekornu integraciju u širok spektar aplikacija pumpi i ventilatora.

Ključni detalji

SINAMICS G210K IP20

SINAMICS G210K IP55

Napon napajanja/snaga kV (KS)
3AC 380... 500 V

1.1... 55 kV (1.5 - 75 KS)

1.1... 55 kV (1.5 - 75 KS)

Načini upravljanja

V/f, kontrola struje fluksa (FCC)

V/f, kontrola struje fluksa (FCC)

Temperatura okoline

—20° C do 60° C
> 45° C sa redukcijom

—20° C do 50° C
> 40° C sa redukcijom

Komunikacije

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Alati za puštanje u rad

Veb server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“

Veb server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“

Preporučeni motori

Indukcijski motori, sinhroni motori nepovratnosti, motori sa trajnim magnetom

Indukcijski motori, sinhroni motori nepovratnosti, motori sa trajnim magnetom

Istaknute mogućnosti

Pojednostavljeni inženjering

Integracija TIA Portal portala i integrisani SINAMICS veb server olakšavaju podešavanje, puštanje u rad i inženjering. Ovo pomaže u smanjenju napora, ubrzava implementaciju i čini svakodnevni rad jednostavnijim za inženjering.

Vizuelni prikaz različitih inženjerskih alata i softvera prikazanih na ekranu.

Napravljen za zahtevna okruženja

IP20 i IP55 varijante podržavaju različite potrebe instalacije, dok 3C3 premaz pomaže pogonu da radi u izazovnim uslovima. Integrisani EMC filter, prigušnica DC-Link, STO i SS1 podržavaju stabilan rad i pomažu u zaštiti vaše aplikacije.

Tamno Siemensovo električno kućište prikazuje 524.52, 48.73 i 218.78, sa zelenim indikatorima i grafikom crvene brave.

Besprekorna integracija sistema

SINAMICS G210Ks podržava besprekornu integraciju u različite arhitekture automatizacije kroz fleksibilnu komunikaciju kao što su PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Takođe se može integrisati u koncepte redundancije PROFINET S2, što ga čini lakim i pouzdanim prilikom povezivanja pogona na kontrolu višeg nivoa i celokupnim infrastrukturnim sistemima.

SINAMICS G210 pametni adapter

Efikasan rad

Podržava IE4 i IE5 motore visoke efikasnosti kao što su ASM, SRM i PEM* za optimizaciju potrošnje energije. Integrisane funkcije aplikacije, uključujući ECO režim i optimizovano ponašanje pogona za pumpe, ventilatore i kompresore, obezbeđuju stabilan rad uz optimizovanu potrošnju energije.
* ASM - asinhroni motor, SRM - sinhroni motor nevoljkosti, PEM = motor sa trajnim magnetom

Crtež objekta plave boje pojavljuje se na tamnoplavoj pozadini.

Spremni za aplikacije pumpi i ventilatora

Ugrađene funkcije kao što su PID kontrola i uklanjanje klizanja podržavaju tipične aplikacije pumpi, ventilatora i kompresora. Ovo pomaže pojednostavljenju dizajna sistema i ubrzava implementaciju u vodi, HVAC i svim ostalim infrastrukturnim aplikacijama.

Jedinica za distribuciju rashladne tečnosti SINAMICS G210Ks 3
Select...
Siva voda koja se kreće šalje bistre kapljice koje hvataju svetlost u vazduh na tamnoj, zamagljenoj pozadini.

SINAMICS G210Ks u vodi

Od sistema za navodnjavanje, postrojenja za prečišćavanje vode i otpadnih voda do postrojenja za desalinizaciju, G210Ks se koristi za kontrolu pumpi, ventilatora i kompresora u ključnim procesima vode. Ugrađene funkcije kao što su način uklanjanja i punjenja cevi podržavaju stabilan rad i pomažu u prilagođavanju pogona različitim zahtevima procesa.

Dodatni resursi

Katalozi i brošure

Katalog D 36.5 | Pretvarači za jednoosne pogone

Onlajn katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G210K

Brošura | Upravljanje aplikacijama sledeće generacije